Circuitos de refrigeración líquida
Combine placas frías duraderas de refrigeración líquida directa con accesorios y tubos preensamblados para conectarse de forma rápida y confiable a colectores CDU para procesadores de inteligencia artificial.
100% de rendimiento térmico a prueba de fugas
100% de pruebas térmicas y de flujo y validación de bucles de refrigeración líquida.

Sitios de fabricación globales redundantes de alto volumen

Diseño ágil, rampa y producción a escala
Aproveche nuestros diseños de referencia para construir rápidamente un circuito de refrigeración líquida para sus requisitos específicos.

Cumpla y supere los requisitos de refrigeración de próxima generación
Prepárese para las actualizaciones de arquitectura a través de nuestras asociaciones de silicio.
Diseños de referencia de circuito de refrigeración líquida y placa fría de Boyd para los últimos chips de

NVIDIA

Intel

AMD

Broadcom (en inglés)
¿Cómo enfriar un centro de datos? Soluciones de sistemas de refrigeración líquida
(Ver transcripción)
Cómo enfriar un centro de datos con un sistema de refrigeración líquida en rack
(Ver transcripción)
¿Qué son los bucles de refrigeración líquida?
Un circuito de refrigeración líquida es un conjunto especializado con una o más placas frías conectadas con un solo puerto de entrada que ingresa al gabinete y un solo puerto de salida. Los accesorios y tubos de circuito de refrigeración líquida están diseñados para conectarse de forma rápida y fiable a los colectores de la unidad de distribución de refrigerante (CDU) en un sistema completo de refrigeración líquida.
A medida que se desarrollan los procesadores de próxima generación, especialmente en aplicaciones de centros de datos, nube e inteligencia artificial, cada fuente de calor o procesador requiere su propia placa fría para cumplir con las especificaciones de alto rendimiento. Las configuraciones comunes de bucle de refrigeración líquida sirven para dos, cuatro, seis, ocho o más procesadores.
Los circuitos de refrigeración líquida, las placas frías de refrigeración líquida directa, las CDU y los colectores de Boyd están diseñados para optimizar el rendimiento en armonía como un sistema de refrigeración líquida con la máxima fiabilidad. Los diseños existentes de sistemas de refrigeración líquida de Boyd están disponibles para todos los principales procesadores, lo que los convierte en sistemas de refrigeración líquida plug and play eficientes para cualquier centro de datos o instalación de IA.
¿Tiene alguna pregunta?
¿Por qué utilizar un circuito de refrigeración líquida?
Los bucles de refrigeración líquida ofrecen varias ventajas sobre el uso de placas frías líquidas y disipadores de calor individuales. Un solo puerto de entrada y salida simplifica la instalación al permitir un proceso de ensamblaje de arriba hacia abajo. El mantenimiento de la placa es fácil y de fácil acceso, y debido a que los bucles líquidos de Boyd son intercambiables en caliente, eficiente.
Mediante el uso de una relación de uno a uno para la placa fría líquida a los dispositivos, los diseñadores de sistemas pueden concentrarse en optimizar la conexión mecánica y reducir la resistencia de la interfaz térmica del material de la interfaz térmica, maximizando el rendimiento térmico.
¿Por qué utilizar los bucles de refrigeración líquida de Boyd?
Desde el concepto de diseño hasta la validación completa del producto, la calidad y la experiencia excepcionales de Boyd pueden elevar su próximo proyecto de circuito de refrigeración líquida. Nos destacamos en diseños rápidos, fabricación de alta calidad en tres continentes, pruebas del 100% y fabricación a escala para respaldar especificaciones, requisitos y cronogramas de lanzamiento exigentes.100% a prueba de fugas y calidad excepcional
rendimiento
Boyd 100% prueba el rendimiento térmico y de flujo de nuestros bucles de refrigeración líquida. Contamos con más de 15 años de experiencia en el diseño y fabricación de bucles líquidos para sistemas informáticos de alto rendimiento y arquitecturas de computación en la nube excepcionalmente exigentes.Uniones soldadas
La experiencia de Boyd en soldadura fuerte de cobre y las capacidades de diseño de accesorios proporcionan escalabilidad de alto volumen sin afectar la calidad de las uniones soldadas. Muchas otras placas frías en el mercado cuentan con diseños ensamblados de varias piezas atornilladas entre sí que son propensas a fugas. Nuestro proceso de soldadura fuerte en placa fría crea el equivalente mecánico de un diseño de una sola pieza para una máxima durabilidad, calidad y confiabilidad.Desconexiones rápidas (QD)
Boyd crea bucles utilizando desconexiones rápidas con un historial de trabajo profundo y conocimiento de desconexiones rápidas personalizadas y desconexiones rápidas universales (UQD). Nuestro proceso de lavado y secado garantiza que los clientes tengan bucles limpios sin partículas de más de 100 micras que puedan causar fugas QD. Los bucles de refrigeración líquida de Boyd se entregan libres de refrigerante residual, lo que es ideal para llenarlos con refrigerante durante la puesta en marcha.Pruebas de nitrógeno Sellos herméticos
Cuando los puertos de refrigeración líquida se terminan con desconexiones rápidas, que son necesarias en las aplicaciones informáticas en la nube, Boyd utiliza un sello hermético para presurizar el bucle con nitrógeno. Este control de calidad adicional aprovecha el tiempo de envío y el control de presión de recepción para garantizar que no haya fugas. Todos los QD se someten a pruebas de fugas individuales antes de ensamblarlos en un bucle.Pruebas de confiabilidad
Aproveche nuestro laboratorio de pruebas interno para garantizar la fiabilidad y el rendimiento a largo plazo de su circuito de líquidos. Nuestras capacidades internas incluyen ciclos de temperatura, ciclos de energía, choque térmico, pruebas de envío y más. También hemos respaldado la certificación UL / IEC 62368-1, que requiere 2 semanas de remojo con refrigerante a 85 ° C y luego una prueba de presión hidrostática a tres veces la presión de funcionamiento especificada.Opciones de diseño
La mayor parte de la carga de diseño de un circuito de enfriamiento es la placa fría. Al eliminar esta etapa de diseño, podemos acortar significativamente el desarrollo del bucle cuando utilizamos placas frías de diseño de referencia Boyd. Tenemos diseños de referencia LCP para algunos de los últimos chips AMD, Broadcom, Intel y NVIDIA. Boyd ha desarrollado placas frías duraderas para chips de CPU, GPU y Switch, además de memoria, transceptores ópticos, módulos de alimentación, unidades de estado sólido y otros chips de soporte. Aprovechamos nuestra amplia experiencia en refrigeración líquida para construir diseños de referencia con placas frías líquidas rectas, con impacto o con impacto de alto flujo. Boyd mezclará y combinará nuestros diseños existentes para construir un circuito de refrigeración líquida adecuado. Si bien normalmente vemos bucles entre 2 y 4 placas frías, hemos producido bucles que incluyen hasta 16 placas frías.
Optimice para su instalación específica
El equipo de ingeniería y diseño de Boyd utiliza simulaciones de redes de flujo para determinar el punto de funcionamiento correcto en función de la unidad de distribución de refrigerante y la selección del colector. A partir de ahí, el equipo puede diseñar placas, tubos y accesorios fríos líquidos adecuados para satisfacer sus necesidades de rendimiento. A partir de ahí, el equipo puede diseñar placas, tubos y accesorios líquidos fríos apropiados para satisfacer sus necesidades de rendimiento.
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!