Hogar » Blog » Introducción al moldeo por inyección de silicona y plástico

Introducción al moldeo por inyección de silicona y plástico

La industria ferroviaria y las soluciones de Boyd

enero 26, 2026

¿Qué es el moldeo por inyección?

El moldeo por inyección es un proceso de fabricación en el que moldeamos componentes de silicona o termoplástico de alta precisión inyectando material licuado en un molde cerrado bajo presión controlada. El material se cura o enfría hasta obtener una forma estable adecuada, y la herramienta libera una pieza repetible y lista para la producción que soporta una fabricación de alto valor.

¿Cuáles son los tipos de moldeo por inyección?

Moldeo por inyección de silicona:

El moldeo por inyección de silicona mezcla dos componentes de caucho de silicona líquida (LSR) e inyecta la mezcla en un molde calentado bajo presión. El calor del molde desencadena una rápida reacción de curado que forma piezas duraderas y flexibles con propiedades materiales consistentes. Tras el curado, la herramienta libera componentes de silicona terminados diseñados para aplicaciones exigentes como sellos, tubos y componentes médicos.

Moldeo por inyección de plástico:

El moldeo por inyección de plástico mezcla pequeños pellets termoplásticos, como nailon, acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), polipropileno (PP) y policarbonato (PC), dentro de un barril calentado e inyecta el material fundido en un molde de acero cerrado bajo alta presión.

El plástico se enfría y endurece en la geometría exacta de la cavidad, produciendo piezas repetibles de alto volumen. Una vez expulsados, los componentes pasan a cualquier proceso secundario necesario como el recorte, la pintura y el mecanizado. Este proceso soporta una amplia gama de productos rígidos y semirrígidos, incluyendo carcasas electrónicas, biseles para pantallas médicas, envases, electrodomésticos y componentes estructurales.

Sobremoldeado:

El sobremoldeo forma una sola pieza moldeando un segundo material sobre un sustrato premoldeado. Primero se produce un componente base rígido y luego se coloca en un segundo molde donde se inyecta un material más blando o complementario sobre las áreas objetivo. Los dos materiales se unen química o mecánicamente para crear una sola pieza con funcionalidad mejorada, como mejor agarre, comodidad, sellado o protección. El sobremoldeo se utiliza a menudo para mangos de herramientas, controles interiores de automóviles, productos de consumo y artículos de cuidado personal.

Moldura insertada:

El moldeo por inserción integra un componente prefabricado como metal, cerámica o plástico rígido, directamente en el proceso de moldeo. El inserto se coloca en el molde y el plástico fundido fluye a su alrededor, bloqueando el inserto en su lugar mientras el material se solidifica. Este enfoque elimina la necesidad de un ensamblaje secundario, mejora la resistencia y la alineación, y mejora el rendimiento eléctrico o mecánico. El moldeo por inserción se utiliza típicamente para carcasas de sensores con elementos metálicos, conectores eléctricos con pasadores metálicos y sujetadores y soportes resistentes para automóviles.

Sobremoldeo vs moldura insertada

El sobremoldeo añade un segundo material sobre una pieza base premoldada, mientras que el moldeado de inserciones forma plástico alrededor de un inserto prefabricado. El sobremoldeo combina materiales blandos sobre sustratos más duros para mejorar el agarre, el sellado o el control de vibraciones. El moldura de inserciones rodea insertos metálicos o rígidos para reforzar la pieza, mejorar la alineación o añadir roscas o elementos eléctricos. El sobremoldeo utiliza un proceso de dos o dos dos, pero el moldeo por inserto solo requiere un ciclo de moldeo tras colocar el inserto.

Moldeo por inyección de silicona vs moldeo por inyección de plástico

El moldeo por inyección de silicona utiliza caucho de silicona líquida, mientras que el moldeo por inyección de plástico procesa termoplásticos, como ABS, PP, PC, etc.

La silicona comienza como líquido y se cura en un sólido flexible y elástico dentro de un molde calefactado, mientras que los termoplásticos se funden y enfrían en partes rígidas o semiflexibles en un molde enfriado.

El moldeo por inyección de silicona ofrece componentes biocompatibles y resistentes al calor, ideales para sellas, juntas, aplicaciones médicas o de contacto con la piel. El moldeo por inyección de plástico produce carcasas duraderas, piezas rígidas y componentes estructurales para productos médicos, de transporte avanzado e industriales.

¿Cuáles son los materiales de moldeo por inyección de plástico más comunes?

Los termoplásticos comunes se dividen en tres grupos principales: plásticos de mercancía, ABS/PC y polímeros de ingeniería. Los plásticos de consumo, como el polietileno (PE) y el polipropileno (PP), ofrecen un coste bajo, alto rendimiento y versatilidad para productos cotidianos. El ABS y el policarbonato proporcionan mayor durabilidad y soportan una amplia gama de aditivos para mejorar su apariencia o resistencia a los impactos. Los polímeros de ingeniería ofrecen un rendimiento especializado adaptado a industrias reguladas como la médica y la aeroespacial, ofreciendo resistencia, resistencia química y estabilidad bajo condiciones exigentes.

¿Qué son las tolerancias del moldeo por inyección?

La tolerancia define la variación permitida respecto a las dimensiones previstas de una pieza. Las tolerancias termoplásticas típicas varían entre ±0,10 y 0,25 mm, pero Boyd ajusta las tolerancias al tamaño de la pieza y a los requisitos de la industria. Para sectores altamente regulados como la sanidad, la aeroespacial y la automoción, alcanzamos tolerancias superiores a 0,001" (0,0254 mm), y cualquier característica que requiera más de 0,005" (0,127 mm) recibe atención adicional. Nuestro equipo diseña herramientas para cumplir con tolerancias precisas de características, y utilizamos herramientas de control estadístico de procesos (SPC) para monitorizar hasta 5 dimensiones por pieza durante la producción.

¿Cuáles son las aplicaciones habituales de los productos moldeados por inyección?

Se utilizan productos moldeados por inyección personalizados siempre que se requieran piezas precisas, duraderas y de gran volumen. Boyd ofrece soluciones de moldeo de precisión para dispositivos médicos, aeroespacial y defensa, y aplicaciones avanzadas de transporte, así como componentes especializados de electrónica industrial y de consumo. Nuestra experiencia garantiza que las piezas cumplan con estrictos estándares de rendimiento, durabilidad y normativas, al tiempo que apoyan geometrías complejas y combinaciones de materiales.

¿Cuáles son las clasificaciones de los moldes de inyección de plástico?

Los moldes de inyección de plástico están clasificados por la Sociedad de la Industria de los Plásticos (SPI) en función del volumen de producción y la durabilidad requerida del molde, que va desde la Clase 101 hasta la 105. Las clases superiores permiten la producción de gran volumen con materiales robustos y una vida útil prolongada de la herramienta, mientras que las clases inferiores se adaptan a tiradas de producción más pequeñas. Boyd ayuda a los clientes a seleccionar la clase de molde adecuada para equilibrar eficiencia de producción, durabilidad y calidad de las piezas, asegurando que el molde cumpla con los requisitos tanto de diseño como de fabricación.

Boyd: Impulsar el rendimiento y la eficiencia en cada centro de datos

Colabora con Boyd para soluciones integrales de moldeo por inyección de silicona y plástico. Nuestro equipo combina una profunda experiencia en materiales, herramientas de precisión y capacidades de fabricación global para entregar piezas de alta calidad y repetibles. Para saber más sobre las capacidades de moldeo por inyección de Boydy hablar sobre nuestros servicios de moldeo por inyección de silicona y plástico, programa hoy mismo una consulta con nuestros expertos.

Artículos relacionados

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

También te puede interesar

¿Qué son los dispositivos CGM?

¿Qué son los dispositivos de monitorización continua de glucosa? Los dispositivos de monitorización continua de glucosa (CGM) son pequeños, portátiles y portátiles y médicos...

¿Qué son NVH y BSR?

Introducción a NVH y BSR El ruido, la vibración y la aspereza (NVH) son características no deseadas en un sistema mecánico....

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!