Juntas y juntas tóricas
Boyd ha estado sellando aplicaciones durante más de 70 años con juntas tóricas, juntas troquelados y cauchos, espumas y adhesivos de alto rendimiento. Desde sellar la entrada de líquidos y partículas, reducir el desgaste y la fricción entre las superficies, o absorber golpes y vibraciones para reducir los impactos de NVH, Boyd ha estado aprovechando nuestra experiencia en materiales para diseñar y fabricar juntas y sellos resistentes.
Mejore la fiabilidad y la vida útil del sistema con juntas y juntas tóricas
Las juntas y las juntas tóricas son principalmente sellos estáticos utilizados para evitar fugas o proporcionar cojín entre dos superficies opuestas comprimidas juntas. Las juntas tóricas y juntas llenan espacio entre sustratos de acoplamiento, compensan las irregularidades superficiales y se pueden colocar dentro de una ranura o cavidad para ayudar a contener el sello para una colocación consistente.
Los sellos de junta y junta tórica se construyen típicamente a partir de materiales elastoméricos de ingeniería con deflexión de fuerza de compresión, dureza, resistencia al conjunto de compresión y otros factores de rendimiento diseñados a medida. Estas características de material se seleccionan a medida permiten que el sello se ajuste a acabados de superficie de acoplamiento menos que perfectos o cree una capa flexible y elástica entre dos sustratos duros.
Las irregularidades superficiales proporcionan trayectorias de fuga, mientras que la fricción entre dos sustratos duros crea un desgaste excesivo de la superficie y contaminación por molienda superficial. Las soluciones de juntas y juntas tóricas de Boyd complementan los sustratos rígidos y compensan las irregularidades superficiales que ayudan a reducir el desgaste, proteger contra daños en la entrada y evitar que la contaminación molienda las superficies.
¿Tiene alguna pregunta?
Soluciones rentables utilizadas en una variedad de aplicaciones
Las juntas y las juntas tóricas son generalmente soluciones rentables y se utilizan en la mayoría de las aplicaciones. Estos sellos a menudo se construyen de materiales de lámina elastomérica cortados a presión o convertidos laminados con adhesivo sensible a la presión o polímeros moldeados a requisitos específicos.
La amplia experiencia en materiales, la experiencia en diseño de productos y procesos y la amplia diversidad de metodologías de fabricación de precisión de Boyd nos permiten crear sellos personalizados confiables y rentables con características óptimas de rendimiento de la materia prima, configurados de manera óptima para adaptarse y funcionar mejor en su ensamblaje, y fabricados utilizando metodologías de fabricación rentables.

Empaques
Los sellos y juntas de Boyd cumplen con las exigentes condiciones de operación con diseños adaptados a la aplicación y una cuidadosa selección de materias primas para cumplir con sus requisitos ambientales y de rendimiento. Nuestro experimentado equipo de ingeniería traduce sus especificaciones en una solución de sellado completamente desarrollada que mejor se adapte a su proyecto.

Mostrar unión y sellos
Las juntas de pantalla integradas de Boyd son componentes multifuncionales que amortiguan, sellan y blindan en un solo ensamblaje. La tecnología de bastidor segmentado de unión de bisel de Boyd es ideal para reducir el costo de desperdicio, aumentar la utilización de materiales y reducir significativamente el costo general del cliente.

Juntas tóricas y sellos radiales
Nos esforzamos por lograr la más alta calidad, entrega a tiempo, envíos oportunos y el mejor servicio al cliente en la industria de juntas tóricas. Nuestro equipo de ingeniería puede ayudarle en soporte técnico y proporcionar el sello radial o axial adecuado para su aplicación.
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!