Juntas tóricas: soluciones de sellado eficaces
Las juntas tóricas son principalmente sellos estáticos utilizados para evitar fugas o proporcionar amortiguación entre dos superficies opuestas comprimidas juntas.
Prevenir la entrada de fluidos y partículas
Selle contra el agua, el polvo o el aire para mantener ambientes internos controlados.
Aumente la fiabilidad
Reduzca el impacto del ruido, la vibración, la dureza y los golpes en su producto.
Mejore la vida útil de los productos
Reduzca el desgaste entre superficies selladas con juntas tóricas duraderas.
Juntas tóricas para mejorar la fiabilidad y la vida útil
Los O-Rings son un componente común, pero crítico, en ensamblajes dinámicos y estáticos en todas las industrias. Tener acceso a un suministro rápido y confiable de O-Rings estándar ayuda a acortar los ciclos de diseño y mantenimiento, mejorar el tiempo de actividad y el tiempo de comercialización y minimizar los costos.
¿Tiene alguna pregunta?
¿Qué son las juntas tóricas?
Las juntas tóricas son un tipo de sello mecánico utilizado para evitar fugas de fluido entre dos superficies de acoplamiento. Las juntas tóricas son anillos en forma de toro típicamente hechos de elastómeros, como caucho o silicona, aunque también se pueden usar otros materiales como plásticos, metales y termoplásticos. El nombre "junta tórica" proviene de la circular del anillo. Hay sellos de anillo con diferentes secciones transversales, como anillos cuadrados, anillos X, anillos en U y anillos en V para aplicaciones más específicas.
¿Cómo funcionan las juntas tóricas?
Cuando se comprime entre dos superficies, la junta tórica se deforma para rellenar cualquier irregularidad o hueco, creando un sello hermético y confiable.
¿Por qué usar juntas tóricas Boyd?
Boyd ofrece una excelente entrega a tiempo, plazos de entrega cortos, alta calidad y un excelente servicio al cliente en la industria de las juntas tóricas. Los expertos en materiales de ingeniería de Boyd identifican con usted el mejor compuesto, dimensión, acabado, relleno y configuración para optimizar el rendimiento de sellado de juntas tóricas, sellos axiales y sellos radiales dentro de su aplicación. Nuestra biblioteca de materiales de ingeniería disponible para juntas tóricas y sellos moldeados incluye más de 600 compuestos elastoméricos incluyendo silicona, fluorocarbono, nitrilo (Buna-N), monómero de etileno propileno dieno (EPDM), y muchos otros tanto en tamaños AS568 estándar como en diseños personalizados.
Soporte estándar de juntas tóricas de Boyd
O-Rings.com by Boyd almacena todos los tamaños estándar de junta tórica AS-568 en 8 compuestos elastoméricos comunes, lo que nos permite entregar sellos confiables de inmediato. Con la más alta calidad, envíos más oportunos y el mejor servicio al cliente, Boyd es un socio ideal y proveedor de O-Ring.
Soporte de junta tórica personalizada de Boyd
Las soluciones de juntas tóricas de Boyd ofrecen tanto un servicio rápido como la entrega de opciones estándar para las necesidades de giro rápido y un diseño de sello personalizado para desafíos de rendimiento o ensamblaje más complejos. El equipo de ingeniería de Boyd se asocia con usted para ayudar a seleccionar un compuesto, ayudar con el diseño y proporcionar soporte técnico para crear el sello radial, anillo o sello axial más óptimo para su aplicación única. Nuestros juntas tóricas se fabrican en operaciones con sistemas de gestión de calidad y medioambientales certificados ISO9001, ISO 13485:2016, IATF16949, AS9100D o ISO14001 para asegurar que nuestras soluciones de sellado superen las especificaciones de calidad y medioambientales tanto para la industria general como para mercados especializados como médico, automoción y aeroespacial.
Compuestos estándar de O-Ring
| compuesto | descripción | Rango de temperatura (°F) | Rango de temperatura (°C) | Durómetro (Costa A) | Color | Aprobado por la FDA* | Hoja de datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N100-70 | Propósito general, Nitrilo curado con azufre (Buna-N) | -40 a +250 | -40 a +121 | 70 | negro | No | N100-70 Informe Técnico [PDF] |
| N168-70 | Grado FDA, Nitrilo (Buna-N) | -40 a +250 | -40 a +121 | 70 | negro | Sí | N168-70 Informe Técnico [PDF] |
| N140-90 | Un compuesto de Nitrilo curado con azufre para alta presión | -40 a +250 | -40 a +121 | 90 | negro | No | N140-90 Informe Técnico [PDF] |
| V700-75 | DuPont Viton®, con excepcional resistencia química | -20 a +400 | -28 a +204 | 70 | negro | No | Informe Técnico V700-75 [PDF] |
| V708-75 | DuPont Viton®, con excepcional resistencia química | -20 a +400 | -28 a +204 | 75 | marrón | No | Informe Técnico V708-75 [PDF] |
| V768-75 | FDA &3A Grado Sanitario. DuPont Viton®, con excepcional resistencia química | -20 a +400 | -28 a +204 | 75 | marrón | Sí | Informe Técnico V768-75 [PDF] |
| S500-70 | Compuesto de silicona de grado FDA para alimentos y aplicaciones médicas | -20 a +400 | -28 a +204 | 70 | rojo | Sí | Informe Técnico S500-70 [PDF] |
| E300-70 | Compuesto EPDM de grado FDA para ozono, agua y servicio UV | -65 a +300 | -54 a +149 | 70 | negro | Sí | Informe Técnico E300-70 [PDF] |
*FDA por CFR 177.2600
Compuestos avanzados de juntas tóricas
Todas las juntas tóricas Boyd están construidas con los más altos estándares de seguridad nacionales e internacionales. Nuestra rigurosa adhesión a estos estándares gubernamentales y de la industria garantiza las juntas tóricas de la más alta calidad y los sellos moldeados a medida entregados a distribuidores y fabricantes.
Boyd ha desarrollado recientemente dos compuestos únicos especialmente formulados para aplicaciones de agua potable que requieren la aprobación del estándar NSF 61.
Juntas tóricas aprobadas por NSF Standard 61
El Programa de Sistemas de Distribución de Agua de la NSF es responsable de la certificación de los productos químicos para el tratamiento del agua potable y los componentes del sistema de agua potable para garantizar que estos productos no contribuyan con contaminantes al agua potable que puedan causar efectos adversos para la salud.
Componentes del sistema de agua potable NSF Standard 61 - Health Effects es el estándar reconocido a nivel nacional para todos los dispositivos, componentes y materiales que se pongan en contacto con el agua potable.
| compuesto | descripción | Rango de temperatura | Durómetro (Shore A) | Color | Compatible con la FDA |
|---|---|---|---|---|---|
| N161-70 | Un nitrilo aprobado de la Norma 61 de la NSF curado con azufre Compuesto (Buna-N) | -40 a +250F | 70 | negro | Sí |
| E362-70 | NSF Estándar 61 Epdm curado de peróxido aprobado | -65 a +300F | 70 | negro | Sí |
Anillos de O-Rings aprobados por la FDA
Boyd ha formulado una amplia gama de materiales de junta tórica para superar los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para compuestos de caucho sintético. Todos nuestros compuestos de la FDA utilizados en las juntas tóricas aprobadas por la FDA o como sello de la FDA cumplen con la sección 177.2600 del Código de Regulaciones Federales.
| compuesto | descripción | Rango de temperatura | Durómetro (Shore A) | Color |
|---|---|---|---|---|
| N168-70 | Nitrilo de grado FDA (Buna-N) | -40 a +250F | 70 | negro |
| E300-70 | EPDM de grado fda | -65 a +300F | 70 | negro |
| S500-70 | Silicona de grado FDA | -80 a +400F | 70 | negro |
| V760-75 | Viton™ de grado FDA | -20 a +400F | 75 | negro |
| V768-75 | Dupont-Dow Viton™, grado FDA | -20 a +400F | 75 | marrón |
| C268-70 | Neopreno de grado FDA | -40 a +225F | 70 | negro |
| N188-70 | Grado FDA, UltraSlip® Nitrilo | -40 a +250F | 70 | negro |
| E388-70 | Grado FDA, UltraSlip® EPDM | -65 a +300F | 70 | negro |
Juntas tóricas aprobadas por WRAS
El Sistema de Asesoramiento sobre Reglamentos hídricos (WRAS Standard) es responsable del proceso de pruebas y aprobación de accesorios de agua en el Reino Unido. Esta organización especifica los criterios de rendimiento y los procedimientos de prueba diseñados para verificar el cumplimiento de la norma británica WRAS para el uso del producto con accesorios de agua.
| compuesto | descripción | Rango de temperatura | Durómetro (Shore A) | Color |
|---|---|---|---|---|
| E363-70 | WRAS aprobado para su uso en accesorios de agua británicos y británicos | -65 a +300F | 70 | negro |
Orings aprobados por KTW
Las Directrices KTW son formuladas por la Asociación Técnica Alemana de Gas y Agua. Estas normas cubren las directrices para los materiales orgánicos que entran en contacto con el agua potable destinada al consumo humano. Los procedimientos de prueba y los criterios de migración se proporcionan en las directrices de KTW como un medio para determinar si un material cumple con los requisitos umbrales de salud, olor y sabor.
| compuesto | descripción | Rango de temperatura | Durómetro (Shore A) | Color |
|---|---|---|---|---|
| N163-70 | Aprobado por KTW para sistemas europeos de agua potable | -40 a +250F | 70 | negro |
Socios de distribución

Industrias Bisco
[email protected]
Tel.: 1-714-693-2901
www.biscoind.com

Digi-Key
Tel.: 1-800-344-4539
www.digikey.com

Mouser Electronics Inc.
[email protected]
Tel.: 1-800-346-6873
www.mouser.com
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!