Pantallas electrónicas, pantallas táctiles e interfaces hombre-máquina

¿Qué son los módulos de visualización y por qué es importante?

Los módulos de pantalla son componentes electrónicos que incluyen módulos LED (diodos emisores de luz), OLED (LED orgánicos), LCD (pantalla de cristal líquido) y tecnologías emergentes diseñadas para hacer que las pantallas sean más ligeras, más delgadas, más brillantes y más eficientes energéticamente.

¿Qué es un módulo de pantalla táctil?

Cuando se combina con la funcionalidad de detección táctil, las pantallas funcionan como interfaces hombre-máquina de pantalla táctil que permiten a los usuarios interactuar con un dispositivo. Las pantallas y los módulos de pantalla táctil son tan versátiles que se han vuelto omnipresentes en el mundo conectado de hoy. Los usuarios esperan que los nuevos productos aprovechen las pantallas táctiles y las pantallas como interfaz, lo que las convierte en un componente de diseño esencial en la mayoría de las aplicaciones. Los requisitos de aplicación para cada pantalla táctil pueden variar significativamente y convertirse rápidamente en uno de los componentes más complejos de su producto que diferencia la experiencia única del usuario.

Conectividad-Display-Telemática

Conectividad, Pantalla y Telemática

A medida que se añaden nuevas capacidades en vehículos eléctricos e híbridos, las interfaces humanas/automáticas (HMI) y telemáticas se integran cada vez más en los últimos modelos. Las tecnologías innovadoras como los heads-up displays, los sistemas de navegación e infoentretenimiento y los espejos inteligentes requieren soluciones de visualización avanzadas para que los consumidores se beneficien de estas características adicionales.

Boyd se especializa en ayudar a los ingenieros a optimizar sus ensamblajes de pantalla y convertir materias primas en juntas de pantalla integradas y ensamblajes de mejora de pantalla. Al colapsar múltiples funciones en menos componentes multifuncionales y convertirlos en una sola operación, Boyd simplifica las soluciones de visualización y reduce el tiempo de montaje general, los costos de material y la complejidad de la cadena de suministro.

¿Qué son las películas de mejora de pantalla?

Mejore la eficiencia

Una mejor utilización de la luz mejora la eficiencia energética

Aumentar el brillo

La película especializada mejora el contraste, la claridad y la vivacidad de la pantalla sin aumentar la demanda de energía

Prolongar la duración de la batería

Una mejor utilización de la luz y una mayor eficiencia energéticaLas pantallas de los dispositivos consumen menos batería

¿Por qué Boyd para soluciones de visualización y HMI?

Innovamos cómo convergen los materiales ópticos para resolver los desafíos de los OEM, agilizar el acceso a la innovación de materiales y optimizar la forma en que los integradores de pantalla asimilan los componentes ópticos en una pila de pantallas.

Le ayudamos a seleccionar materiales óptimos que equilibren el logro del rendimiento de visualización deseado al tiempo que optimizan el costo y la complejidad del ensamblaje.

Nuestra amplitud de ciencia de materiales le brinda acceso simplificado a la innovación de materiales ópticos más avanzada del mundo y a todos los proveedores clave.

Le ofrecemos flexibilidad ilimitada en combinaciones de materiales para mejorar el rendimiento y enriquecer el valor.
Nuestro Diseño para la fabricación (DFM) garantiza que los componentes de su pantalla se asimilen fácilmente en sus subconjuntos de pantalla.

Nuestra capacidad para obtener y fabricar productos en todas las geografías clave le brinda flexibilidad regional.

Tenemos experiencia apoyando y administrando a todos los principales integradores de pantallas con relaciones existentes a largo plazo.

Soluciones de decoración en molde (IMD) y etiquetado en molde (IML)

(Ver transcripción)

Soluciones de interfaz hombre-máquina para la industria automotriz

(Ver transcripción)

¿Qué es Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions?

(Ver transcripción)

Beneficios avanzados de la pantalla y la pantalla táctil:

Experiencia de usuario mejorada: la interfaz de usuario intuitiva muestra fácilmente información dinámica y menús para una amplia gama de funcionalidades.

Experiencia de marca diferenciada: las pantallas bien diseñadas ofrecen una experiencia más inmersiva con una gran vivacidad, un contraste nítido y un rendimiento confiable en diversos entornos con varios niveles y fuentes de luz.

Sostenibilidad distinguida: los diseños inteligentes optimizan el consumo de batería de la pantalla mediante el uso de materiales físmicos avanzados ligeros y de bajo perfil para concentrar la luz producida hacia el espectador, maximizando la experiencia visual y reduciendo el peso general del módulo de pantalla.

Desafíos de la pantalla:

Conocimiento del diseño: Con la proliferación de pantallas en la mayoría de las aplicaciones, es posible que diversos OEM no tengan experiencia en diseño de pantallas, experiencia en materiales de visualización o conocimientos para integrar mejor las pantallas en sus aplicaciones.

Complejidad de fabricación: desafío para lograr altas tasas de rendimiento con materiales adhesivos o de película difíciles de manejar y altos requisitos de claridad óptica

Factores de forma más pequeños y delgados: Los diseñadores de productos necesitan pantallas en dimensiones más pequeñas y delgadas con poco o ningún diseño de bisel para satisfacer las demandas de los consumidores. Los ensamblajes más ajustados también significan que las pantallas están más cerca de los componentes generadores de calor y requieren protección para la confiabilidad y la larga vida útil.

Peso crítico: Muchas pantallas son transportadas por los consumidores o montadas en conjuntos móviles donde el peso afecta la eficiencia o el rango de transporte.

La diferencia de Boyd para soluciones avanzadas de pantalla y pantalla táctil

La diferencia de Boyd para las soluciones avanzadas de pantalla y pantalla táctil

Hemos innovado nuestros procesos avanzados de fabricación de materiales en los últimos 20 años para ofrecer consistentemente componentes de pantalla óptica de alta calidad con un control de tolerancia excepcional en la producción en masa de alto volumen para ayudar a las marcas de electrónica móvil más sofisticadas del mundo a optimizar el rendimiento de la pantalla y el costo de los componentes. Continuamos impulsando incansablemente la innovación de procesos de componentes de pantalla avanzada para ayudar a nuestros clientes a continuar diferenciándose y aprovechando nuestra herencia para ayudar a las marcas nuevas en pantallas avanzadas a navegar por esta compleja tecnología.

Herencia de exhibición avanzada de Boyd

  • Más de 15 años de rendimiento probado en campo en aplicaciones de visualización
  • 1 mil millones + componentes de pantalla enviados
  • 5 millones + instalaciones de componentes Micro OLED
  • Asesor de confianza para OEM y socios de nivel 1
  • Pionero en soluciones de visualización críticas para aplicaciones electrónicas y de vehículos eléctricos
  • Validación interna de extremo a extremo
Pantallas avanzadas

Tecnología de marco segmentado

La tecnología patentada segmented Frame de Boyd aprovecha nuestro profundo e innovador conocimiento de procesamiento con equipos de conversión rotativo avanzados diseñados de propiedad para integrar múltiples capas de materiales con la máxima utilización de materias primas. Podemos combinar múltiples componentes de la lista de materiales de visualización (BOM) en la fabricación de una sola pasada para obtener un producto final fácil de ensamblar que ayuda a nuestros clientes a acelerar los procesos de ensamblaje a medida que integran módulos de visualización en sus aplicaciones.

  • Control de tolerancia hasta +/-0.05mm
  • Integre múltiples materiales y componentes de visualización en un producto final fácil de montar
  • Mejore el tiempo del ciclo de montaje
  • Maximice el uso de materias primas
  • Minimizar la pérdida de rendimiento de material
  • Integra adhesivos para montaje de pantalla, enlaces de biseles, cojines, espaciadores, aislamiento, rendimiento de blindaje y funcionalidad óptica en un solo componente

Boyd sala limpia y experiencia en conversión de precisión

Las capacidades de conversión de salas limpias de Boyd nos permiten manejar la unión óptica de pantalla y películas con tasas de rendimiento impresionantes mientras mantenemos los más altos estándares de claridad. Hemos desarrollado un proceso eficaz llamado Tecnología de marco segmentado que nos permite eliminar los residuos de material del material tradicionalmente no utilizado del centro del bastidor. Esto nos permite hacer más fotogramas por rollo de material y reduce sus costos de material.

Adhesivos transparentes ópticos para pantallas

Experiencia en Ciencia de Materiales y Manejo

Los materiales ópticos están diseñados para mejorar el rendimiento y la eficiencia de la pantalla. Para hacer esto de manera efectiva, deben ser visualmente perfectos y libres de desechos extraños y contaminantes. Estos materiales especiales requieren protocolos especiales para garantizar cero defectos que afecten la forma en que se transportan, empaquetan, almacenan, manipulan y procesan los materiales ópticos y de visualización.

Boyd mantiene una variedad de entornos de salas limpias en todas las geografías clave con procesos y protocolos para manejar y fabricar materiales de visualización con niveles crecientes de requisitos de limpieza:

  • Protocolos de almacenamiento y manipulación de materiales libres de contaminantes
  • Procesos de corte y preparación de materias primas en salas blancas
  • Líneas de fabricación de conversión rotativa avanzada para salas limpias
  • Líneas de conversión de camas planas de sala limpia
  • Inspección cosmética de salas limpias
  • Clase 100 habitaciones limpias
  • Clase 1000 (Clase 1K) salas limpias
  • Clase 10000 (Clase 10K) salas limpias
  • Clase 100000 (Clase 100K) salas limpias
  • Fabricación de salas limpias sensibles a los rayos UV
  • Procesos de manipulación de materiales sensibles a la temperatura

Los entornos de salas limpias incluyen monitoreo continuo para garantizar que los materiales ópticos y los componentes de la pantalla estén libres de contaminantes y según las especificaciones:

  • Pruebas de fugas de instalación de filtros
  • Pruebas de recuento de partículas en el aire
  • Prueba de velocidad de flujo de aire
  • Pruebas de temperatura
  • Pruebas de humedad relativa
  • Prueba de nivel de intensidad de luz
  • Pruebas de nivel de presión sonora
  • Pruebas de presurización de la sala

Cadena de suministro

La cadena de valor del módulo de visualización es muy compleja con muchos jugadores. Boyd ayuda a simplificar esto para usted, ofreciendo un rendimiento diferenciado a un costo total óptimo.

Los proveedores de materias primas innovan las formulaciones de materiales y mejoran el rendimiento de los materiales. Producen rollos de gran formato y láminas de materias primas de exhibición. Boyd tiene relaciones estratégicas de suministro, que datan de más de 50 años, con los principales proveedores de materias primas como 3M, tesa y Nitto. Continuamos buscando activamente nuevos participantes con materiales innovadores que puedan ayudar a nuestros clientes a diferenciar la experiencia.

Muchos OEM confían en los integradores de pantallas para diseñar y entregar módulos de pantalla personalizados que satisfagan sus necesidades. Estos integradores son expertos en diseño y ensamblaje de módulos de visualización, entregando subconjuntos según las especificaciones a los OEM para su integración en su producto final. Boyd tiene relaciones de más de 15 años con los principales integradores de pantallas del mundo. Continuamos estableciendo nuevas relaciones estratégicas con nuevos participantes en el mercado a medida que nuestros clientes evolucionan sus socios integradores de pantallas preferidos.

Cadena de suministro

Aproveche los más de 15 años de experiencia en pantallas de Boyd para mejorar su producto.

Términos clave de visualización que debe conocer

TérminoDefinición
Adhesivos para bateríasCintas que aseguran las baterías cerca de una pila de pantalla con adhesivos resistentes a altas temperaturas. Aumenta la seguridad del producto y prolonga la duración de la batería.
Etiquetas reglamentariasLas etiquetas reglamentarias que cumplen con UL garantizan un alto cumplimiento de la marca, advertencias de seguridad y trazabilidad.
Junta de la cámaraAdhesivo combinado y película o espuma que protege los módulos de la cámara del agua, la vibración y los contaminantes. Prolonga la vida útil y mejora el rendimiento.
Módulo táctil capacitivoSuperficie de interfaz táctil que permite a los usuarios interactuar con un dispositivo a través del tacto. Ha estado reemplazando los interruptores de membrana tradicionales, elastómeros y teclados de viaje completo como el método de entrada principal en muchos diseños de productos.
Carcasa de retroiluminación conductivaEstructura mecánica y térmicamente conductora que soporta simultáneamente la unidad de retroiluminación y conduce el calor lejos de la pantalla hacia el entorno ambiental. La temperatura de funcionamiento controlada de la retroiluminación maximiza la vivacidad del color y la vida útil de la pantalla.
Película difusoraPelícula especializada que distribuye uniformemente la luz a través de la pantalla. Optimiza la visibilidad completa de la pantalla para una mejor claridad de la pantalla, vivacidad y veracidad del color en un ángulo de visión más amplio.
Integración de pantallasMinimice la complejidad de la ingeniería, el diseño y la cadena de suministro con subconjuntos totalmente integrados que incluyen todos los componentes de la pantalla, películas ópticas, adhesivos y juntas con una carcasa de pantalla y todos los conectores para un montaje optimizado en sus dispositivos.
Película de mejora de brilloPelícula especializada que intensifica el brillo, mejora la experiencia del usuario y muestra la eficiencia energética.
Blindaje EMICapa de blindaje para reducir la susceptibilidad al mal funcionamiento electrónico mediante el bloqueo de ondas electromagnéticas externas no deseadas para mejorar la confiabilidad del dispositivo y la señal. Elimina la diafoneda interna de los componentes de la pantalla.
Adhesivos de espumaEvite pantallas agrietadas o separadas con una fuerte adhesión de la pantalla al dispositivo, amortiguadas para absorber golpes y vibraciones.
Juntas y sellos del marco frontalJuntas adhesivas (de espuma) que resistenten la unión entre las pantallas y los paneles de vidrio frontales. Amortigua la vibración y los golpes para prolongar la vida útil y mejorar la satisfacción del cliente.
(Grafito) Esparcidores de calorMaterial delgado, ligero y térmicamente conductor que distribuye el calor lejos de los puntos calientes localizados de los componentes de alto rendimiento. Mantiene temperaturas de tacto seguras y evita el sobrecalentamiento.
LCDPantalla de cristal líquido
Lightguide PanelPanel o película que concentra y amplifica la luz de la luz de fondo al espectador. Mejora la riqueza, la nitidez y la eficiencia de la pantalla.
LEDDiodo emisor de luz
OLEDDiodo orgánico emisor de luz
Adhesivos ópticamente transparentes (OCAs)Adhesivo ópticamente transparente que une mecánicamente las superficies con un índice de refracción correspondiente para reducir la pérdida de luz entre sustratos y dar la apariencia de ser ópticamente claro o invisible. Maximiza la claridad de la pantalla.
Película protectoraPelículas destinadas a evitar arañazos o grietas en la pantalla durante la fabricación, la logística, el montaje, el uso temporal del consumidor o la protección duradera a largo plazo.
Películas reflectorasUna película de mejora de la pantalla que refleja la luz a través de la pantalla, concentrando toda la luz generada del módulo de visualización hacia el espectador. Más luz que llega al usuario maximiza la eficiencia energética, la vivacidad de la pantalla y la veracidad del color. Además, al reflejar la luz de vuelta al usuario, minimiza el calentamiento de la luz y la degradación de los componentes detrás de la pantalla.
Junta de unión de pantalla de marco segmentadoProcesos de fabricación de alto volumen patentados desarrollados por Boyd para cortar cuatro piezas de un marco de visualización por separado y ensamblarlas en un solo entregable con tolerancias de junta de espacio cero para impermeabilización y control dimensional. Pasa IP67 y pruebas push-out. Rendimiento de sellado mejorado con la mejor utilización de la materia prima.
Malla de altavozLos filtros de malla metálica sintética o tejida acústicamente transparentes permiten un audio de alta calidad mientras sellan el agua y los contaminantes. Selle el agua y las partículas de los dispositivos con filtros acústicamente transparentes para altavoces y micrófonos de alta calidad.
Película polarizadoraUna película de mejora de pantalla que aumenta el rendimiento al transmitir una polarización y la otra luz reflejada se recicla en la luz de fondo.
Películas de seguridad y películas antideslumbrantesLas películas antideslumbrantes y de seguridad son películas de mejora de la pantalla que reducen el ángulo visible de las pantallas con microrejillas especializadas que bloquean la luz que sale de los lados de una pantalla o pantalla, pero alrededor de 60 ° de luz en el ángulo de visión medio pueden llegar libremente a los espectadores. La reducción del deslumbramiento y los reflejos es esencial para las pantallas utilizadas en entornos de iluminación variables, como el consumidor o la movilidad eléctrica.
Cierre

Cierre

Boyd ha enviado más de 1 mil millones de componentes de pantalla durante más de 15 años. Hemos ayudado a las principales marcas de electrónica móvil a diferenciar sus productos con pantallas de alto rendimiento que enriquecen la experiencia inmersiva del consumidor, reducen el peso y el consumo de batería al tiempo que empujan los límites de la fabricación creativa que optimiza los costos.

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!