Juntas: sellar las condiciones ambientales internas y externas

Las juntas, también llamadas arandelas, son componentes que sellan el espacio entre dos superficies.

Icono decorativo

Protección contra contaminantes

Los sellos impermeables, a prueba de polvo o herméticos protegen para un rendimiento a largo plazo.

Icono decorativo

Resistente contra condiciones adversas

Absorba los golpes y los impactos de caídas, colisiones y vibraciones prolongadas.

Icono decorativo

Mejore la fiabilidad

Acolcha entre dos superficies ensambladas para extender la vida útil del dispositivo.

Enfriar y proteger las baterías EV contra colisiones y fugas térmicas

(Ver transcripción)

¿Qué es Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions?

(Ver transcripción)

Mejore la fiabilidad y la vida útil del sistema con juntas

Las soluciones de juntas y sellados faciales llegan a casi todas las industrias. Las juntas sirven para una amplia gama de aplicaciones, como sellos de conductos de aire para servidores o equipos agrícolas, juntas de exhibición para productos de consumo o electrónica móvil, o incluso juntas de alta temperatura para vehículos automotrices y comerciales.

Fabricación de Precisión: Soluciones Avanzadas de HMI, Sellado y Aislamiento

(Ver transcripción)

¿Tiene alguna pregunta?

¿Qué son las juntas?

Las juntas son dispositivos de sellado mecánico utilizados para crear una barrera entre dos o más superficies de acoplamiento. Las juntas están diseñadas para evitar que líquidos, polvo, residuos, aire, gas, EMI, luz, productos químicos u otros artículos entren o salgan de un dispositivo. Se usan más comúnmente para prevenir fugas de líquido o gas en diferentes condiciones de operación, como temperatura, presión y exposición química. Las juntas vienen en una amplia variedad de formas, tamaños y materiales para adaptarse a aplicaciones específicas. Una junta o sello generalmente está hecho de un material semi-resistente y conformable que puede tener una serie de personalizaciones altamente especializadas optimizadas para la aplicación del producto final. La selección de materiales y el diseño de juntas se basan en condiciones ambientales, fuerzas compresivas, acabados superficiales de acoplamiento, compatibilidad de materiales y variaciones de temperatura. Muchas aplicaciones utilizan juntas de espuma de silicona debido a su conformabilidad, alta compatibilidad de materiales y versatilidad para una amplia gama de parámetros de uso.

¿Cómo funcionan las juntas?

Las juntas están diseñadas para rellenar irregularidades e imperfecciones en las superficies de acoplamiento para garantizar un sellado hermético y confiable. Las juntas crean una barrera física para evitar el flujo de fluido o gas, minimizar el riesgo de fugas y mantener la integridad del sistema.

Juntas-4
Gif más lento del paquete de baterías

Soluciones de baterías EV

Vea nuestra herramienta interactiva 3D para explorar las soluciones de baterías para vehículos eléctricos de Boyd y cómo impulsamos la innovación multifacética. Haga clic en la imagen o en el botón de abajo para sumergirse en nuestras soluciones de baterías para vehículos eléctricos.

¿Por qué usar las juntas de Boyd?

Boyd aprovecha sus amplias opciones de materiales de ingeniería que abarcan cientos de opciones de espuma, polímero, adhesivo y otras materias primas de entrada seleccionadas para superar el rendimiento de sus aplicaciones personalizadas y los requisitos ambientales. Combinamos esta experiencia en materiales con el diseño para la fabricación de capacidades de producción en masa, como la conversión de precisión, para ofrecer diseños personalizados para superar sus condiciones de operación de alto rendimiento para juntas y otros sellos frontales.

Juntas-2
Juntas-3

Más de 70 años de experiencia en juntas

Boyd tiene más de siete décadas de experiencia y especialización en la selección del material óptimo de la junta y el diseño de la junta para una amplia gama de aplicaciones. Los confiables sellos de junta de goma de Boyd pueden proporcionar una combinación de protección contra la entrada y amortiguación de vibraciones. Nuestras juntas de visualización se pueden troquelar a medida en una amplia gama de materiales y geometrías para sellar superficies complejas en entornos exigentes. Desde pantallas y filtros de micrófono acústico y juntas de blindaje EMI hasta juntas de sartén de aceite, burletes y juntas de carcasa de batería, Boyd tiene la solución adecuada para sus requisitos de sellado.

Juntas de conductos de aire

Las juntas del conducto de aire sellan los conductos para garantizar que el aire con temperatura controlada se dirija según sea necesario dentro de su aplicación. Comúnmente se utiliza alrededor de aberturas de aire de admisión y salidas de conductos hvac dentro de una cabina de transporte.

Juntas de alta temperatura

Las juntas de alta temperatura aprovechan materiales especializados optimizados para resistencia a altas temperaturas para sellar aplicaciones como escape de transporte, componentes de motores, ensamblajes de generación de energía, aplicaciones de lanzamiento aeroespacial y otras aplicaciones sensibles a la temperatura.

Juntas de conductos de aire

Detalles del producto de junta y sellado

Empaques

Junta y materiales de sellado

  • Bucote, nicote
  • Buna-N (nitrilo) & Caucho Buna S
  • Tela, tela insertada goma
  • Composiciones de corcho y caucho de corcho
  • ECH (epichlorohidrina)
  • Espumas, telas, caucho, cintas conductoras eléctricas
  • EVA (acetato de vinilo de etileno)
  • Vinilo flexible y rígido
  • Caucho natural

  • Caucho de neopreno & tejidos recubiertos
  • Espuma de celda abierta y cerrada & esponja
  • Plásticos
  • Polietileno
  • Poliestireno
  • polipropileno
  • Poliuretano
  • Polyimide
  • Esponja de PVC
  • Caucho de silicona
  • Acero inoxidable

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!