Ciencia de materiales de espuma
La espuma sólida, como los cauchos de esponja, son materiales celulares versátiles cuya compresibilidad, peso ligero y resistencia lo convierten en un material ideal para aplicaciones de absorción de impactos, aislamiento y sellado.
Espumas sólidas en Boyd
La espuma y el caucho de esponja son materiales compresibles, resistentes y ligeros que ayudan a aislar, absorber golpes e impactos, amortiguar el ruido y la vibración, y sellar huecos y juntas. Las espumas pueden ser de celda cerrada, más adecuadas para aplicaciones de sellado, o de celda abierta, que generalmente son mejores para aplicaciones de amortiguación. Ambos vienen en una amplia gama de productos químicos básicos, densidades, espesores y propiedades adicionales para ayudar a cumplir con los requisitos específicos del producto.
La formulación de espuma patentada de Boyd, SOLIMIDE® Foams, es una espuma extremadamente ligera, de amplio rango de temperatura y resistente al fuego que es ideal para el aislamiento térmico y acústico. Aprovechamos ampliamente nuestra experiencia en ciencia de materiales de espuma en nuestras asociaciones estratégicas con innovadores de espuma para guiar soluciones de espuma optimizadas para una variedad de necesidades de rendimiento.
Espuma destacada: SOLIMIDE®
Las espumas SOLIMIDE® son una espuma de poliimida de célula abierta, ligera y de alto rendimiento, formulada y convertida a Boyd. Con excelentes propiedades térmicas y acústicas, protección mejorada contra incendios y características de seguridad, las espumas SOLIMIDE son ideales para una amplia gama de aplicaciones críticas, desde el aislamiento de baterías y la protección contra fugas térmicas, la amortiguación del ruido y el desvío de® aire en racks de centros de datos, y el aislamiento de camisas calefactoras. Las características ligeras de las espumas SOLIMIDE® crean un ahorro de peso significativo en comparación con productos con un rendimiento térmico, acústico y de aislamiento similar, ideal en instalaciones de transporte, aeroespaciales y marinas. SOLIMIDE exhibe una combinación excepcional de peso, propiedades aislantes, resistencia al fuego, no toxicidad y nuestro rango de® temperatura de funcionamiento extremo.
Materiales de espuma
| Material de espuma | Subcategoría | Características clave | Productos e Industrias |
|---|---|---|---|
| Espuma conductora | abrir | peso ligero Compresible y resistente Eléctricamente conductor | Blindaje contra interferencias electromagnéticas para electrónica, protección contra descargas electrostáticas (ESD) |
| Cinta de espuma | abrir | adhesivo | |
| Melamina | abrir | Nombres comerciales: Basotect, Vixum, Baja densidad, Aislamiento térmico Absorción de sonido, Ignífugo. | Aislamiento acústico, Aislamiento de tuberías y conductos, Aislamiento ferroviario y de tren bala |
| poliéster | abrir | Derivado del poliuretano, Actúa como una superficie evaporativa, Moderadamente duradero, Lavable y reutilizable | Espuma de filtro reticuladoMedios filtrantes comunes, Limpieza de derrames de petróleo, Recolección de aceites vaporizados de equipos industriales. |
| Poliéter | abrir | Nombres comerciales comunes: Poron, Boyd MCUF Derivado del poliuretano Excelente resistencia al conjunto de compresión Rendimiento duradero a largo plazo Buena amortiguación de vibraciones / resistencia al impacto Retardante de llama: UL HBF Fácil de convertir Fácil de laminar Moderadamente caro Rango de temperatura moderado | Dispositivos médicos, embalajes, filtros, aislamiento acústico y térmico. |
| Poliimida, SOLIMIDA® | abrir | peso ligero Resistencia al fuego supera las especificaciones FAR 25.856 Generación mínima de humo Formable de calor y presión Flexible y estable a temperaturas criogénicas Estabilidad hidrolítica y no absorbente No tóxico y libre de formaldehído Baja gasolina No apoya el crecimiento microbiano Autosuficiencia | Computación a hiperescala y servidores en la nube, aislamiento térmico aeroespacial, protección y aislamiento de baterías eMobility, aislamiento de camisas térmicas, aislamiento marino. |
| Poliuretano | abrir | Ya sea clasificado como poliéster o poliuretano de poliéter Amplio rango de temperaturas Aislante térmico y acústico Resistente al moho y a los hongos | Sellos y juntas, cojines de asiento flexibles, paneles rígidos de aislamiento térmico y acústico. |
| EPDM | Abierto, Cerrado | Puede ser extruido Resistencia al calor, ácidos, álcalis, sales, soluciones de cloro Alta resistencia dieléctrica Caucho sintético Amortiguación de vibraciones | Aislamiento automotriz, Sellos de clima automotriz, Sellos de puertas, Sellos de ventanas, Sellos de maletero, Sellos de capó. |
| Acetato de vinilo de etileno, EVA | Abierto, Cerrado | Conserva la flexibilidad y la resiliencia Rápida recuperación de compresiones Baja absorción de agua Aislamiento térmico y acústico Vibración y absorción de impactos Resistencia a la intemperie y a los productos químicos | Electrodomésticos, electrónica, medicina y atención médica, aplicaciones automotrices. |
| Mezclas de cloropreno (neopreno) | Abierto, Cerrado | Cumple con las especificaciones gubernamentales Aislamiento Aislamiento eléctrico Buena estabilidad química general Mantiene la flexibilidad en un amplio rango de temperaturas | Fundas para portátil, Aparatos ortopédicos, Juntas, Burletes, Embalaje, Sellos de cierre |
| polipropileno | Abierto, Cerrado | Espuma de polipropileno expandido, espuma EPP Duradero, alta resistencia al desgarro reciclable peso ligero flexible | Aislamiento y amortiguación, Aplicaciones interiores automotrices, Aislamiento HVAC |
| silicona | Abierto, Cerrado | Rango de alta temperatura superior a 204ºC (400ºF) Resistencia a la llama clasificada UL 94 V-0 y 94 HF-1 Baja emisión tóxica cuando se expone al fuego Excelente resistencia al ozono y al aislamiento térmico retardante UVFire Aislamiento de vibraciones en componentes electrónicos | Entrada de polvo y fluidos, juntas exteriores, amortiguación y gestión de vibraciones, aislamiento acústico en aplicaciones automotrices, de transporte público y marinas. |
| Nitrilo | cerrado | Buna-N, caucho de acrilonitrilo butadieno, NBR, Resistencia al aceite y a los rayos UV Resiste el agua Buena resistencia a la abrasión y al desgarro Excelente conjunto de compresión | Amplia gama de aplicaciones, mangueras de combustible automotriz y aeroespacial, juntas. |
| Estireno Butadieno | cerrado | Buna-S, SBR Absorción de impactos y amortiguación de vibraciones Flexible y resistente Resistente al desgaste y a los ácidos débiles Alta resistencia a la abrasión | Juntas y burletes, Interiores de Vehículos. |
| Epiclorhidrina | cerrado | ECH, ECO Excelente resistencia química Excelente resistencia al aceite Excelente resistencia a la intemperie Amplio rango de temperatura de funcionamiento baja permeabilidad al gas Buen conjunto de compresión Buena resistencia al calor y al aceite mineral | Juntas automotrices, impermeabilización, aislamiento de vibraciones. |
| Espuma de caucho natural | cerrado | isopreno Excelente resistencia al desgarro y a la abrasión Resistencia al conjunto de compresión Buenas propiedades antideslizantes | Reducción de vibraciones |
| Polietileno | cerrado | Amortiguador Sello de humedad/aire Resistente a disolventes Gama de colores peso ligero Ampliamente disponible Exposición a temperaturas estrechas Toma el conjunto de compresión | Absorción de impactos, Aislamiento térmico, Reducción de ruido aeroespacial, Embalaje. |
| Poliestireno | cerrado | Espuma EPS Resistente a la humedad duradero Térmicamente aislante Estabilidad dimensional peso ligero | Aislamiento térmico, amortiguación acústica automotriz, embalaje. |
| Esponja de PVC | cerrado | También se llama cloruro de polivinilo, vinilo Amortiguador o amortiguador de sonido Resistente, suave Se ajusta a superficies y curvas irregulares Alternativa ideal al uretano de baja permeabilidad Capaz de hacer un sellado de larga duración contra la penetración del aire, la humedad, la luz y el polvo Inherentemente resistente al fuego, a los rayos UV, a la mayoría de los productos químicos, ácidos y disolventes | Sellos de RV, Juntas y sellos automotrices, Marina y Transporte. |
Opciones de espuma de celda cerrada y celda abierta en Boyd
Boyd mantiene una inmensa gama de opciones de espuma de celda cerrada y celda abierta con diferentes características de rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de aplicaciones de temperatura y exposición ambiental. ¿Necesita un aislante acústico impermeable? No hay problema. ¿Un aislante térmico ignífugo y respetuoso con el medio ambiente flexible a temperaturas criogénicas? Tampoco hay problema. Nuestra amplia experiencia en selección de materiales combinada con tecnologías avanzadas de conversión de precisión permite a Boyd proporcionar la espuma óptima para la desviación de fuerza de compresión deseada combinada con materiales adicionales como adhesivos sensibles a la presión y películas de plástico para una solución de sellado completa y totalmente personalizada.
Superar los desafíos de nuestros clientes
La espuma es una parte tan integral de cómo Boyd resuelve los problemas para los clientes, que tenemos nuestro propio material de espuma de poliimida no inflamable, liviano y de alto rendimiento, llamado SOLIMIDE® Foam, ideal para aplicaciones de aislamiento acústico y térmico. Nuestras soluciones de espuma reducen su costo total de propiedad mediante la resolución de desafíos técnicos en una solución optimizada para un fácil montaje e instalación.
Espuma óptima para su aplicación
Las asociaciones estratégicas de suministro de Boyd con grandes innovadores en tecnología de espuma abarcan hasta siete décadas. Nuestra huella global proporciona acceso a algunos de los líderes tecnológicos más emocionantes con desarrollo regional. Somos expertos en materiales de ingeniería, capaces de satisfacer sus necesidades de rendimiento con las características inherentes del material de miles de opciones de espuma en el mercado hoy en día con la experiencia en diseño para personalizar la utilización de la espuma óptima para su aplicación a través del diseño para la fabricación. Y debido a que nuestras tecnologías de fabricación se replican y son escalables a nivel mundial, podemos respaldar sus necesidades de sellado, amortiguación y gestión de energía utilizando espuma de tres continentes.
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!