SOLIMIDA®, aislamiento térmico y blindaje
Mejore el rendimiento, la eficiencia y la seguridad protegiendo las superficies y los componentes de cargas de calor excesivas.
Aumente la eficiencia del sistema
Evite la mezcla de regiones calientes y frías para mantener las temperaturas óptimas de la línea de fluido o del dispositivo.
Altamente personalizable
Satisfaga sus necesidades específicas de aplicación con múltiples formulaciones y una amplia gama de técnicas de procesamiento.
Mejore la seguridad del usuario
Proteja a los usuarios de las temperaturas de funcionamiento extremas de los motores o aísla contra las condiciones ambientales.
Aumentar la vida útil del producto
Proteja los componentes sensibles contra temperaturas extremas que pueden reducir el rendimiento o causar daños graves.
Espuma de® SOLIMIDA expuesta a las llamas
(Ver transcripción)
SOLIMIDE® Espuma vs. Otra espuma de celda abierta: Prueba de resistencia al fuego
(Ver transcripción)
Proteja a los usuarios y componentes de la exposición excesiva al calor
El aislamiento térmico y el blindaje térmico son materiales esenciales para gestionar el calor en sistemas complejos. La experiencia en ciencia de materiales de Boyd, junto con nuestras capacidades de conversión de precisión, nos convierten en un socio ideal para mejorar la comodidad del usuario y prolongar la vida útil del producto.
¿Tiene alguna pregunta?
¿Cómo funciona el aislamiento térmico?
El aislamiento térmico funciona protegiendo una superficie con un material que resiste la transferencia de calor. La efectividad del aislamiento se mide por su resistencia térmica, comúnmente conocida como valor R. Cuanto mayor sea el valor R, mejor será la capacidad del aislamiento para resistir el flujo de calor.
¿Cómo funciona el blindaje térmico?
El blindaje térmico actúa como una barrera protectora que dirige el calor lejos de un área protegida. Los escudos térmicos pueden reflejar el calor radiativo o evitar el flujo de aire caliente. Además de los recubrimientos o capas reflectantes, los escudos térmicos también pueden exhibir una alta resistencia térmica y actuar como aislante térmico.
¿Por qué usar aislamiento térmico o blindaje térmico?
El aislamiento térmico y el blindaje térmico protegen a los sistemas y a los usuarios de la exposición excesiva al calor. El aislamiento y el blindaje aumentan la seguridad del consumidor al controlar la temperatura táctil y mantener entornos de usuario cómodos. La protección térmica también prolonga la vida útil y la fiabilidad de los componentes sensibles al calor.
¿Por qué utilizar las soluciones de aislamiento térmico y blindaje térmico de Boyd?
Los escudos térmicos y las soluciones de aislamiento térmico presentan muchas opciones para su consideración, como la selección óptima de materiales, el diseño de geometría único y el montaje para ayudar a gestionar el exceso de calor residual. Los expertos en materiales de ingeniería de Boyd colaboran con usted para identificar las necesidades críticas de rendimiento para recomendar las mejores materias primas que superarán las exposiciones ambientales y de uso.
Optimice su línea de montaje con Boyd soluciones de aislamiento térmico
Las soluciones de aislamiento térmico y escudo térmico de Boyd se producen de manera eficiente utilizando capacidades de conversión de precisión líderes en la industria para crear soluciones totalmente integradas personalizadas para su aplicación. Combinamos los beneficios de rendimiento de múltiples materiales en un deliverable fácil de instalar.
Espuma de poliimida de célula abierta de alto rendimiento
Como complemento a nuestros procesos de conversión de precisión para fabricar escudos térmicos y aislantes óptimos, Boyd también fabrica SOLIMIDE Foams, una espuma de poliimida de celda abierta de® alto rendimiento ideal para aislamiento térmico y acústico. Nuestra familia de productos SOLIMIDE® Foams es ligera, duradera, no tóxica, supera los requisitos de resistencia al fuego FAR25.856 y tiene propiedades de aislamiento térmico y acústico superiores. SOLIMIDE® Espumas se encuentran en aeronaves, naves espaciales, vagones, buques marinos y otra aplicación en una de las siete variaciones para aislar en diferentes requisitos de temperatura y medio ambiente.
Protección contra incendios mejorada
No se quemará y emite muy poco humo cuando se expone a las llamas.
Mantiene la flexibilidad y la resiliencia
A temperaturas criogénicas y temperaturas más altas, las formulaciones pueden soportar un uso continuo de hasta 300 ° C.
SOLIMIDA Ahorro de® peso
Las características ligeras de las espumas SOLIMIDE® crean un ahorro de peso significativo en comparación con productos con un rendimiento térmico, acústico y de aislamiento similar. Sin embargo, SOLIMIDE sobresale cuando se considera el peso, las propiedades aislantes, la resistencia al fuego, la no toxicidad y nuestro rango de® temperatura de funcionamiento extremo.
Los beneficios de aligeramiento y seguridad de SOLIMIDE® Foams crean un aislante térmico y acústico de mayor rendimiento en comparación con los materiales alternativos: igual o mejor rendimiento de aislamiento en un perfil más bajo, peso más ligero y estructura autoportante.
Rendimiento acústico excepcional
Las espumas SOLIMIDE de Boyd tienen una alta reducción de ruido de los coeficientes que proporcionan a los pasajeros un mayor confort acústico y una menor perpetuación del® ruido ambiental para áreas densamente pobladas. Las espumas SOLIMIDE están optimizadas para aplicaciones de alto rendimiento con exigentes requisitos de seguridad y durabilidad, como buques de® guerra, aviones comerciales, naves espaciales y transporte pesado.
Diseñado para una mejor protección contra incendios
Las espumas SOLIMIDE® de Boyd están diseñadas para mejorar la protección contra incendios y poseen una amplia gama de características de seguridad ideales. SOLIMIDE® Foam supera las especificaciones de resistencia al fuego FAR 25.856, no se quemará y emite muy poco humo cuando se expone a la llama. Las espumas SOLIMIDE® son flexibles y estables a temperaturas criogénicas y las formulaciones de temperatura más alta pueden soportar el uso continuo hasta 300 ° C, ideal para aplicaciones como el aislamiento de fabricación 3D / aditiva.
Baja emisión de gases, no tóxica
Los sistemas sensibles, como los equipos de fabricación y prueba de semiconductores y los entornos de consumo, se benefician de la baja composición libre de gases y formaldehído de las espumas SOLIMIDE®. Estas espumas aislantes no son tóxicas, poseen una alta estabilidad hidrolítica y no apoyan el crecimiento microbiano, lo que hace que las espumas SOLIMIDE® sean una opción duradera y a largo plazo para los entornos más hostiles.
Integrar espumas SOLIMIDE® con otras tecnologías
Boyd no solo produce espumas SOLIMIDE®, sino que aprovechamos nuestra experiencia en ciencia de materiales, diseño y conversión de precisión para crear soluciones laminadas y de corte a forma efectivas, diseñadas según sus especificaciones, listas para su instalación. Nuestras tecnologías de integración nos permiten combinar las espumas SOLIMIDE® con otros materiales de ingeniería para crear una solución integral multifuncional para sus requisitos de aislamiento, acústico, protección térmica y seguridad. La espuma SOLIMIDE® se combina regularmente con materiales especiales adicionales para mejorar sus fortalezas de rendimiento inherentes. También es moldeable por calor y presión, lo que permite moldear y comprimir la mejor formulación de espuma SOLIMIDE® para crear componentes aislantes altamente personalizados y de alto rendimiento adaptados a su sistema.
Menor coste total de propiedad con SOLIMIDE® Foams
Con sus características ligeras, térmicas, acústicas y de seguridad, las soluciones de espuma SOLIMIDE significan un menor costo total de propiedad, una mayor seguridad para® el cliente y una instalación y mantenimiento más fáciles. Clientes como OEM de aeronaves, organizaciones de aerolíneas de pasajeros y carga, y proveedores de servicios de mantenimiento, reparación y revisión se benefician del excelente rendimiento de las espumas SOLIMIDE®.
Detalles del producto SOLIMIDE® Foam
Propiedades de la espuma de poliimida
- peso ligero
- No wicking
- Celda abierta
- Resistencia al fuego supera las especificaciones FAR 25.856
- Generación mínima de humo
- Formable de calor y presión
- Flexible y estable a temperaturas criogénicas
- Estabilidad hidrolítica
- No tóxico
- Baja gasolina
- Libre de formaldehído
- No apoya el crecimiento microbiano
- Autosuficiencia
OPCIONES DE espuma SOLIMIDE®
| Número de espuma | descripción | Densidad típica kg/m3 (lb/ft3)* | Max Cont. Use temperatura °C (°F) | Reducción de ruido Coeficiente | Conductividad térmica W/mK ((BTU·in)/(hr·ft2·°F)) | Aplicaciones típicas | Hoja de datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-530 | El estándar de oro en aislamiento de aeronaves de alto rendimiento. Opción menos densa. Estabilidad a largo plazo en condiciones húmedas y después del ciclismo de temperatura. | 5.4 (0.34) | 200 (400) | 0.7 | ≤ 0.050 (0.35) | Aeronaves, aeroespaciales, industriales: fuselaje, debajo del piso, conductos y equipos ECS, juntas de expansión y contracción criogénica en aeronaves y naves espaciales civiles, comerciales y de defensa. | Hoja de datos de AC-530 |
| AC-550 | Mejores capacidades de reducción de ruido con estabilidad a largo plazo en condiciones húmedas y después del ciclismo de temperatura. | 7.0 (0.44) | 200 (400) | 0.75 | ≤ 0.048 (0.33) | Aeronaves, aeroespacial: fuselaje, bajo piso, conductos y equipos ECS en aeronaves y naves espaciales civiles, comerciales y de defensa. | Hoja de datos de AC-550 |
| AC-550H | El mejor aislamiento térmico de espumas no densificadas. Tiene estabilidad a largo plazo en condiciones húmedas y después del ciclismo de temperatura. | 8.0 (0.50) | 200 (400) | N/D | ≤ 0.043 (0.30) | Aeronaves y aeroespacial: paredes laterales, sistemas ECS, amortiguación, protección térmica y amortiguación de vibraciones en tanques de defensa, misiles y torpedos. | Hoja de datos de AC-550H |
| TA-301 | Formulación más comúnmente utilizada de espumas SOLIMIDE, especialmente para buques de guerra y buques marinos comerciales debido a su peso extremadamente ligero, excelentes propiedades térmicas y excelente absorción acústica. Aislamiento ideal para juntas de expansión y contracción en aplicaciones criogénicas. | 6.4 (0.40) | 200 (400) | 0.7 | ≤ 0.046 (0.32) | Buques de Guerra, Industriales, Transporte: Aislamiento de cobertura de mamparos/aéreos, conductos y tuberías en combatientes navales de superficie y submarinos. Aislamiento para climatización de vagones de ferrocarril, uso industrial general y en juntas de expansión y contracción (GNL). | Hoja de datos de TA-301 |
| HT-340 | Mayor resistencia a la temperatura y estabilidad a largo plazo en condiciones húmedas y ciclismo de temperatura. | 6.4 (0.40) | 300 (575) | 0.7 | ≤ 0.046 (0.32) | Aeroespacial, Industrial, Semiconductores, Energía, Transporte: Conductos y aislamiento de alta temperatura en tuberías solares, ferroviarias, de GNL y equipos de fabricación de semiconductores. Aislamiento de manguito calentador en pruebas industriales y semiconductoras y fabricación. | Hoja de datos HT-340 |
| CC-306 | Mayores calidades de reducción de ruido. | 8.0 (0.50) | 200 (400) | 0.75 | ≤ 0.043 (0.30) | Marino: Aislamiento del casco y control de ruido en submarinos, buques de guerra. | Hoja de datos del CC-306 |
| SOLIMIDA® DENSIFICADA** | Espuma densificada para cumplir con las especificaciones del usuario y el grosor. Se utiliza para amortiguación de vibraciones con una gestión térmica mejorada para espacios pequeños. | 32.0 (2.0) | 300 (575) | N/D | ≤ 0.032 (0.22) | Aviación, Automotriz, Electrónica de Consumo/Móvil, eMobility, Médica: Gestión de temperatura táctil de dispositivos portátiles, aviónica y sistemas de entretenimiento en vuelo (IFE), sistemas de información y entretenimiento y navegación, interfaces y pantallas de usuario, sistemas industriales de tubos pequeños y áreas de motores automotrices. | Hoja de datos de SOLIMIDE® densificada |
Resiste el calor radiante
Los escudos térmicos son ideales para resistir el calor radiante desde la transferencia de componentes calientes a superficies, dispositivos y sistemas sensibles. Estas soluciones ligeras, de bajo perfil y flexibles son ideales para el ligereza en áreas de espacio libre mínimo a cero. Los escudos térmicos pueden beneficiarse de la propagación adicional del calor y la resistencia mecánica con la adición de materiales de refuerzo como la fibra de vidrio tejida. Con una amplia gama de materiales disponibles, los protectores térmicos tienen múltiples opciones para propiedades específicas, geometría y ensamblaje. El blindaje térmico puede abordar una amplia gama de requisitos ambientales y de aplicación, como:
Reducir los costes de operación y mantenimiento
Amplíe la vida útil de los componentes para reducir los costos de reemplazo y minimizar las reclamaciones de garantía.
Construcción robusta
Las opciones incombustible, resistente al fuego y resistente al desgarro/pinchazo garantizan la seguridad del consumidor en emergencias.
Detalles del producto Heat Shield
Materiales de superficie
- Revestimiento de película de propileno
- Tejido de poliéster no tejido
- Película de poliéster metalizado al vacío
Materiales de refuerzo
- Tejido de fibra de vidrio
- Tejido de fibra de vidrio impregnado de flourocarbono
- Tejido de fibra de vidrio impregnado de silicona de alta temperatura
Opciones de adhesivo integrado
- Película de poliéster de unión adhesiva termoestable
- Opciones ignífugas e incombustibles
- Nota: Los escudos térmicos multi-ply se unen junto con adhesivos de alta temperatura
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!