Adhesivos
Los adhesivos forman uniones robustas y son fáciles de aplicar, lo que los hace ideales para aplicaciones de sellado o laminado en diversas industrias.¿Qué son los adhesivos?
Los adhesivos son sustancias formuladas para pegar materiales entre sí. Pueden crear vínculos fuertes y duraderos o apegos temporales. Diversos adhesivos unen diferentes materiales con resistencias específicas y durante diferentes períodos de tiempo. Estas soluciones versátiles son cruciales en diversas aplicaciones para unir de forma permanente o temporal diferentes materiales o componentes. Los adhesivos comunes cuentan con química acrílica, silicona, caucho, uretano o epoxi. Están surgiendo nuevos materiales de base biológica y biodescomponibles para contribuir al desarrollo sostenible de productos. Varios tipos de adhesivos satisfacen necesidades específicas, ofreciendo flexibilidad en función de los materiales y los requisitos de la aplicación.
Ciencia de los materiales adhesivos en Boyd
Los 70 años de experiencia en adhesivos de Boyd han construido una comprensión integral de la ciencia, selección y procesamiento de materiales adhesivos. Diseñamos soluciones con una amplia gama de materiales adhesivos en diversas aplicaciones. Esta amplia competencia nos permite crear soluciones intrincadas y multifuncionales que integran a la perfección las características de rendimiento de diversos materiales. Los adhesivos se integran con espuma, caucho, plástico, metal y otros materiales para unir superficies, sellar, amortiguar, absorber el sonido o la vibración y muchas otras aplicaciones.
Aprovechando nuestros innovadores procesos de troquelado rotativo, nuestra experiencia en materiales y nuestros entornos de salas limpias controladas, nos destacamos en la construcción de soluciones adhesivas avanzadas que satisfacen las exigentes necesidades de rendimiento. Boyd maximiza el rendimiento y la utilización del material adhesivo, lo que puede ser un diferenciador importante cuando se trabaja con adhesivos avanzados que son materiales costosos en el diseño de un producto. Las aplicaciones adhesivas avanzadas incluyen la unión de pantallas con adhesivos ópticamente transparentes en pantallas táctiles, la protección de heridas con vendajes o apósitos adhesivos de grado médico o la adhesión de dispositivos médicos portátiles a los pacientes.
La forma en que se aplicará un producto adhesivo en los procesos de ensamblaje del cliente debe afectar la elección del material adhesivo, la fabricación y la presentación del producto terminado. La experiencia en adhesivos de Boyd se extiende a la forma en que se aplicará un producto terminado dentro de las aplicaciones de los clientes, ayudando a los clientes a maximizar la eficiencia y la precisión del ensamblaje para la gestión de costos totales y una velocidad de comercialización más rápida.
Adhesivos de grado médico
Los adhesivos de grado médico suelen ser cintas estériles y desechables diseñadas para proporcionar una unión segura pero suave a la piel. Estos adhesivos se utilizan para tratar heridas, adjuntar dispositivos médicos portátiles a los pacientes o se pueden incrustar con productos farmacéuticos como parches transdérmicos. Los adhesivos adhesivos adheridos a la piel están sujetos a rigurosos estándares de seguridad, biocompatibilidad y eficacia en diversos entornos médicos, tipos de piel y aplicaciones. Los adhesivos médicos también son cruciales para los dispositivos médicos duraderos. Se pueden utilizar para unir componentes internos o externos dentro o a un dispositivo médico durante toda la vida útil del equipo. Los adhesivos para dispositivos médicos duraderos y se adhieren a la piel evolucionan constantemente para satisfacer las necesidades dinámicas de los profesionales médicos y garantizar que cumplan constantemente con los estrictos estándares de rendimiento, seguridad y biocompatibilidad en el campo en constante evolución de la atención médica.
Materiales adhesivos
| Material | Definición | ¿Por qué usarlo? | Productos e Industrias |
|---|---|---|---|
| acrílico | Los adhesivos acrílicos se basan en polímeros acrílicos y ofrecen una fuerte capacidad de unión y versatilidad a diversos sustratos. Las cintas acrílicas pueden ser de una o dos caras. | Los adhesivos acrílicos proporcionan uniones duraderas. Son resistentes a la intemperie, al envejecimiento y a la luz ultravioleta. Los adhesivos acrílicos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y se adhieren bien a plásticos, metales y otros sustratos. Los adhesivos acrílicos son una de las soluciones más utilizadas en la mayoría de los mercados. | Sellado y protección de componentes electrónicos. Montaje de placas de circuitos. Dispositivos médicos portátiles. Cintas médicas. Apósitos médicos y sujeción. Fabricación de automóviles. Montaje de componentes interiores y exteriores en automoción. Montaje de iluminación en automoción. |
| De base biológica | Los adhesivos de base biológica se derivan de recursos naturales renovables como plantas, animales, microorganismos o biomasa. | Los adhesivos de base biológica ofrecen varias ventajas ambientales, económicas y de sostenibilidad. | Montaje de componentes automotrices. Producción de esparadrapo, apósitos y vendajes médicos. Etiquetado de productos. |
| Epoxi | Los adhesivos epoxi o adhesivos de resina epoxi pertenecen a una clase de adhesivos estructurales conocidos por su excepcional fuerza de unión, durabilidad y versatilidad. | Los adhesivos epoxi ofrecen una resistencia excepcional a la tracción y al cizallamiento, se adhieren bien a una variedad de materiales, tienen un excelente aislamiento eléctrico y una alta durabilidad. La extrema fuerza de unión y durabilidad hacen que los epoxis sean ideales para aplicaciones a largo plazo. | Encapsulado de componentes electrónicos. Conexión de placas de circuito. Sellado de conexiones eléctricas. Pegado de componentes en aeronaves y automóviles. |
| Adhesivos de espuma | Los adhesivos de espuma o las cintas de espuma cuentan con adhesivo recubierto sobre una espuma o formulado dentro de la estructura de espuma. Los adhesivos y cintas de espuma pueden ser de una o dos caras. | Los adhesivos y cintas de espuma son excelentes para unir materiales con superficies irregulares o irregulares, grandes espacios y aplicaciones con flexibilidad, movimiento o vibración. Presentan una buena resistencia a la temperatura y son suaves y compresibles. Dependiendo del tipo de espuma y la compresión, son excelentes sellos. | Pegado de molduras, emblemas y otros componentes en la fabricación de automóviles. Amortiguación en interiores de automóviles y dispositivos electrónicos. Sellos y juntas en aplicaciones automotrices, electrónicas e industriales. |
| Caucho | Los adhesivos de caucho están formulados para unir caucho y materiales elastoméricos relacionados. | Los adhesivos de caucho están formulados para adherirse a superficies de caucho a las que es difícil que otros adhesivos se adhieran. Mantienen la flexibilidad y pueden acomodar el movimiento y la deformación de los materiales de caucho sin perder la fuerza de unión. | Unión de sellos de goma, juntas, mangueras y componentes en vehículos. Unión de componentes de caucho en dispositivos electrónicos para aislar y sellar. Montaje de dispositivos médicos con componentes de caucho. |
| silicona | Los adhesivos de silicona se basan en polímeros de silicona. | Los adhesivos de silicona están optimizados para adherirse a las superficies de silicona. Son altamente estables, resistentes a la temperatura y a los productos químicos con excelentes propiedades de aislamiento eléctrico. Son resistentes al amarillamiento con el tiempo. | Vinculación. encapsular y sellar componentes de alta temperatura. Pegado y sellado de dispositivos médicos. |
| uretano | Los adhesivos de uretano o adhesivos de poliuretano, pertenecen a una clase de adhesivos estructurales que se basan en polímeros de poliuretano. | Los adhesivos de uretano ofrecen una fuerte capacidad de unión, flexibilidad y versatilidad para adherirse a una amplia gama de materiales. | Pegado de componentes interiores y exteriores, incluidos paneles, molduras y burletes en automóviles. |
Diversos enfoques adaptados a aplicaciones específicas
Las cintas adhesivas constan de tres componentes esenciales: el adhesivo, el material de soporte (o material de respaldo) y el revestimiento antiadherente. La conversión de precisión suele emplear cintas de transferencia adhesivas, cinta de una sola capa (una cara) y cinta de doble capa (doble cara) en soluciones de diversas industrias.
Cintas adhesivas de una cara
La cinta adhesiva de una cara consiste en un soporte o material de respaldo recubierto con adhesivo en un lado. Estas cintas sirven como soluciones efectivas para unir, sellar, empalmar, proteger, enmascarar o como etiquetas en diversas industrias. El soporte ayuda a las cintas de un solo lado a mantener la integridad estructural.
Cintas adhesivas de doble cara
La cinta adhesiva de doble cara tiene adhesivo en ambos lados de un material de soporte. Estas cintas pueden tener el mismo o diferentes adhesivos en cada lado. La cinta adhesiva diferencial presenta diferentes adhesivos en cada lado para unir materiales diferentes. Las cintas de doble cara se utilizan ampliamente para unir, montar, empalmar o empaquetar aplicaciones en diversas industrias y están reemplazando cada vez más a los sujetadores mecánicos. El soporte ayuda a las cintas de doble cara a mantener la integridad estructural.
Cintas de transferencia adhesivas
Las cintas adhesivas de transferencia, o las cintas de película sin soporte o libres, cuentan con adhesivos sensibles a la presión preaplicados a un revestimiento antiadherente. Estas cintas no tienen soporte y ofrecen flexibilidad, adhesión rápida y un gran rendimiento, incluida una buena humectación del adhesivo, resistencia al cizallamiento y poder de retención a temperaturas elevadas.
Superar los desafíos de nuestros clientes
Boyd ha innovado en la selección y conversión de adhesivos durante más de 70 años, estableciendo una experiencia excepcional en el diseño, manejo y procesamiento de materiales adhesivos. Nos dedicamos a utilizar tecnologías de vanguardia adaptadas a las necesidades distintivas de cada aplicación. Nuestro objetivo es abordar y superar los desafíos de los clientes, ofrecer constantemente soluciones innovadoras y cumplir con los más altos estándares de calidad y rendimiento.
Adhesivo óptimo para su aplicación
Con más de 70 años de experiencia, colaboramos con nuestros socios proveedores estratégicos que son reconocidos como líderes mundiales en formulaciones de cintas y adhesivos. Nuestra experiencia se extiende a la comprensión de la ciencia detrás de la aplicación de estas formulaciones innovadoras a sus aplicaciones diseñadas a medida. Le guiamos activamente en la selección de la formulación óptima en función de sus requisitos de rendimiento y de los entornos de uso previstos. Al implementar el diseño industrial para las metodologías de fabricación, nos aseguramos de que sus componentes se puedan fabricar dentro de sus tolerancias de diseño y se entreguen en un formato personalizado optimizado para el ensamblaje automatizado o manual en su aplicación. Nuestra especialización radica en traducir la ciencia adhesiva en componentes tangibles que estén optimizados para el costo y el rendimiento a lo largo de toda su cadena de valor.
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!