Adhesivos de grado médico: pegados a la piel, flexibles, transpirables y estériles
Experimente soluciones adhesivas confiables de grado médico, conjuntos de cintas estériles y desechables diseñadas para una adhesión segura y suave a la piel. Estos adhesivos son ideales para aplicaciones avanzadas de cuidado y sujeción de heridas.
Flexible y duradero
Proporcione a los pacientes más movimiento y libertad con adhesivos diseñados para su comodidad en mente.
Ambiente de heridas transpirables y estériles
Mejorar el tiempo de recuperación del paciente reduciendo el riesgo de infección en un entorno ideal para la piel.
Para pieles sensibles
Las formulaciones especiales aseguran el uso seguro del paciente para todo tipo de piel, incluidos niños y ancianos.
Dispositivos médicos: componentes esenciales para wearables médicos
(Ver transcripción)
La guía del ingeniero para dispositivos y dispositivos portátiles médicos: lecciones aprendidas de los percances de diseño
(Ver transcripción)
Adhesivo de grado médico: soluciones de unión confiables
Las aplicaciones médicas sensibles desechables y duraderas requieren sistemas adhesivos de precisión diseñados específicamente para el campo médico. Los sistemas adhesivos de grado médico están diseñados para una funcionalidad única requerida por los proveedores médicos, teniendo en cuenta la limpieza, la durabilidad, la seguridad, la confiabilidad, los entornos de uso y el impacto en las personas a las que se vinculan.
Las soluciones de cuidado de heridas y los sistemas de aseguramiento desechables se unen a una persona donde la piel sensible es el sustrato. El adhesivo de grado médico que se adhiere a la piel debe ser estéril y estar cuidadosamente diseñado para adherirse de manera lo suficientemente agresiva como para permanecer fijo al paciente durante el tiempo de uso esperado y, al mismo tiempo, poder retirarse sin dañar la piel del paciente. La piel como sustrato varía enormemente en función de la salud, la edad, las alergias y otras características únicas de cada paciente. La limpieza, la transpirabilidad, la flexibilidad, la conformabilidad y la facilidad de eliminación son características de importancia crítica en entornos de atención médica de adherencia a piel para ayudar en la curación acelerada y reducir el riesgo de infección, para que los pacientes mejoren, más rápido.
¿Tiene alguna pregunta?
Adhesivo de grado médico: fabricación escalable y repetible
Boyd cuenta con una sólida presencia de instalaciones con certificación ISO13485 en tres continentes que permite una fabricación de adhesivos de grado médico fiable, estéril y de alta calidad, escalable y repetible en todos los mercados a los que sirven los clientes médicos de todo el mundo. Los registros de la FDA, los entornos de salas limpias de clase 100 a 100K, la creación rápida de prototipos y los sistemas de gestión de calidad garantizan soluciones adhesivas de grado médico de alta calidad, estériles y confiables para aplicaciones médicas duraderas y desechables.
Cumpla con los requisitos de la aplicación con la construcción correcta
Los dispositivos médicos duraderos permiten a los proveedores de atención médica realizar pruebas, diagnosticar y tratar a los pacientes utilizando diversas tecnologías y equipos. Estos dispositivos requieren soluciones adhesivas de grado médico confiables a largo plazo que garanticen que los componentes internos y externos permanezcan fijos en su lugar durante la vida útil del equipo.
Adhesivo de grado médico: apósito compuesto para islas
Incorpore materiales de apósitos para el cuidado de heridas colocados selectivamente dentro de adhesivos de grado médico expuestos selectivamente para soluciones integradas de apósitos para heridas diseñadas para una fácil aplicación de pelar y pegar con control de la humedad, prevención de infecciones y cicatrización acelerada.
Adhesivo de grado médico para aplicaciones duraderas
Adhiera componentes internos o adhiera soluciones de acabado externas con adhesivo de grado médico para dispositivos médicos estériles y duraderos que funcionen de manera confiable durante una larga vida útil en instalaciones de atención médica con entornos de temperatura de amplio rango, múltiples ciclos de esterilización y exposición a una amplia variedad de líquidos y productos químicos.
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!