Fabricación de salas limpias
Fabricación, montaje y kitting en salas limpias
La fabricación y montaje de componentes para aplicaciones electrónicas médicas y de alto rendimiento de alta calidad requiere un entorno limpio y controlado. Los componentes sensibles expuestos a contaminantes pueden causar problemas catastróficos. Los desechos de objetos extraños (FOD) aumentan los defectos de montaje adhesivo y de película, lo que puede ser costoso en tasas de rendimiento más bajas para productos como juntas de pantalla para electrónica móvil.
Mantenga los materiales sensibles limpios y libres de FOD
Boyd tiene instalaciones registradas por la FDA y cumple con las regulaciones actuales de Buenas Prácticas de Fabricación (CGMP) para garantizar que los productos y componentes que producimos cumplan con los exigentes requisitos de calidad de nuestros clientes. Nuestros entornos de salas limpias están certificados regularmente a estándares reconocidos internacionalmente, que van desde la Clase 100 hasta la Clase 100K para satisfacer una variedad de necesidades de limpieza. Las instalaciones limpias están equipadas con maquinaria bien cuidada y calibrada que se adhiere a procesos confiables y reproducibles para volúmenes pequeños a grandes. Desde el abastecimiento y almacenamiento de materiales, hasta los procedimientos de manipulación y fabricación limpios, hasta los componentes de montaje, kiting y envío, Boyd se asegura de mantener los materiales sensibles limpios y libres de FOD para cumplir con los exigentes estándares mientras mantenemos altas tasas de rendimiento. Nuestras habitaciones limpias de clase 100,000 a las habitaciones limpias clase 100, atendidas por personal totalmente capacitado y experimentado, le ofrecen el entorno de limpieza adecuado para su aplicación.

Wearables médicos
Con las nuevas tecnologías, los profesionales de la salud pueden mejorar y mantener la salud de sus pacientes con opciones de tratamiento más flexibles y soluciones rentables. Los wearables médicos integran componentes complejos de varias capas en ensamblajes optimizados que mueven las opciones de tratamiento fuera del consultorio médico o del hospital. Boyd se destaca en la conversión de adhesivos de grado médico y su combinación con circuitos, conexiones y conectores de cables, sensores, chips, cojines y tecnologías de propagación de calor en un entorno limpio.

Desechables médicos: uso único y uso repetido
La salud y la seguridad tanto del profesional de la salud como del paciente dependen de desechables médicos limpios, especialmente cuando se trata de productos de cuidado de heridas y artículos utilizados en el quirófano. Las instalaciones limpias de Boyd están bien equipadas para producir apósitos y aseguramientos de alta calidad, utilizando una amplia gama de adhesivos médicos y laminados.

Mostrar juntas &soluciones ópticamente claras
Los consumidores confían en interfaces de usuario más gráficas como pantallas LED, pantallas OLED y pantallas táctiles. Los adhesivos ópticamente transparentes y los productos de pantalla de alto rendimiento requieren entornos limpios para garantizar un alto rendimiento y menores tasas de rechazo en la producción de volumen. La conversión de alta precisión de Boyd y las capacidades avanzadas de troquelado rotativo en entornos de sala limpia de Clase 100 garantizan la integridad óptica de los OCA y las películas de visualización.
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!