Sistemas de unión y adhesivos

Los adhesivos de alto rendimiento y las soluciones de unión son materiales especiales que pueden ser difíciles de manejar. La innovación en el proceso de troquelado rotativo de Boyd, la experiencia en materiales y los entornos de salas limpias nos permiten construir soluciones adhesivas avanzadas para ayudar a unir pantallas con adhesivos ópticamente claros, proteger heridas con adhesivos de grado médico o crear enlaces duraderos con cintas de alta adhesión.

¿Qué implica la creación de soluciones de visualización avanzadas?

(Ver transcripción)

Adhesivo médico portátil

(Ver transcripción)

Sistemas adhesivos y de unión críticos y de alto rendimiento

Los sistemas de unión y adhesivos son materiales de alta ingeniería que incluyen una amplia gama de cintas adhesivas, adhesivos ópticamente transparentes, epoxis o cauchos (OCA / OCR) y adhesivos sensibles a la presión (PSA). Estos materiales suelen adherir una variedad de sustratos juntos o unir componentes en un ensamblaje. Los materiales adhesivos y de unión son componentes esenciales para un alto rendimiento en casi todas las industrias. Boyd tiene acceso a la cartera más amplia de proveedores expertos de adhesivos y cintas en el mundo y además puede laminar formulaciones personalizadas para su aplicación. Nuestra capacidad para mezclar y combinar materiales con nuestros procesos de conversión de precisión de clase mundial como el corte por troquel rotativo, el corte por besos, el corte y mucho más puede crear soluciones de cinta compuesta personalizadas para cualquier aplicación.

¿Tiene alguna pregunta?

Cuatro muestras de sujetadores médicos adhesivos convertidos por Boyd

Décadas de experiencia en el diseño de soluciones personalizadas

Boyd es un experto en adhesivos con décadas de experiencia en el diseño de soluciones personalizadas, como desechables médicos de palo a piel, ensamblajes de dispositivos médicos portátiles personalizados, conversión de cinta médica y apilamientos avanzados de pantallas de espejos retrovisores que cuentan con adhesivos y cinta para un montaje rápido y fácil. Los ingenieros de Boyd utilizan una serie de parámetros clave para identificar el mejor sistema adhesivo para una aplicación. El éxito o fracaso de un adhesivo se basa en variables como sustratos de acoplamiento, tipo de polímero, contacto superficial, tiempo de permanencia o posibles exposiciones ambientales. No considerar todos los aspectos de la aplicación puede conducir a una fuerza de tracción insuficiente, resistencia al impacto, resistencia a la temperatura inadecuada y la vida útil del producto.

Conversión rotativa de precisión de alto volumen en Boyd

Boyd conoce bien el diseño y la fabricación de una variedad de soluciones de vanguardia con tolerancias ultra ajustadas, laminando múltiples capas de materiales para ensamblajes complejos y fabricando soluciones de valor agregado formateadas para equipos de ensamblaje automatizados con control de registro para recoger y colocar en la presentación de carrete a carrete de piezas o empaquetadas individualmente.
Boyd Troquelado rotativo
Conjunto de tubo de calor 566x300 1

Pantalla y adhesivos ópticamente transparentes

Aumente la accesibilidad del cliente con pantallas LCD, LED y OLED. Los componentes de soporte ayudan a ofrecer la máxima funcionalidad, rendimiento y óptica. Boyd tecnologías de visualización y la experiencia en conversión de precisión adhesiva ópticamente clara generan soluciones de visualización rentables, de tolerancia estricta, controladas por registro y de alto rendimiento.
Anchos variados de rollos de cinta con soporte de papel marrón

Cintas adhesivas

Las cintas están disponibles en una amplia gama de opciones como adhesivo sensible a la presión (PSA), cinta de una o dos caras u otras formulaciones para unir materiales específicos, similares o diferentes. La cobertura total, el adhesivo de colocación en isla y los diseños adhesivos de cobertura selectiva Boyd permiten optimizar la utilización del material y el rendimiento del producto según sus especificaciones.
Adhesivo médico complejo con soporte protector sobre soporte de papel

Adhesivos de grado médico

Boyd se especializa en adhesivos de grado médico con décadas de experiencia. Los productos van desde adhesivos médicos de consumo hasta soluciones para el cuidado de heridas de grado industrial con administración de medicamentos. Boyd es un líder mundial en cuidado de heridas y productos médicos desechables con experiencia en adhesivos y cintas de contacto con la piel, desechables de una sola vez y desechables de uso repetido.
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!