Ciencia de materiales de silicona
La experiencia en silicona de Boyd abarca más de 40 años, incluida la composición y fabricación de componentes de silicona para tecnología médica, productos farmacéuticos, movilidad eléctrica, producción de alimentos, transporte, construcción y aeroespacial. Desde tubos de silicona, perfiles extruidos, juntas tóricas y láminas hasta piezas complejas moldeadas con silicona y productos ensamblados, las soluciones de silicona de Boyd superan los exigentes requisitos de calidad y seguridad.Larga vida útil en muchas aplicaciones
Estable en un amplio rango de temperaturas y resistente al envejecimiento por oxígeno y al ozono para productos más duraderos.
Material biológicamente compatible
Seguro y esterilizable para la implantación y otras aplicaciones de alto contacto fisiológico.
Derivado de forma sostenible y reutilizable
Elimine los productos desechables con componentes de silicona esterilizables repetidamente derivados de la arena de sílice en lugar del aceite.
Caucho de silicona en Boyd
La silicona es un caucho derivado de la sílice, lo que lo convierte en un material sostenible que es extremadamente resistente a amplios rangos de temperatura, ozono y oxidación. La silicona es un material fisiológicamente compatible, lo que significa que se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones médicas, alimentarias, acuáticas y farmacéuticas. Industrias como el transporte, la automoción, la construcción y la industria en general también aprovechan el excelente conjunto de compresión, el rebote y la alta calidad de los cauchos de silicona.
La silicona está disponible en una variedad de colores y puede cumplir con diferentes propiedades de materiales y estándares legales dependiendo de los requisitos de la aplicación. Boyd compone, moldea y convierte componentes de silicona como tubos, sellos, perfiles, láminas, piezas moldeadas, juntas tóricas y otros productos ensamblados.
Opciones de color de silicona
El color de los componentes de silicona juega un papel clave en muchos campos, como los tubos recubiertos de negro para medicamentos sensibles a la luz en la industria médica o los tubos azules para una mejor detectabilidad en la industria alimentaria.
Además de las versiones transparentes y translúcidas, los componentes de silicona de Boyd están disponibles en colores estándar como negro, blanco, azul, verde, rojo, amarillo, marrón, así como otras variantes de color. Los colores se pueden especificar en RAL, NCS o Pantone.
A petición, las adaptaciones de color y los desarrollos de color también son posibles, así como las siliconas altamente transparentes, que se pueden utilizar como siliconas ópticas.
Características generales de la silicona
Las capacidades de composición de silicona de Boyd nos permiten personalizar una amplia gama de propiedades, tales como:
Larga durabilidad
- Resistente a la edad
- reutilizable
- Temperatura resistente al calor y al frío (-100 °C a +300 °C)
- Resistente a líquidos, aceites, productos químicos (ácidos o álcalis), radiación y agentes de limpieza
- Resistente a la intemperie
- Resistente a la hidrólisis
- Resistente a los microbios
- Resistente al ozono
- Resistente a los rayos UV
- Resistente a la decoloración por radiación solar
- Solidez del color a largo plazo
Propiedades mecánicas
Propiedades fisiológicas
Comportamiento de combustión
-
Ignífugo
-
Baja inflamabilidad
-
Baja toxicidad
-
Baja emisión de gases de combustión
-
Autoextinguible
-
Alto índice de oxígeno (LOI)
Propiedades de sellado
- Aislante
- Aislar
- Separación térmica
- Aislamiento eléctrico
- Repelente al agua y al mismo tiempo permeable al vapor de agua
Propiedades adicionales
- Sin componentes animales (EEB/EET)
- Sin plastificante (BPA)
- Sin empañamiento de superficies
- Talcumizado o libre de talco
- No post curación
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!