Salud y Seguridad

Garantice la salud y la seguridad de los pacientes y los proveedores de atención médica con las soluciones médicas de Boyd que utilizan adhesivos avanzados de grado médico. Los productos avanzados para el cuidado de heridas, las soluciones adhesivas para la piel, los desechables médicos, los tubos de respiración y las soluciones para el cierre de heridas de Boyd se fabrican y equipan en entornos de salas limpias para garantizar soluciones de alta calidad.

Adhesivos médicos portátiles

(Ver transcripción)

Dispositivos médicos: componentes esenciales para wearables médicos

(Ver transcripción)

Garantizar la salud y la seguridad de los pacientes

Los productos estériles que ayudan a reducir la infección son fundamentales para garantizar la salud y la seguridad de los pacientes y los profesionales de la salud. Las soluciones de salud y seguridad incluyen productos médicos desechables para mitigar la transmisión de enfermedades infecciosas transmisibles y productos avanzados para el cuidado de heridas que protegen a los pacientes contra la infección por virus y bacterias mientras son especialmente vulnerables.

Apósitos y aseguramientos intravenosos

¿Tiene alguna pregunta?

Boyd Tubos de respiración de silicona
Tubos de respiración de silicona multicolor

Tubos de respiración de silicona

Utilizados en aplicaciones médicas como anestesia y equipos respiratorios, los tubos respiratorios de silicona se utilizan para transportar el flujo de aire, oxígeno o anestésico dentro o fuera de un paciente. Boyd tiene décadas de experiencia en la producción de tubos respiratorios de silicona para dispositivos médicos. Nuestros tubos de respiración son reutilizables reprocesándolos con lavadoras-desinfectadoras (WD) y esterilización por vapor. Ofrecemos dos tubos de ventilación médica con certificación CE para uso clínico y atención domiciliaria (terapia CPAP), junto con una amplia cartera de soluciones personalizadas. Proporcionamos tubos respiratorios médicos en tamaños para adultos, niños y bajo petición para neonatos. Además, podemos fabricar tubos para su uso en sanidad animal.

Procesamiento y producto de calidad

Los tubos de respiración de Boyd cumplen con importantes requisitos de calidad y tienen resistencia a la tracción y conexión que cumple con los estándares, estabilidad dimensional y de torcedura, y flexibilidad. Nuestra producción de vulcanización en caliente garantiza una fuerte unión entre enchufes, hélices y conexiones básicas de mangueras. Una pared interior lisa facilita la limpieza, evita la acumulación de suciedad y reduce la resistencia al flujo del tubo de silicona médica durante la ventilación.

Boyd ofrece dos tubos de respiración de silicona acabados y certificados: VITASIL® und SPIRASIL®. También podemos configurar y fabricar tubos respiratorios de silicona médica de acuerdo con sus necesidades individuales.

Icono decorativo

Menores costos y desperdicios

Los tubos de respiración de silicona resistentes de Boyd se pueden reutilizar hasta 100 veces con lavadoras-desinfectadoras (WD) y esterilización por vapor.

Icono decorativo

Amplia personalización

Adapte completamente sus tubos de respiración a su aplicación con longitud, color, tolerancia, grosor de pared, durómetro y diseño de zócalo personalizables.

Icono decorativo

Calidad excepcional

Cumpla con los estrictos estándares y requisitos médicos de resistencia a la tracción y conexión, estabilidad de torcedura y flexibilidad con los tubos de respiración de silicona de Boyd.

Tecnologías de salud y seguridad

dos soluciones de apósitos de isla compuesta cuadrada para una precisión avanzada en el cuidado de heridas convertidas por Boyd

Tratamiento avanzado de lesiones

Permita un tiempo de inactividad clínica más rápido, reduzca los costos de atención médica de las clínicas y minimice las estadías de los pacientes. Con una curación más rápida y efectiva, las compañías de seguros se benefician de menos reclamaciones. Lo más importante es que los pacientes se benefician de una infección reducida y tiempos de curación más rápidos.

reparación de arrugas faciales producto de belleza adhesivo de la piel en soporte de papel blanco convertido por Boyd

Soluciones de cuidado personal y belleza

Innovar soluciones de belleza e higiene personal con soluciones avanzadas de materiales y técnicas de fabricación.

Píldoras surtidas en envases de plástico y papel de aluminio

Soluciones para alimentos, bebidas y materiales farmacéuticos

Soluciones basadas en adhesivos y materiales para las industrias alimentaria, de bebidas y farmacéutica.

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!