Cuidado avanzado de heridas: soluciones médicas rentables

Las soluciones avanzadas de cuidado de heridas estériles y de alta calidad de las capacidades de conversión médica de precisión de Boyd en instalaciones de salas limpias satisfacen las necesidades de su proyecto.

Icono decorativo

Control excepcional de calidad y limpieza

La clasificación de sala limpia oscila entre 100 y 100.000 en instalaciones certificadas por sistemas de gestión de calidad médica ISO 13485:2016.

Icono decorativo

Comodidad robusta del paciente

Resista condiciones de usuario impredecibles y satisfaga las necesidades de portabilidad.

Icono decorativo

Ambiente de heridas transpirables y estériles

Mejore el tiempo de recuperación del paciente al reducir el riesgo de infección en un entorno de curación ideal para la piel.

Icono decorativo

Reducir los costos generales del tratamiento

Monitorear a los pacientes fuera de los entornos clínicos para disminuir las estadías en el hospital y la carga de trabajo del personal.

Icono decorativo

Para pieles sensibles

Las formulaciones especiales aseguran el uso seguro del paciente para todo tipo de piel, incluidos niños y ancianos.

Icono decorativo

Flexible y duradero

Más movimiento y libertad del paciente, diseñado para la comodidad y la facilidad de eliminación.

Cintas adhesivas médicas y otras soluciones portátiles

(Ver transcripción)

Testimonio de clientes de Vomaris Innovations

(Ver transcripción)

Reducir el riesgo de infección y acelerar los tiempos de curación

Los hospitales y centros de atención médica aprovechan las soluciones avanzadas de cuidado de heridas de Boyd para reducir las estadías y los costos de los pacientes al permitir un tiempo de inactividad clínica más rápido, un tratamiento más eficiente del paciente y un menor riesgo de infección secundaria. Las compañías de seguros se benefician de reclamos reducidos con una curación más rápida y efectiva.

¿Tiene alguna pregunta?

Apósitos de isla compuestos

¿Qué es el cuidado avanzado de heridas?

Las soluciones avanzadas para el cuidado de heridas son productos adheridos a la piel que ayudan a los pacientes a sanar más rápido con un menor riesgo de infección. Los productos avanzados para el cuidado de heridas de Boyd aprovechan materiales innovadores, ensamblajes complejos y un alto nivel de control de procesos y limpieza.

Experiencia avanzada de Boyd en materiales para el cuidado de heridas

Aproveche el conocimiento avanzado de Boyd en ciencia de materiales y la estrecha colaboración de innovadores de materiales médicos para identificar las materias primas óptimas que equilibran el costo y la funcionalidad necesaria. Nuestra experiencia en materiales de ingeniería y los procesos refinados de salas limpias Boyd permiten optimizar los requisitos avanzados de diseño y fabricación de productos para el cuidado de heridas y ofrecer tecnologías confiables y libres de contaminantes para el cuidado de heridas. Nuestro profundo conocimiento de adhesivos adheridos a la piel, espumas de grado cutáneo y películas aprobadas para contacto con la piel garantiza que los materiales para el cuidado de heridas sean seguros, cómodos y prácticos para los tiempos de uso previstos.

Cuidado avanzado de heridas

Fabricación escalable de salas limpias

Las capacidades de conversión médica de precisión de Boyd en instalaciones de salas limpias cumplen con los requisitos de su aplicación para fabricaciones avanzadas de cuidado de heridas estériles y de alta calidad. Nuestras capacidades globales de clasificación de salas limpias varían de 100 a 100k. Con nuestra amplia gama de entornos de salas limpias, podemos escalar el cuidado de heridas y la fabricación y fabricación de apósitos desde proyectos simples hasta diseños complejos y desde prototipos hasta escalas de producción en masa.

Aderezo de isla compuesto multifuncional

Apósito-Isla-Compuesto-2

Proteger los sitios de heridas y promover la curación

Los apósitos de isla compuestos o los apósitos de isla de barrera combinan la absorción, la adhesión y el rendimiento de barrera bacteriana en un solo producto. Estos son ideales para heridas de drenaje ligero a moderado, como sitios IV, quemaduras menores, úlceras, desgarros de piel, laceraciones, incisiones y sitios donantes.

Los apósitos compuestos tienen una capa circundante transpirable que permite el intercambio de vapor de humedad y resiste el agua y las bacterias mediante la utilización de materiales estériles, absorbentes y no adhesivos en el centro, o isla, para cubrir el sitio de la herida.

Los apósitos de isla se utilizan como apósito primario o secundario para crear un ambiente ideal para el proceso de curación, reduciendo las estadías hospitalarias y los costos de atención médica.

Materiales de apósito de isla compuesta

Las estrechas relaciones de Boyd con innovadores de materiales médicos le ayudan a obtener el material que mejor se adapte a las necesidades funcionales y los objetivos de costes de su proyecto. Innovamos los procesos de fabricación que cumplen con ISO1385 para fabricar y ensamblar su diseño para usted, transformando cubiertas médicas, cintas de tapa, cintas espaciadoras, adhesivos y sustratos en soluciones funcionales.

Isla central o almohadilla de contacto para heridas

  • Capa de contacto no adherente para el sitio de la herida
    • Protege el sitio de la herida
    • Diseñado para no adherirse al tejido
  • Almohadilla blanda
    • Absorbe el drenaje de la herida

Adhesivo circundante

  • Respaldo no tejido con un borde adhesivo
    • Mantiene la almohadilla de contacto de la herida en su lugar durante el proceso de curación
  • Película semi-oclusiva de poliuretano
    • Protege contra contaminantes externos y bacterias
    • Mantiene ambiente de herida ideal
Cuidado avanzado de heridas

Electrodos de tierra y vendaje

Contacto cómodo y fiable con la piel

Los electrodos médicos de tierra y vendaje admiten un contacto eléctrico con una almohadilla de contacto adaptable y un adhesivo seguro para la piel. Los electrodos médicos están diseñados para medir los impulsos eléctricos al cuerpo para el diagnóstico y el monitoreo del paciente o transferir pulsos eléctricos al cuerpo para la electroterapia.

Electrodos de puesta a tierra

Detalles del producto Electrodos de tierra y apósito

Materiales de electrodos molidos y de apósito

  • Almohadillas de espuma
  • Apósitos hidrocoloides
  • Almohadillas de hidrogel
  • Apósitos hidrófilos
  • Adhesivos sensibles a la presión de grado médico
Electrodos médicos de apósito de tierra

Soluciones de electrodos de tierra y apósitos

  • Electrodos estimulantes de desgaste prolongado
  • Electrodos de prendas de vestir
  • Almohadillas de conexión a tierra
  • Adhesivos aprobados para contacto con la piel
  • Electrodos estimulantes de espuma suave
  • Electrodos estimulantes estilo pestaña
  • Electrodos estimulantes de tricot bronceado
  • Parches de cinta

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!