Ciencia de materiales de caucho
La resistencia y elasticidad del caucho permite a Boyd diseñar y fabricar soluciones duraderas y flexibles para el sellado, la protección del medio ambiente y la absorción de impactos.
Ciencia de materiales de caucho en Boyd
El caucho es una sustancia polimérica elástica que puede ser natural o sintética. Puede recuperar su forma original dentro de los límites después de ser deformado si no vulcanizado. Vulcanizar el caucho añade fuerza. El caucho es generalmente resistente, resistente y resistente a la exposición ambiental y química. Se utiliza como ingrediente clave en una amplia variedad de formulaciones de materiales que incluyen esponjas, espuma, adhesivos y películas, además de componentes de caucho tradicionalmente reconocidos como mangueras.
Boyd fabrica compuestos personalizados, moldea, extruye y convierte caucho para producir componentes resistentes que ofrecen una variedad de características. Nuestra herencia de ciencia de materiales de caucho data de más de 70 años.
Caucho destacado: Silicona
Boyd ha estado componiendo y fabricando componentes de silicona para aplicaciones médicas, de movilidad eléctrica, alimentos, transporte, construcción y aeroespaciales durante más de 40 años. Los procesos de silicona de alta calidad de Boyd nos permiten producir tubos de silicona, perfiles extruidos, juntas tóricas y láminas para piezas complejas moldeadas con silicona y productos ensamblados.
Materiales de caucho
| Material | Nombres adicionales | Características clave | Productos e Industrias |
|---|---|---|---|
| Butilo | Isobutileno Isopreno, IIR | Excelente permeabilidad al gas y a la intemperie. | Adhesivos, sellos herméticos, vejigas de aire, neumáticos, contención química y tapones, aislamiento de alambres y cables, burletes |
| Polietileno clorosulfonado | CSPE, CSM, Hypalon, Hailon, Lianda o TOSO-CSM® | Excelente resistencia a la intemperie. Buena resistencia al calor, a la llama y a los productos químicos. | Procesamiento y contención química, operaciones mineras, transporte público. |
| EPDM | Monómero de etileno propileno dieno | Resistencia al calor, a los rayos UV, al ozono y al envejecimiento. | Juntas y juntas tóricas automotrices, sellos de ventanas y puertas, mangueras de sistemas de refrigeración, superficies antideslizantes, conectores y aislantes de cables y cables. |
| Epiclorhidrina | ECH, CO, ECO | Excelente resistencia al calor, ozono, aceite mineral y álcalis. | Sellos, mangueras y membranas automotrices e industriales. |
| Fluoroelastómero | Fluorosilicona (FVMQ), Fluorocarbonos (FKM), FPM, Viton™, Dyneon®, Technoflon®, Dai-El®, perfluoro-elastómeros (FFKM) | Excelente estabilidad de rango de baja a alta temperatura. Excelente conjunto de compresión y rebote como silicona. Beneficios adicionales de la resistencia química a solventes no polares, combustibles, aceites, ácidos y productos químicos alcalinos. | Juntas y juntas tóricas aeroespaciales, procesamiento químico y sellado automotriz. |
| Neopreno | Cloropreno (CR), policloropreno | Excelente resistencia a la abrasión y rebote. | Juntas, mangueras, aislamiento eléctrico, impermeabilización. |
| Nitrilo | Caucho de nitrilo butadieno (NBR), Buna-N, caucho de acrilonitrilo butadieno | Excelente resistencia al aceite y a la abrasión. Rentable. | Mangueras, sellos, ojales, guantes protectores, productos moldeados, esponjas, espumas expandidas. |
| Polyisoprene | Caucho natural | Excelente resistencia al desgarro y a la abrasión | Soportes antivibración, muelles, rodamientos, adhesivos. |
| Poliuretano | PUR, PU | Alta resistencia a la abrasión y al impacto Absorción de impactos y ruido Resistencia al desgarro Alta capacidad de carga Alta resistencia a la fatiga por flexión | Superficies de corte, protección de superficies y parachoques, revestimientos |
| silicona | Θ, polisiloxanos | Excelente estabilidad de rango de baja a alta temperatura. Excelente conjunto de compresión y rebote. | Mangueras y sellos para aplicaciones farmacéuticas, médicas, eléctricas, automotrices y aeroespaciales, tubos de respiración médica y mangueras automotrices de alta temperatura. |
| Estireno-Butadieno | Caucho de estireno-butadieno (SBR), Buna-S | Buena resistencia a la abrasión y al envejecimiento. | Productos de caucho moldeado, cintas transportadoras, suelas y tacones de zapatos, adhesivos, cubiertas antivuelco y neumáticos de automóviles. |
| Poliisopreno sintético | IR | Versión sintética del caucho natural con muchas de las mismas propiedades, como una excelente resistencia al desgarro y a la abrasión. | Soportes antivibración, muelles, rodamientos, adhesivos. |
| Elastómeros termoplásticos* | Cauchos termoplásticos, clase copolímero, TPE | *Mezcla física de plástico y caucho que exhibe propiedades termoplásticas y elastoméricas, se comporta como caucho termoestable, pero se puede fundir a través de métodos de procesamiento termoplástico para reprocesamiento y remoldeo. Incluye: - Copolímeros de bloque estirénico (TPS) - Copoliéster termoplástico (TPC) - Poliamidas termoplásticas (TPA) - Poliolefinelastómeros termoplásticos (TPO) - Poliuretanos termoplásticos (TPU) - Vulcanizados termoplásticos (TPV) - Elastómeros termoplásticos no clasificados (TPZ) | Burletes automotrices, Aplicaciones médicas, Electrodomésticos y electrónica de consumo, impresión 3D |
Capacidades de manufactura
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!