Vehículo comercial
Soluciones rentables para vehículos comerciales
Los vehículos comerciales eficientes son vitales para el transporte de bienes y servicios en todo el mundo. Los sistemas Heavy Duty y Medium Duty requieren productos ligeros para mejorar el ahorro de combustible, sellos y juntas para mantener el interior de la cabina cómodo, y soluciones de protección robustas para garantizar una larga y confiable vida útil del vehículo.
Durante décadas, Boyd ha continuado sirviendo al mercado de vehículos comerciales con soluciones rentables, un servicio y soporte al cliente excepcionales y asociaciones duraderas con los clientes. Nuestros equipos experimentados colaboran con nuestros clientes para reducir el peso, el tiempo de ensamblaje y los costes totales de desembarco, al tiempo que aceleramos la innovación en soluciones de sellado, protección y blindaje.
Sellado de vehículos comerciales
Boyd ofrece una amplia gama de sistemas de sellado, desde juntas tóricas para sistemas de filtración de aceite, juntas y mangueras de aire, sellos aisladores, sellos de ventanas y conjuntos para cabinas, y extensiones de carenado para mejorar el ahorro de combustible. Con nuestras estrechas relaciones con proveedores, nuestro equipo puede ayudarle a seleccionar y convertir el material adecuado para sellar contra gases, líquidos, polvo, arena y suciedad. Nuestras capacidades internas de extrusión de caucho y plástico permiten a Boyd diseñar y producir soluciones de sellado efectivas para los requisitos de su aplicación. Nuestra capacidad de laminar y convertir en línea nos permite producir de forma rápida y rentable sellos coextruidos con respaldos adhesivos y pestañas de aplicación para optimizar la instalación y el montaje. Las soluciones de gestión de flujo de aire combinan lo mejor de las soluciones de sellado Boyd y la tecnología de fabricación con deflectores de recirculación coextruidos o estampados totalmente integrados ensamblados con hardware de montaje, resistentes para entornos de carretera hostiles. Los ingenieros de Boyd también pueden reducir el número de componentes de lista de materiales mediante la integración de múltiples componentes, especialmente con componentes moldeados como botas shifter, que reducen los costos generales.
A medida que aumenta la complejidad de los vehículos comerciales, Boyd puede ayudar a sellar sensores y módulos de control electrónicos y baterías de los elementos con sellos y juntas personalizados, adhesivos ópticamente transparentes para módulos de pantalla, cámaras y sistemas lidar/radar.
Soluciones de aislamiento térmico y blindaje para vehículos comerciales
Las espumas de aislamiento térmico de Boyd son ideales para mantener las temperaturas adecuadas de la cabina para los conductores. Espumas como nuestra solimide de alto rendimiento® espumas ayudan a mantener la energía solar y el calor del motor fuera de las cabinas o mantener el calor vital para los camiones en climas fríos. El uso de los materiales y el aislamiento adecuados pueden reducir la carga en los sistemas hvac de cabina y aumentar la eficiencia general del combustible y la gama del vehículo.
Protección de vehículos comerciales
Los vehículos comerciales se utilizan en gran medida en condiciones difíciles y requieren superficies de alto desgaste como suelos, escalones, pedales y botones estén protegidos de los entornos más difíciles. Boyd puede ayudarle a seleccionar el material adecuado y producir el diseño adecuado para soluciones integrales para esteras de piso, pisadas escalonadas, almohadillas de pedal, fundas de botón y botas de mango. El moldeo multi-disparo y los componentes de caucho moldeado en exceso ofrecen a los vehículos comerciales protección contra la fricción y el desgaste durante un ciclo de vida rompedora.
Las soluciones de protección de Boyd también mantienen a los conductores a salvo del ruido excesivo, la vibración y la aspereza (NVH) con aisladores de capó, aislamiento acústico y ojales y bujes moldeados de goma. Se están integrando más aparatos electrónicos en las cabinas de los vehículos y se están electrificando más trenes de conducción y funcionan con baterías. Esto aumenta lo crítico que es el aislamiento eléctrico para la seguridad de los buceadores. El aislamiento eléctrico ayuda a mantener los sistemas aislados eléctricamente de forma segura del contacto entre el conductor y el técnico.
Soluciones automotrices industriales: sellado e innovaciones en NVH
Productos y recursos relacionados
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!