Gestión de flujo y sellado

La gestión del flujo es dirigir, proteger y filtrar aire o líquido caliente y frío en sistemas complejos. El aire de admisión en los gabinetes electrónicos se filtra y se dirige a través de deflectores de aire internos para dirigir de manera más eficiente el aire frío en los sistemas de gestión térmica. Los vehículos necesitan un drenaje adecuado y una desviación de líquidos para dirigir el aceite y el refrigerante en un automóvil, o redirigir el agua desde el interior de un automóvil.

Optimice la eficiencia energética

Aproveche las soluciones inteligentes que maximizan el uso de aire refrigerado o calentado.

Soluciones ligeras

Maximice la eficiencia del flujo de aire sin agregar peso o volumen.

Maximice la aerodinámica y mejore la eficiencia del combustible

Reduzca la resistencia o la recirculación en los vehículos con la gestión del flujo de aire que aumenta la eficiencia del combustible y la autonomía del vehículo.

eMovilidad y transporte

Aumente la autonomía de la batería EV con soluciones ligeras de sellado y gestión de flujo

Amplíe la vida útil de los productos, reduzca el mantenimiento y proteja sistemas complejos

Los productos dependen de sellos para evitar fluidos que podrían corroerse o transportar polvo a un sistema y degradar la funcionalidad, confiabilidad o vida útil del producto. Los sistemas de control del flujo de aire optimizan el flujo para reducir la resistencia y mejorar la eficiencia del combustible o llevar aire a componentes críticos, como motores, disipadores de calor, intercambiadores de calor u operadores para ayudar a mantener la temperatura adecuada. Las mangueras se comportan de la misma manera, pero para fluidos y requieren un rendimiento adicional sin fugas para evitar daños potenciales a los componentes cercanos. Los sistemas de filtración en sistemas de aire o líquido permiten un rendimiento duradero dentro del sistema, reduciendo la suciedad y la acumulación de residuos.

¿Tiene alguna pregunta?

¿Qué es la gestión de flujo?

La gestión del flujo dirige, protege y filtra tanto el aire caliente como el frío o el líquido en sistemas complejos. El aire de admisión en los gabinetes electrónicos se filtra y se dirige a través de deflectores de aire internos para dirigir de manera más eficiente el aire frío en los sistemas de gestión térmica. Los vehículos necesitan un drenaje adecuado y una desviación de líquidos para dirigir el aceite y el refrigerante en un automóvil, o redirigir el agua desde el interior de un automóvil.

¿Por qué utilizar Fluid Management?

El flujo y la contención de líquidos dirigen y gestionan el flujo de fluidos dentro de una aplicación más grande. Los conjuntos de mangueras moldeados, formados por mandriles y extruidos a medida dirigen el líquido entre componentes como radiadores, intercambiadores de calor, placas frías líquidas y dispositivos hidráulicos. Para aplicaciones específicas de RV, las bandejas inferiores están diseñadas para eliminar el exceso de agua y humedad de las salas deslizantes de RV para una mejor protección contra fugas y reclamos de calidad reducidos en los OEM. Los tanques moldeados por soplado contienen y sellan líquidos, protegidos para su uso posterior, como tanques de retención de líquido de lavado para una aplicación de servicio pesado.

Gestión del flujo de aire
Filtros-Protectores

Qué es el sellado: Protección contra la entrada de partículas y fluidos (IP)

La protección contra la entrada de partículas y fluidos es una función de sellado primaria y crítica para los requisitos de la aplicación en casi todas las industrias, ya que los consumidores exigen productos más resistentes. Un teléfono inteligente a prueba de agua es uno de los ejemplos de productos de consumo más reconocibles de protección contra la entrada de partículas y fluidos en la actualidad. Los consumidores y nuestros entornos globales son impredecibles, poniendo tecnologías bien diseñadas en entornos de uso altamente variables e imprevisibles. Dejar caer su teléfono inteligente en el suelo polvoriento o estacionar su automóvil en una tormenta son escenarios reales donde los contaminantes perjudiciales pueden infiltrarse en una tecnología de diseño robusto. Proteja los productos del polvo, los residuos, el agua, el aceite y otros contaminantes con sellos de protección contra la entrada bien diseñados.

¿Por qué usar protección de entrada de partículas y fluidos?

Las superficies desprotegidas contra partículas extrañas se desgastan más rápido y requieren un reemplazo más frecuente. Los aparatos electrónicos sometidos a humedad o desechos pueden reducir y fallar, aumentando drásticamente las reclamaciones de garantía. Las pantallas, cámaras, sensores, altavoces, micrófonos y puertos de entrada y cargador son ubicaciones potenciales de ingreso en la electrónica, que requieren una protección adecuada para una vida útil más larga del producto y una funcionalidad más robusta.

Flujo y contención de líquidos-2
Mangueras formadas

Supere entornos desafiantes con las soluciones IP y de gestión de flujo de Boyd

Las tecnologías de gestión de flujo y protección de ingreso a menudo están expuestas a entornos de uso y requisitos de rendimiento altamente variables. Las soluciones de Boyd se prueban con una amplia gama de temperaturas mínimas y máximas, exposición química y UV, niveles de presión de ruptura y vacío y otros parámetros de confiabilidad y calidad para garantizar que se superen los estándares de su OEM o de la industria.

Tecnologías de gestión de flujo

Gestión del flujo: directo, blindaje y filtro de aire caliente y frío

La gestión del flujo de aire dirige y protege el aire caliente y frío para una variedad de propósitos en sistemas complejos para mejorar la eficiencia, reducir la resistencia del aire y contener el flujo de aire. Filtre el aire de admisión para mantenerlo puro, dirija eficientemente el aire frío a los disipadores de calor, elimine el aire atrapado debajo de un vehículo o suministre aire frío a un sistema de radiador o escape el aire caliente de un turbocompresor.

Flujo y contención de líquidos

Conjuntos de mangueras

Las mangueras y conjuntos de mangueras de Boyd están diseñadas a medida para una amplia variedad de aplicaciones con diferentes necesidades en rendimiento de rango de temperatura, resistencia a la exposición química, presiones de rotura y vacío, y otras métricas. Las aplicaciones incluyen mangueras de radiador personalizadas, varias mangueras de alta presión, mangueras de turbocompresor, mangueras de admisión de aire y mangueras de radiador de silicona de alta temperatura.

IMG_20190816_122917
Tubos de silicona con certificación CE

Tubo de silicona

Los tubos de silicona de alta calidad de Boyd cuentan con alta durabilidad, biocompatibilidad, resistencia a la contaminación y esterilizabilidad para aumentar la longevidad de los dispositivos médicos. Los tubos de silicona actúan como tubos de succión, irrigación y drenaje para transportar sangre (hasta 29 días), fluidos corporales y fluidos compatibles con el cuerpo dentro y fuera del cuerpo humano, con conexión opcional a dispositivos de succión e irrigación. Los tubos se pueden fabricar con conexiones integradas para dispositivos de succión y lavado. Las aplicaciones típicas incluyen quirófanos, anestesia, cuidados intensivos y el tratamiento de emergencias médicas.

Cubiertas de ventilador y radiador

Los sudarios del radiador y del ventilador permiten distribuir correctamente el aire de admisión a través de toda la superficie de refrigeración para una gestión térmica de máxima eficiencia.

LectroShield-Aislamiento-Eléctrico-3
Tanques moldeados por soplado

Tanques moldeados por soplado

Almacene, selle y proteja de forma segura los líquidos para su uso en funciones posteriores o complementarias dentro de un dispositivo. Comúnmente utilizado en aplicaciones como el almacenamiento de líquido de lavadora de ventanas en aplicaciones automotrices.

Tapones y tapas

Proteja las aberturas y los puertos de la humedad o el líquido no deseados cuando no estén en uso activo con tapones y tapas diseñados a medida. Tapones de goma moldeados, tapas y tapones sellan agujeros, aberturas y recipientes. Boyd ofrece una gama de soluciones personalizadas para sus geometrías plug, cap o stopper de nuestra amplia cartera de compuestos de caucho y plástico para satisfacer los exigentes rangos de temperatura y los requisitos de resistencia química para prácticamente cualquier entorno.

Tapas-Tapones-2
deflector de aire 566x300 1

Deflectores aéreos

Los ensamblajes rentables están diseñados para dirigir eficientemente el flujo de aire dentro de un ensamblaje. Comúnmente están hechos de plásticos de película delgada de polipropileno o policarbonato ensamblados en un deflector de aire cuando se usan en recintos electrónicos o deflectores de goma masticada ensamblados en marcos metálicos para su instalación en vehículos para administrar la recirculación de aire debajo del capó alrededor de los conjuntos de radiadores.

Impulsando los Centros de Datos de IA: Soluciones de Materiales de Alto Rendimiento de Boyd

(Ver transcripción)

Conductos de aire

Los conductos de aire duraderos dirigen el aire frío entrante o el aire de escape caliente saliente para administrar de manera eficiente las temperaturas del sistema.

Conductos de aire
Extensiones de carenado

Extensiones de carenamiento

Llene eficientemente el espacio vacío entre tractores de camiones de clase 8 y remolques, eliminando una fuente de ineficiencia aerodinámica para maximizar la eficiencia del combustible en los vehículos comerciales.

Extrusión personalizada y sellos de puertas

Selle de forma integral puertas y compartimentos para mantener ambientes internos limpios y secos para la comodidad del usuario y del pasajero y la durabilidad del equipo.

D-Bulbos-Sellos-2

Tecnologías de sellado y protección de ingreso

Protección del medio ambiente

Protección de componentes de condiciones ambientales difíciles

Los componentes móviles son susceptibles al desgaste de la arena, el polvo y los escombros. La protección de componentes como asas, palancas de cambios e interfaces electrónicas con botones y teclados reduce el desgaste y el daño en un dispositivo y extiende la vida útil, la seguridad y la confiabilidad de los sistemas completos.

Los sistemas de fluidos pueden verse comprometidos por partículas extrañas, por lo que proteger las ubicaciones de ingreso es fundamental para su longevidad. Los filtros, los sellos IP, los protectores de partículas, los tapones y las tapas evitan que los residuos entren en estos sistemas de fluidos para mejorar la confiabilidad y reducir los requisitos de mantenimiento.

Juntas de pantalla integradas

Ambos adhieren conjuntos de pantalla LED y LCD y sellan la humedad y los residuos en los entornos de usuario más hostiles con juntas de pantalla integradas.

Juntas-Integradas-Pantalla-3
Entrada-Salida-Cables-Cargador-Puertos

Cables de entrada/salida y juntas del puerto del cargador

Cierre las pasadas de entrada y salida en productos y gabinetes con juntas y sellos personalizados diseñados específicamente para el diseño de su puerto.

Fundas para botones y teclados

Alargue la vida útil de las entradas del usuario del botón y del teclado sellando el líquido y el polvo.

Botón-Teclado-Cubiertas-1
Pantallas de malla

Malla y pantallas

Utilice pantallas y mallas semipermeables sintéticas o metálicas diseñadas con aperturas específicas para inhibir el paso de partículas y humedad, pero aún así permitir la transferencia de señales acústicas para micrófonos y altavoces. Mantenga la limpieza de los sistemas de fluidos con filtros o evite la entrada de partículas con protectores protectores.

Filtros de aire

El aire de admisión entrante debe limpiarse antes de su uso para enfriar sistemas internos sensibles. Los filtros de aire hechos de malla tejida o espuma reticulada eliminan los contaminantes del aire de admisión.

Filtros de aire
Eliminación del tiempo

Burletes

Utilice espumas de goma compresibles para burletes para proteger los entornos internos para la comodidad del usuario o para salvaguardar dispositivos sensibles.

Guardabarros-Guardabarros

Aletas de barro y guardabarros

Reduzca el desgaste del tren de rodaje y de la cabina con aletas de barro y protectores que alejan la suciedad y los residuos de los componentes caros.

Fuelles, botas de palanca de cambios y botas de mango

Proteja las juntas mecánicas de las palancas de cambios y las manijas del desgaste adicional sellando la humedad, el polvo y otros residuos con fuelles y botas.

Fuelle-Palanca de cambios-Botas-Mango-Botas

Gestión de flujo común y materiales de protección de ingreso

Caucho

  • • Caucho natural/poliisopreno (NR)
    • Etileno-Propileno-Diene-Monómero (EPDM)
    • Caucho de butadieno de estireno (Buna S/SBR/GR-S)
    • Poliisopreno sintético (IR)
    • Polietileno clossulfonado, Hialón (CSM)
    • Acrilonitrilo butadieno, nitrilo, Buna N (NBR)
    • Cloropreno, Neopreno (CR)
    • Silicona (Si)
    • Epichlorohidrina (ECO)
    • Fluoroelastómero
Gestión del flujo de aire-2

plástico

  • Termoplásticos (TPE, TPO, TPU, TPV, TPR)
  • Pvc
  • nailon
  • acrílico
  • acetal
  • Acetato de vinilo de etileno (EVA)
  • Polietileno (HDPE, LDPE, LLDPE)
  • Poliestireno (HIPS, PS)
  • Poliuretano (PU)
  • Polipropileno (PP)
  • Policarbonato (PC)
  • Estireno de butadieno de acrilonitrilo (ABS)
  • Epichlorohidrina (ECO)
  • Teflón y material lleno de vidrio

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!