Interfaces hombre-máquina

Las interfaces hombre-máquina (HMI) son aspectos críticos del diseño de su producto y su experiencia de usuario. Desde botones mecánicos de elastómero e interruptores de membrana hasta interruptores capacitivos y pantallas táctiles más avanzados, Boyd tiene la tecnología y la experiencia en diseño para satisfacer sus necesidades de soluciones HMI. Aproveche nuestras tecnologías de conmutación e interfaz para producir soluciones HMI intuitivas.

Eleve la experiencia de su cliente

Mejore la experiencia del cliente

Haga que su producto sea intuitivo y satisfactorio con una interfaz diseñada específicamente para su aplicación.

Versatilidad y flexibilidad de diseño

Versatilidad y flexibilidad de diseño

Agregue un estilo y una funcionalidad incomparables en una amplia gama de aplicaciones, incluidas interfaces de usuario, pantallas integradas y marcas de productos.

Económicos

Aumentar la rentabilidad

Integre switches e interfaces de usuario con un único proveedor para reducir los costes y la complejidad.

Experiencia de usuario mejorada

Experiencia de usuario mejorada

Aumente la experiencia del usuario con retroalimentación visual y oriente a los usuarios hacia el uso correcto del dispositivo.

Prolongar la vida útil del producto

Extender la vida útil del producto

Con la tecnología adecuada, su interfaz y producto pueden soportar los rigores de su aplicación y sobrevivir a su competencia.

¿Qué son los LED discretos? Explicación de la tecnología de retroiluminación

(Ver transcripción)

¿Qué son las luces de fibra óptica? Explicación de la tecnología de retroiluminación

(Ver transcripción)

Soporte completo del ciclo de diseño de interfaz con Boyd

La amplia experiencia de Boyd en una amplia gama de estilos de interfaz y conmutación y nuestra experiencia en fabricación nos convierten en un socio ideal para desarrollar sus soluciones HMI. Desde la creación inicial de prototipos hasta la producción en serie, elevamos su producto de funcional a elegante.

¿Tiene alguna pregunta?

¿Qué son las películas de guía de luz? Explicación de la tecnología de retroiluminación

(Ver transcripción)

¿Qué son las lámparas de electroluminiscencia (EL)? Explicación de la tecnología de retroiluminación

(Ver transcripción)

Tecnologías de interfaz hombre-máquina

Satisfaga los requisitos de la aplicación con la tecnología de interruptor e interfaz adecuada

Facilite una experiencia de usuario optimizada con interfaces personalizadas y refinadas. Desde teclados de elastómero, interruptores de membrana y resistencias sensibles a la fuerza hasta retroiluminación y pantallas táctiles capacitivas avanzadas, Boyd ofrece una amplia gama de soluciones HMI para satisfacer mejor las necesidades de su aplicación.

backlighting-front-panel-switches-and-user-interfaces

Integración en el panel frontal: soluciones completas de HMI

Impulse la eficiencia y la consolidación de proveedores con la ventanilla única de Boyd para todas sus necesidades de HMI con muchas opciones de integración, un proceso de desarrollo sin problemas y una red de proveedores capaz, lo que le ahorra tiempo y recursos. Al ofrecer una carcasa moldeada por inyección, una variedad de tecnologías de interruptores, opciones de retroiluminación e integración de pantallas, las soluciones completas de HMI de Boyd ayudan a reducir los retrasos con ahorros sustanciales de tiempo y costos. Nuestras capacidades HMI incluyen:
  • Vinculación, mejora e integración de pantallas
  • Interruptores de membrana, elastómero y capacitivos
  • Opciones de retroiluminación
  • Carcasas moldeadas por inyección
  • Junta y sellado
  • Prototipado de giro rápido
  • Pruebas de rendimiento de conmutadores y pantallas
Integración del panel frontal
Tiempo de comercialización más rápido

Tiempo de comercialización más rápido

Optimice la integración de su pantalla para un mayor control, menores retrasos y ahorros sustanciales de tiempo y costos.

Consolidar la cadena de suministro y las operaciones

Consolidar la cadena de suministro y las operaciones de vinculación

Impulse la eficiencia y la consolidación de proveedores con la ventanilla única de Boyd para todas sus necesidades de visualización y vinculación

Teclados de elastómero

Teclados de elastómero

Explore las soluciones HMI de Boyd con teclados de elastómero que ofrecen una sensación táctil de alto perfil con una capa de interruptor subyacente. Nuestros teclados de elastómero exhiben una excelente resistencia a la intemperie en entornos difíciles, resistencia a la humedad y a los productos químicos, y resistencia a la temperatura entre -30 °C y +80 °C. Las interfaces de teclado proporcionan a los usuarios una respuesta táctil excepcional y una respuesta táctil personalizable, adaptada entre 100 g y 300 g de fuerza. Los teclados de elastómero son una excelente opción cuando se necesitan teclas tridimensionales en entornos de alta humedad, como entornos marinos o de defensa. Mejore su experiencia de interfaz de usuario con las soluciones HMI avanzadas de Boyd.
Flexibilidad de diseño

Flexibilidad de diseño

Disponible en una amplia gama de posibilidades de diseño con colores personalizados, acabados y opciones de retroiluminación

Construcción duradera para una vida útil más larga del producto

Duraciones de producto más largas

Con una excelente resistencia a la intemperie en entornos difíciles, los teclados de elastómero con construcción Boyd duradera son resistentes a la humedad, los productos químicos y pueden soportar temperaturas que oscilan entre -30 ° C y + 80 ° C.

Interacción mejorada con el usuario

Interacción mejorada del usuario

Proporcione a los usuarios una respuesta táctil excepcional con retroalimentación táctil personalizable con teclados de elastómero que se pueden adaptar entre 100g a 300g de fuerza.

Retroiluminación

Mejore su dispositivo con las soluciones HMI de Boyd, que incorporan retroiluminación estándar de la industria para mejorar la funcionalidad y la estética. Agregar retroiluminación a su producto mejora el atractivo visual y define el estilo distintivo de su marca. La retroiluminación guía a los usuarios y proporciona información durante el funcionamiento del dispositivo, especialmente en entornos más oscuros. Desde ensamblajes de interfaz de usuario hasta placas de identificación de marca, Boyd ayuda con las consideraciones de diseño y proporciona la solución de retroiluminación integrada adecuada para su programa.
Retroiluminación-3
Retroiluminación
eMobility

eMobilty y Transporte

Los controles de la consola central, la iluminación ambiental, los indicadores PRNDL de cambio de marchas, los sistemas de información y entretenimiento, los indicadores del tablero, los botones de inicio y más se benefician de la retroiluminación

Médico

Médico

Interfaces de equipos médicos para proveedores de atención médica o para pacientes

Altamente configurable

Electrodomésticos y controles industriales

Paneles de interfaz para electrodomésticos más grandes, o iluminación sensible para sistemas de control industrial.

Interruptores de membrana

Interruptores de membrana y teclados

Descubra soluciones HMI a medida con la experiencia de Boyd en tecnología de interruptores de membrana. Ideal para industrias como la de equipos médicos e industriales, nuestro interruptor de membrana es un circuito flexible, de contacto momentáneo y de micromovimiento con una superposición gráfica impresa. Boyd proporciona una personalización completa, que incluye colores, texturas, retroiluminación y opciones de respuesta táctil personalizados con materiales robustos y fácil limpieza, lo que garantiza que el diseño de su panel de interruptores de membrana satisfaga sus necesidades específicas.
Seguridad mejorada

Durabilidad superior

Al ofrecer una fácil limpieza, los interruptores de membrana son resistentes a la humedad, los productos químicos y la abrasión.

Flexibilidad de diseño

Flexibilidad de diseño

Con colores personalizados, texturas, retroiluminación y opciones de respuesta táctil, los interruptores de membrana ofrecen una amplia gama de configuraciones de diseño.

Sensores táctiles capacitivos e interruptores

Actualice su interfaz de usuario con las soluciones HMI de Boyd reemplazando los botones mecánicos con una interfaz de usuario elegante, no táctil y compacta con interruptores capacitivos. Esta innovación agiliza los circuitos de los interruptores tradicionales al eliminar varias capas y componentes de diseño. Los interruptores capacitivos son diseños delgados y no mecánicos aplicados a superficies curvas y montados detrás de vidrio o plástico decorado. Dependiendo de los requisitos de su aplicación, estos sensores también pueden ser retroiluminados para proporcionar un diseño moderno rentable. Boyd ofrece una variedad de sensores capacitivos impresos que se pueden integrar con microcontroladores comúnmente disponibles para proporcionar detección táctil capacitiva.
Interruptores-Táctiles Capacitivos-3
Interruptores táctiles capacitivos
Diseños elegantes y contemporáneos

Diseños elegantes y contemporáneos

Reemplace los botones mecánicos con una interfaz de usuario elegante, no táctil y compacta

Seguridad mejorada

Durabilidad superior

Prolongue la vida útil del interruptor y del dispositivo con interruptores capacitivos sellados, suaves y fácilmente limpiables, que evitan la entrada de humedad o polvo.

Flexibilidad de diseño y experiencia de usuario mejorada

Flexibilidad de diseño y experiencia de usuario mejorada

Integrar diferentes métodos de entrada y mecanismos de retroalimentación, añadiendo otra capa de comunicación con el usuario final y mejorando la usabilidad.

Placas de circuito impreso (PCB) de interfaz de usuario

Optimice su interfaz de usuario con las soluciones HMI de Boyd incorporando placas de circuito impreso (PCB). Al eliminar la necesidad de un subpanel rígido, las placas de circuito impreso simplifican el uso del material y las interconexiones. Boyd se especializa en combinar PCB con otras soluciones de conmutación como teclados, retroiluminación y pantallas de visualización para crear la interfaz de usuario perfecta para su aplicación. Nuestros servicios integrales cubren todo el espectro de la fabricación de PCB de interfaz de usuario, desde el apilamiento de placas de circuito y el soporte de diseño hasta la creación de prototipos y la fabricación.
Minimizar-Componentes-y-Ensamblaje

Minimizar componentes y ensamblaje

Integre múltiples funciones como interruptores, pantallas y retroiluminación en un solo componente de interfaz, lo que reduce la complejidad y los costos.

Enable-User-Friendly-Interface

Habilitar interfaces fáciles de usar

Personalice su experiencia de usuario con una placa de circuito que refleje las necesidades de interfaz de su producto.

Soluciones de decoración en molde (IMD) y etiquetado en molde (IML)

(Ver transcripción)

Soluciones automotrices industriales: sellado e innovaciones en NVH

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!