Plásticos
Los plásticos, con su naturaleza versátil, forman estructuras robustas y son fácilmente moldeables, lo que los hace ideales para muchas aplicaciones en diversas industrias.¿Qué son los plásticos?
Los plásticos son materiales de ingeniería moldeados o moldeados para crear diversos productos. Son flexibles, duraderos y livianos, lo que los hace ampliamente utilizados en diversas industrias. Derivados de fuentes como el petróleo, el gas natural o materiales renovables como las plantas, los plásticos están en constante evolución, y las tecnologías emergentes se centran en alternativas de base biológica para la sostenibilidad. Los plásticos ofrecen a los diseñadores e ingenieros una gran cantidad de opciones para adaptar los productos a las necesidades específicas de las aplicaciones.
Ciencia de Materiales Plásticos en Boyd
La amplia experiencia de Boyd en la ciencia de los materiales plásticos, cultivada durante más de tres décadas, constituye la piedra angular de nuestro compromiso de impulsar la innovación en aplicaciones en plásticos. Guiamos los avances con nuestro conocimiento en una amplia gama de materiales plásticos, que abarcan termoplásticos, polímeros termoestables, variantes cristalinas o semicristalinas, plásticos amorfos y el uso cada vez mayor de biodegradables y bioplásticos.
Con competencia en técnicas de composición, moldeo y extrusión, Boyd permite a nuestros clientes optimizar sus productos plásticos. La innovación en la ciencia de los materiales plásticos de Boyd ayuda a reducir el peso del producto, mejorar la resistencia y la durabilidad, y elevar la experiencia general del consumidor. Ofrecemos soluciones personalizadas que satisfacen y superan las demandas de la industria.
Nuestras innovaciones en plástico, cruciales para aumentar el rendimiento y la funcionalidad de los productos, abarcan desde componentes de transporte hasta dispositivos médicos y aplicaciones aeroespaciales y de defensa. Colaboramos estrechamente con los clientes para comprender sus procesos de ensamblaje y los requisitos del usuario final, asegurando que nuestras soluciones de plástico sean técnicamente excelentes, pero también optimizadas para una integración eficiente y la satisfacción del usuario.
Diversidad de materiales plásticos: soluciones a medida en todas las industrias
Dentro de la categoría de plástico, varios tipos de materiales tienen distintos propósitos en todas las industrias.
Termoplásticos
Los termoplásticos demuestran versatilidad a través de su capacidad para fundirse y remodelarse varias veces, lo que los hace ideales para aplicaciones que requieren flexibilidad y facilidad de procesamiento. Las industrias utilizan ampliamente ejemplos comunes como el polietileno (PE), el polipropileno (PP) y el cloruro de polivinilo (PVC) en los sectores del embalaje, la construcción y la automoción.
Plásticos termoendurecibles
Los plásticos termoestables sufren cambios químicos irreversibles al calentarse, lo que resulta en una alta durabilidad y resistencia al calor. Las industrias emplean ampliamente ejemplos de primera calidad, como las resinas epoxi y las resinas fenólicas, en los sectores aeroespacial, electrónico y automotriz, donde la resistencia y la estabilidad son primordiales.Bioplásticos
Los bioplásticos, derivados de fuentes de biomasa renovables, ofrecen alternativas ecológicas a los plásticos tradicionales. Pueden ser biodegradables o no biodegradables, pero aún así derivados de fuentes renovables. Las industrias incorporan estos materiales en los envases, los bienes de consumo, la agricultura y los textiles, lo que contribuye a los esfuerzos por reducir la dependencia de los combustibles fósiles y minimizar el impacto ambiental.
Telas
| Material | Definición | ¿Por qué usarlo? | Productos e Industrias |
|---|---|---|---|
| Estireno de butadieno de acrilonitrilo (ABS) | Este versátil polímero termoplástico se compone de monómeros de acrilonitrilo, butadieno y estireno. | Conocido por su durabilidad, resistencia al impacto y versatilidad. Soporta condiciones adversas manteniendo la integridad estructural. | Ampliamente utilizado en industrias como la automotriz, la electrónica y los bienes de consumo para aplicaciones que incluyen piezas automotrices, carcasas electrónicas y juguetes. |
| Acetal, Polioximetileno (POM) | Este polímero termoplástico de alto rendimiento está compuesto por unidades repetitivas derivadas del formaldehído y existe en dos formas principales: homopolímero y copolímero. | Valorado por sus excelentes propiedades mecánicas y estabilidad dimensional, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones que requieren componentes precisos y duraderos. | Se aplica en industrias como la automotriz, aeroespacial y de bienes de consumo para productos que incluyen engranajes, rodamientos y componentes mecánicos. |
| acrílico | Un termoplástico transparente con propiedades similares al vidrio que está compuesto por unidades de monómero de metacrilato de metilo. | Elegido por su claridad, resistencia a la intemperie y versatilidad en diversas aplicaciones. | Se emplea en industrias como la señalización, la arquitectura y el comercio minorista para productos que incluyen expositores, ventanas y elementos decorativos. |
| Acetato de vinilo de etileno (EVA) | Material termoplástico compuesto de monómeros de etileno y acetato de vinilo. | Favorecido por su flexibilidad, propiedades de amortiguación y resistencia a la radiación UV. | Se utiliza en industrias como el calzado, el embalaje y el equipamiento deportivo para productos como zapatos, plantillas de espuma y envases flexibles |
| Polietileno de alta densidad (HDPE) | Polímero termoplástico compuesto de monómeros de etileno. | Conocido por su excepcional fuerza, resistencia química y durabilidad. | Se utiliza en industrias como el embalaje, la construcción y la agricultura para productos que incluyen botellas, tuberías y películas agrícolas. |
| nailon | Polímero termoplástico sintético compuesto por largas cadenas de poliamidas. El nailon se forma a través de la reacción de condensación de diaminas y ácidos dicarboxílicos o a través de la polimerización de lactámicos. | Elegido por su alta resistencia, resistencia a la abrasión y flexibilidad. | Ampliamente utilizado en industrias como la automotriz, textil y bienes de consumo para productos que incluyen engranajes, ropa y componentes eléctricos |
| Tereftalato de polibutileno (PBT) | Poliéster termoplástico compuesto por unidades repetitivas derivadas del ácido tereftálico y el 1,4-butanodiol. | Valorado por sus excelentes propiedades de aislamiento eléctrico, resistencia mecánica y estabilidad dimensional. | Ampliamente utilizado en industrias como la automotriz, eléctrica y de bienes de consumo para productos que incluyen interruptores y carcasas. |
| Tereftalato de polibutileno,Tereftalato de polietileno (PBT/PET) | Una mezcla de tereftalato de polibutileno (PBT) y tereftalato de polietileno (PET), que combina las propiedades deseables de ambos polímeros. | Reconocido por sus excelentes propiedades mecánicas, resistencia química y reciclabilidad. | Empleado en industrias como la automotriz, eléctrica y de bienes de consumo para productos que incluyen conectores e interruptores. |
| Policarbonato/Acrilonitrilo Butadieno Estireno (PC/ABS) | Una mezcla termoplástica que combina las propiedades del policarbonato (PC) y el acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). | Combina la resistencia al impacto del ABS con la resistencia al calor y la claridad del policarbonato. | Se utiliza en industrias como la automotriz, la electrónica y los electrodomésticos para productos que incluyen tableros, gabinetes y carcasas. |
| Policarbonato/Tereftalato de polibutileno (PC/PBT) | Una mezcla termoplástica que combina las propiedades del policarbonato (PC) y el tereftalato de polibutileno (PBT). | Ofrece un equilibrio entre alta resistencia al impacto, resistencia al calor y resistencia química. | Encuentra aplicaciones en industrias como la automotriz, eléctrica y de bienes de consumo para productos que incluyen conectores eléctricos, piezas de automóviles y carcasas. |
| Policarbonato/Tereftalato de polietileno (PC/PET) | Una mezcla termoplástica que combina la resistencia al impacto, la claridad óptica y la estabilidad a altas temperaturas del PC con la resistencia química, la estabilidad dimensional y la transparencia del PET. | Ofrece una combinación de alta resistencia al impacto, resistencia química y estabilidad dimensional. | Adecuado para aplicaciones como carcasas electrónicas, componentes automotrices y dispositivos médicos. |
| Poliéter éter cetona (PEEK) | Un polímero termoplástico de alto rendimiento derivado de monómeros de bisfenol A y difluorobenzofenona. | Valorado por sus excepcionales propiedades mecánicas, resistencia química y estabilidad a altas temperaturas. | Ideal para aplicaciones exigentes como componentes aeroespaciales, implantes médicos y piezas de automóviles. |
| Polieterimida (PEI) | Polímero termoplástico de alto rendimiento formado a partir de unidades repetidas de monómeros de bisfenol A y 4,4'-metilendianilina. | Ofrece una combinación única de resistencia a altas temperaturas, resistencia mecánica y retardo de llama | Empleado en industrias como la aeroespacial, la automotriz y la electrónica para productos que incluyen interiores de aeronaves, componentes automotrices y conectores eléctricos. |
| Polietersulfona (PES) | Un termoplástico amorfo de alto rendimiento con una absorción de agua relativamente alta, pero que puede mitigarse con disolventes y mezclas de polímeros adecuados. | Proporciona una excelente resistencia al calor, resistencia química y resistencia mecánica | Ampliamente utilizado en industrias como la médica, automotriz y electrónica para productos que incluyen dispositivos médicos, membranas de filtración y componentes eléctricos. |
| Polisulfona (PSU) | Una familia de polímeros termoplásticos de alto rendimiento. | Ofrece una combinación única de resistencia a altas temperaturas, resistencia química y estabilidad dimensional, | Se utiliza en industrias como la médica, aeroespacial y automotriz para productos que incluyen dispositivos médicos, componentes de aeronaves y piezas automotrices. |
| Policarbonato (PC) | Termoplástico transparente y duradero derivado del bisfenol A y fosgeno. | Valorado por su excepcional resistencia al impacto, claridad óptica y resistencia a altas temperaturas. | Se utiliza en industrias como la automotriz, la construcción y la electrónica para productos que incluyen gafas de seguridad, paneles de invernadero y cubiertas de luces LED. |
| Polietileno | Polímero termoplástico compuesto por unidades repetitivas derivadas del ácido tereftálico y el etilenglicol. | Favorecido por su durabilidad, flexibilidad y resistencia química. | Se emplea en industrias como el embalaje, la construcción y la agricultura para productos que incluyen botellas, tuberías y películas agrícolas. |
| polipropileno | Polímero termoplástico que consiste en unidades de monómero de propileno que se repiten. | Valorado por su alta relación resistencia-peso, resistencia química y reciclabilidad. | Ampliamente utilizado en industrias como la del embalaje, la automotriz y la textil para productos que incluyen contenedores, piezas de automóviles y bolsas tejidas. |
| Poliestireno | Un polímero termoplástico compuesto por unidades de monómero de estireno repetidas, disponible en dos formas principales: poliestireno rígido y cristalino (PS) y poliestireno expandido (EPS). | Elegido por su naturaleza liviana, excelentes propiedades de aislamiento y rentabilidad. | Se utiliza en industrias como el embalaje, la electrónica y la construcción para productos que incluyen envases de espuma, carcasas electrónicas y placas aislantes. |
| Éter de polifenileno (PPE) | Polímero termoplástico de alto rendimiento compuesto por unidades monómeras repetitivas de fenol y 2,6-dimetilfenol. | Valorado por su excelente resistencia al calor, estabilidad dimensional y propiedades de aislamiento eléctrico. | Empleado en industrias como la automotriz, eléctrica y de telecomunicaciones para productos que incluyen piezas automotrices, conectores eléctricos y carcasas electrónicas. |
| Sulfuro de polifenileno (PPS) | Polímero termoplástico de alto rendimiento compuesto por unidades monómeras repetitivas derivadas del para-diclorobenceno y el sulfuro de sodio. | Valorado por su excepcional resistencia química, estabilidad a altas temperaturas y resistencia mecánica. | Empleado en industrias como la automotriz, aeroespacial y electrónica para productos que incluyen componentes automotrices, conectores eléctricos y piezas electrónicas. |
| Cloruro de polivinilo (PVC) | Polímero termoplástico ampliamente utilizado compuesto por unidades de monómero de cloruro de vinilo repetidas. | Valorado por su durabilidad, versatilidad y rentabilidad. | Empleado en industrias como la construcción, la atención médica y la automoción para productos que incluyen tuberías, tubos médicos e interiores de automóviles. |
| Radel | Material termoplástico de alto rendimiento compuesto por unidades de repetición derivadas del bisfenol S y 4,4'-diclorodifenil sulfonas. | Reconocido por su excelente resistencia química, alta temperatura de deflexión térmica y esterilizabilidad. | Ampliamente utilizado en industrias como la médica, aeroespacial e industrial para productos que incluyen dispositivos médicos, interiores de aeronaves y componentes industriales. |
| Estireno | Un polímero termoplástico formado por unidades de monómero de estireno repetidas. | Conocido por su rigidez, claridad y propiedades de aislamiento térmico. | Se utiliza en industrias como el embalaje, la construcción y la automoción para productos como vasos de plástico, materiales aislantes y componentes automotrices. |
| Politetrafluoroetileno (PTFE, teflón) | Polímero termoplástico de alto rendimiento formado por unidades de monómero de tetrafluoroetileno repetitivas. | Valorado por su excepcional resistencia química, bajo coeficiente de fricción y alta resistencia al calor. | Ampliamente utilizado en industrias como la aeroespacial, automotriz y de procesamiento de alimentos para productos que incluyen sellos, juntas y utensilios de cocina antiadherentes. |
| Elastómero termoplástico (TPE) | Representa una clase de polímeros versátiles compuestos de varios materiales, generalmente una mezcla de polímeros como polietileno, polipropileno y un componente similar al caucho. | Combina las características del caucho con la facilidad de procesamiento de los termoplásticos, ofreciendo flexibilidad, resiliencia y resistencia a los factores ambientales. | Se utiliza en industrias como la automotriz, el calzado y los bienes de consumo para productos que incluyen sellos, empuñaduras y componentes flexibles. |
| Olefina Termoplástica (TPO), Vulcanizado Termoplástico (TPV), Poliuretano Termoplástico (TPU), Caucho Termoplástico (TPR) | Estos son tipos de elastómeros termoplásticos (TPE). | Ofrece un equilibrio de características de caucho y plástico, lo que los hace adecuados para diversas aplicaciones en las que la flexibilidad, la resistencia y la procesabilidad son esenciales. | Se utiliza en diversas industrias, incluidas la automotriz, la construcción y los bienes de consumo para productos como piezas de automóviles, membranas para techos, calzado y sellos. |
| Poliuretano termoplástico (TPU) | Un polímero versátil que presenta segmentos blandos y duros alternados derivados de polioles y diisocianatos. | El poliuretano termoplástico (TPU) es valorado por su alta resistencia a la abrasión, flexibilidad y resistencia química. | Empleado en industrias como el calzado, los equipos deportivos y la electrónica para productos que incluyen suelas de zapatos, fundas para teléfonos y estructuras inflables. |
Superar los desafíos de nuestros clientes
Boyd ha estado a la vanguardia de la innovación en plásticos durante más de tres décadas, siendo pionero en los avances en la selección, el procesamiento y la aplicación de materiales. Con una experiencia fenomenal, nos especializamos en el diseño, manejo y procesamiento de materiales plásticos para cumplir con los requisitos únicos de cada aplicación. Nuestras tecnologías de vanguardia están diseñadas para abordar y superar los desafíos de los clientes, brindando soluciones innovadoras al tiempo que mantienen los más altos estándares de calidad y rendimiento.Plásticos óptimos para su aplicación
Boyd comprende los principios científicos que impulsan la aplicación de estas innovadoras formulaciones plásticas para sus aplicaciones personalizadas. Lo guiamos a través de la selección de la formulación de plástico ideal, personalizada según sus necesidades de rendimiento y entornos previstos. Al emplear el diseño industrial para las metodologías de fabricación, garantizamos que sus componentes cumplan con sus especificaciones de diseño y los entreguen en un formato personalizado optimizado para una integración perfecta en su aplicación, ya sea automatizada o ensamblada manualmente.
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!