Enfriamiento por conducción

Distribuya cargas de calor de alta densidad con esparcidores de calor de grafito, chasis y carcasas de grafito encapsulados y material de interfaz térmica.

Soluciones de refrigeración por conducción pasiva y fiables

El enfriamiento por conducción pasiva es una herramienta esencial para una transferencia de calor confiable y una de las áreas de experiencia de Boyd durante más de 50 años. Los materiales de interfaz térmica (TIM) son esenciales para mejorar las soluciones refrigeradas por aire o líquido, los materiales de alta conductividad como los difusores térmicos de grafito encapsulados ayudan a gestionar altas densidades de calor, y los chasis y carcasas térmicamente conductores, las correas térmicas flexibles y los buses térmicos resistentes proporcionan soluciones confiables de transporte de calor.

 

Disipadores de calor de grafito encapsulado

¿Tiene alguna pregunta?

¿Cómo funciona el enfriamiento por conducción?

Las soluciones de refrigeración por conducción se basan en el contacto directo con materiales con alta conductividad térmica para transferir calor de forma eficaz. Las soluciones de conducción pueden ser simples como materiales de interfaz térmica, a menudo una película o almohadilla de silicona incrustada con relleno de alta conductividad, o pueden ser soluciones más complejas como un chasis de aluminio ligero con un núcleo de grafito encapsulado.

Rellenos de huecos termoconductores-2
Aviación

Aviación

Aviónica pasivamente fría y otros componentes electrónicos sensibles en un formato resistente y confiable que resiste las duras condiciones operativas.

Espacio

Espacio

Los sistemas de refrigeración por conducción pasivos ligeros soportan los rigores del lanzamiento, el aterrizaje y la operación, lo que permite un rendimiento confiable para satélites y rovers.

Correas térmicas y autobuses

Experiencia en ciencia de materiales de Boyd para soluciones de conducción

Además de una amplia cartera de soluciones de conducción tradicionales, Boyd es líder en la creación de soluciones de conducción avanzadas que utilizan grafito encapsulado para combinar grafito liviano y altamente conductor térmico en formatos mecanizables o flexibles en nuestra línea de productos k-Core®.

Conozca las soluciones de Boyd en las secciones siguientes:

Rellenos de huecos termoconductores

Materiales de interfaz térmica

Los materiales de interfaz térmica (TIM) desempeñan un papel fundamental en los sistemas eficaces de gestión térmica al facilitar la transferencia de calor entre superficies sólidas.

Flejes térmicos y autobuses grupo 566x300 1

Correas térmicas y autobuses

Tecnologías de gestión térmica pasiva utilizadas para conducir el calor de componentes sensibles a otra superficie.

Disipadores de calor de grafito encapsulado

Esparcidores de calor

Los esparcidores de calor se pueden integrar en conjuntos o geometrías complejas para chasis o gabinetes de alto rendimiento donde el volumen interno es escaso.

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!