5G

Implementación del 5G

Computación hiperescala

Servidor, almacenamiento y redes

telecomunicaciones

Recursos

Computación hiperescala

Computación hiperescala

La computación a hiperescala de próxima generación que admite redes 5G maneja cantidades masivas de datos. La gestión térmica mantiene las temperaturas de los chips para un rendimiento más rápido y la protección ambiental protege los equipos contra el polvo, la vibración, EMI y RFI proporciona entornos operativos seguros para el personal de mantenimiento y servicio.

Aislamiento y protección

Refrigeración de doble etapa

Control de vibraciones & Absorción

Sistemas de refrigeración líquida

telecomunicaciones

telecomunicaciones

Los equipos de telecomunicaciones 5G conectan a los usuarios finales con cabezales y unidades de radio remotas (RRU / RRH) montadas en torre, unidades de estación base cerradas y controladores. Los amplificadores de potencia, convertidores, receptores, transmisores y transceptores requieren protección ambiental y gestión térmica para un funcionamiento prolongado y confiable, acceso de radio y tiempo de actividad.

Sistemas de refrigeración líquida

Aislamiento y protección

Refrigeración de doble etapa

Información y etiquetado

Servidor, almacenamiento y redes

Servidor, almacenamiento y redes

Las redes 5G dependen de servidores confiables, soluciones de almacenamiento de datos y sistemas de red integrales para conectar a los usuarios a sus datos. Network Convergence combina funciones separadas en sistemas únicos y multipropósito.

Aislamiento y protección

Placas de refrigeración líquida

Cámaras de vapor 3D

Superposiciones gráficas

flecha anterior
flecha siguiente

Implementación del 5G

Conectividad de próxima generación

Las actualizaciones e instalaciones de la infraestructura 5G respaldan la gran afluencia de datos y las demandas de conectividad provenientes de los mercados de consumo y empresariales. Industrias como los vehículos autónomos, las ciudades inteligentes, la robótica, la realidad aumentada, la realidad virtual y la automatización de la fabricación dependen del acceso a la red, la transferencia de datos y el rendimiento de la conectividad consistentes y confiables. El Internet de todo (IOE) y la digitalización asociada de todos los dispositivos está habilitada por 5G y la innovación de convergencia de red.

telecomunicaciones
Localización global receptiva

Localización global receptiva

Con la producción en masa instalada replicada en tres continentes y la rápida localización para la producción en la región, Boyd le brinda agilidad global para responder rápidamente a los impactos geopolíticos y las estrategias de regionalización.

Innovar pensando en la sostenibilidad

Innovar con la sostenibilidad en mente

Las soluciones de Boyd maximizan la recuperación de energía y reducen el consumo de energía al tiempo que mejoran el rendimiento de la operación 5G. Colaboramos con los clientes para minimizar la huella de carbono tanto de la producción como de la operación de los equipos. Los ingenieros de Diseño para Fabricación (DFM) impulsan la mejora continua en la eficiencia de fabricación para garantizar que disminuyamos el consumo de energía. Nos esforzamos por impulsar las operaciones globales con energía renovable siempre que sea posible. Además, ofrecemos soluciones que minimizan la acústica, el calor o la interferencia eléctrica para reducir el impacto de las torres de telecomunicaciones en sus entornos y comunidades circundantes.

Una unidad de distribución de refrigerante en el rack

Unidades de estación base

Las potentes estaciones base 5G dirigen conexiones de radiofrecuencia individuales a cada usuario de la red dentro del alcance a una frecuencia más alta que las tecnologías de telecomunicaciones anteriores. Las estaciones base están repletas de bastidores de equipos como unidades de banda base (BBA) o unidades centralizadas divididas - unidades distribuidas (CU-DU) que operan altas densidades de potencia a velocidades de servicio aceleradas. Las innovadoras tecnologías de enfriamiento con alto rendimiento térmico superan las demandas de energía de la estación base 5G, protegiendo la integridad de la señal de la estación base y extendiendo la vida útil de todos los componentes. Los conjuntos de tubos de calor, disipadores de calor avanzados, difusores de calor de grafito y termosifones mantienen pasivamente temperaturas de operación óptimas para equipos de estación base 5G. La exposición a condiciones extremas y la necesidad de minimizar los requisitos de servicio impulsan la demanda de tecnologías de enfriamiento pasivo y soluciones de materiales resistentes que sellan y protegen las unidades de la estación base.

Radios y sistemas de antena activa (AAS)

Los gabinetes de radio instalados en torres 5G son de difícil acceso y están expuestos a condiciones climáticas y temperaturas extremas extraordinarias. Las soluciones de alta confiabilidad que sellan, enfrían y protegen los sistemas de antena activa (AAS) son fundamentales para minimizar el mantenimiento y garantizar el máximo tiempo de actividad, incluso con el aumento de la densidad de potencia, el apriete del espacio y los requisitos de peso limitados. Los gabinetes de fundición a presión de aluminio modificados con tubos de calor o termosifones permiten a los clientes agregar más bandas de frecuencia dentro del mismo espacio del sitio mientras operan a niveles de potencia más altos, especialmente en unidades de radio macro. Sin piezas móviles, estas soluciones térmicas están diseñadas para ofrecer fiabilidad a largo plazo en un paquete compacto y eficiente en los entornos más fríos y calurosos. Los sellos impermeables de la carcasa protegen los componentes montados en la torre de la degradación del elemento, mientras que el blindaje EMI y el aislamiento eléctrico protegen la integridad de la señal.

Aumentar la densidad de potencia y reducir el peso

Aumente la densidad de potencia y reduzca el peso en un espacio más pequeño

Los sistemas de refrigeración de bajo perfil ofrecen un mayor rendimiento en un volumen más pequeño con densidad térmica optimizada para aumentar las densidades de potencia y las velocidades de procesamiento. Las innovaciones de refrigeración bifásica, pasiva por aire y refrigeración por conducción combinan tecnologías para permitir soluciones más ligeras y mejor optimizadas en componentes encapsulados o cabezales de radio remotos.

Extender la innovación en refrigeración por aire y la transición segura a líquido

Mejore la fiabilidad en entornos extremos para minimizar el mantenimiento

Las torres y estaciones base 5G están expuestas a temperaturas extremas y a una variedad de condiciones duras que se correlacionan directamente con las demandas de mantenimiento. Las soluciones de telecomunicaciones de Boyd se han instalado en el campo durante décadas con un rendimiento probado y confiable. Adoptamos un enfoque creativo, mejorando la fiabilidad con soluciones pasivas que excluyen las piezas móviles. Nuestras soluciones que enfrían, sellan y protegen están diseñadas y fabricadas utilizando metodologías robustas que refuerzan los componentes y mantienen un rendimiento óptimo en cualquier escenario. ¿El resultado? Mayor seguridad para los trabajadores de mantenimiento de torres y tiempo de actividad optimizado para la satisfacción del consumidor.

Una unidad de distribución de refrigerante en el rack

Amplificadores de potencia, convertidores, controladores, receptores, transmisores y transceptores

Las instalaciones de infraestructura 5G se ven desafiadas por el espacio limitado y el aumento de la densidad de potencia. Todos los componentes deben estar optimizados para la eficiencia y el rendimiento en configuraciones compactas, resistentes para soportar temperaturas extremas y condiciones ambientales adversas. Los amplificadores de potencia, convertidores, controladores, receptores, transmisores, transceptores y ASIC requieren soluciones innovadoras de gestión térmica que enfríen las crecientes cargas de potencia en volúmenes cada vez más pequeños para optimizar el funcionamiento confiable, mantener las redes de acceso de radio y mantener el tiempo de actividad general del sistema.

Soluciones térmicas para carcasas

Algunos componentes, como los convertidores, funcionan en un entorno completamente cerrado donde la convección forzada no es posible y las temperaturas de funcionamiento pueden alcanzar niveles extremadamente altos. Los chasis térmicos que aprovechan los difusores de calor de grafito encapsulados, las cámaras de vapor de propagación de calor y los intercambiadores de calor aire-aire de tubos de calor transportan y disipan pasivamente el calor de los gabinetes a los entornos ambientales. Los sistemas de próxima generación también pueden aprovechar los sistemas de refrigeración líquida de Boyd o las soluciones de dos fases bombeadas para impulsar el rendimiento.

Chasis y carcasas refrigerados por aire-Hero
Diagrama de maquinaria de extrusión de aluminio

Computación a hiperescala, centro de datos en la nube y dispositivos conectados

El embalaje de componentes complejos y de alta potencia en espacios exteriores reducidos presenta desafíos eléctricos y mecánicos. Proteja la integridad de la señal con protestos de interferencia electromagnética. Bloquee el voltaje de chispa y la llama con barreras eléctricamente aislantes. Selle y aísla contra los elementos y las temperaturas extremas con juntas de carcasa robustas y resistentes.

Computación a hiperescala, centro de datos en la nube y dispositivos conectados

El rendimiento de la red 5G se basa en sistemas avanzados de servidor, almacenamiento y red. Estos sistemas interconectados dependen de las soluciones de Boyd en aplicaciones de computación en la nube, centro de datos y computación a hiperescala. Los dispositivos conectados a redes 5G impulsan la innovación en capacidades de rendimiento, inteligencia y velocidad. El desarrollo en aplicaciones de eMobility y Mobile Compute también se beneficia de soluciones multifuncionales diseñadas y fabricadas por Boyd.

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!