Dar vida a su producto con placas de identificación y marcas personalizadas
La marca es identificar su producto como suyo y crear una apariencia distinta durante la experiencia del usuario.
Ventanilla única
Incorpore placas de identificación personalizadas en interfaces de usuario, gabinetes y más con una multitud de opciones de placas de identificación y capacidades integradas verticalmente en Boyd.
Durabilidad y vida útil mejoradas
Aproveche las soluciones de marca duraderas de Boyd para ayudar a proteger los productos de las duras condiciones de uso y los entornos.
Cumplir o superar los estándares exigentes
Utilice las capacidades de Boyd para producir marcas, letreros o calcomanías que cumplan con los estrictos requisitos para aplicaciones automotrices, aeroespaciales o de consumo.
Diferencie su producto
Destaque de la competencia con piezas exigentes y consistentes en la calidad para una identificación de producto distinta y destacada que cumpla con su visión del producto.
Placas de identificación personalizadas
El excepcional soporte de diseño, la coincidencia de colores y los métodos de fabricación de Boyd dan vida a las placas de identificación o insignias personalizadas de los productos, representando visualmente su marca de una manera que diferencia a su empresa y sus productos. Cada placa de identificación personalizada satisface las necesidades específicas de cada cliente y está adaptada para soportar sus entornos únicos. Aproveche nuestra amplia gama de capacidades para diseñar, fabricar y personalizar placas de identificación y distintivos.
¿Tiene alguna pregunta?
Acabados y texturas de placa de identificación de aluminio
Las placas de identificación de aluminio son una de las opciones de placas de identificación más populares porque ofrecen opciones ilimitadas. Las placas de identificación de aluminio incorporan relieve, formas troqueladas, serigrafía o impresión digital, e infinitas texturas y acabados personalizados. Visite la galería para obtener ideas de textura y acabado para su próxima placa de identificación de aluminio.
Acabados y texturas de placas de identificación de electroformas
Las placas de identificación electroformadas presentan bordes nítidos, detalles finos y un relieve profundo utilizado con o sin tintas de colores. Con opciones de textura y acabado casi infinitas, las placas de identificación electroformadas 2D y 3D son una opción de placa de identificación principal para marcas de alta gama. Desplácese por la galería para ver solo algunos de los muchos acabados de placas de identificación electroformadas 2D y 3D disponibles.Placas de identificación y detalles del producto de identificación
Placas de identificación y materiales de identificación
Boyd reconoce la importancia de elegir un material para su placa de identificación personalizada que dure años. A menudo utilizamos estos materiales:
- Aluminio: Las placas de identificación de aluminio están diseñadas con múltiples acabados y son duraderas y resistentes a los arañazos.
- Acero inoxidable: El acero inoxidable ofrece una opción de placa de identificación fuerte y duradera combinada con múltiples tratamientos y acabados.
- Acrílico: Este plástico transparente es duradero y soporta un desgaste moderado.
- Poliéster (Mylar): Las placas de identificación de poliéster son muy duraderas y sobreviven a temperaturas extremas y entornos químicos.
- Policarbonato (Lexan): Las placas de identificación de policarbonato son resistentes al calor, al agua, a los productos químicos y a los arañazos. El policarbonato es un plástico fuerte y transparente.
Placas de identificación y soluciones de identificación
Tenemos en cuenta los requisitos únicos de cada cliente y desarrollamos una solución de placa de identificación personalizada adaptada a sus necesidades. Aquí enumeramos algunas de nuestras capacidades de placa de identificación más populares, pero no es una lista exhaustiva. Con Boyd, sus opciones de badging y placa de identificación son infinitas.
Placas de identificación de metal
Combinadas con detalles tridimensionales y tintas personalizadas, las placas de identificación de metal crean una marca distinta. Las opciones incluyen:
- Placas de identificación abovedadas: tecnología Magni-lens
- Placas de identificación grabadas
- Placas de identificación formadas
- Placas de identificación acuñadas
- Placas de identificación en relieve
- Placas de identificación de Metalphoto
- Placas de identificación talladas en diamante
Placas de identificación chapadas
Las placas de identificación chapadas muestran el más fino detalle para acentuar texturas y acabados. Las opciones incluyen:
- Placas de identificación de electroformas 2D
- Placas de identificación de electroformas 3D
- Placas de identificación de ElectraGraphic
Placas de identificación de plástico
Una opción más ligera, a menudo más rentable; Las placas de identificación de plástico están creciendo en popularidad. Tenemos dos opciones de productos destacadas que incluyen:
- Placas planas de plástico: Nuestras placas planas de plástico rentables, livianas, duraderas y resistentes al agua y a los productos químicos están hechas de policarbonato (Lexan), poliéster y acrílico con la opción de serigrafía, impresión digital o litográfica. Ofrecemos una variedad infinita de colores, semitonos, cepillados, mates y diferentes niveles de texturas brillantes.
- Placas de identificación de plástico moldeado por inyección: Nuestras placas de identificación de plástico moldeado inyectado personalizadas están hechas de policarbonato (Lexan) y acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Puede elegir plástico grabado y estampado en caliente o en almohadilla. Hay muchos colores y texturas disponibles, incluidas formas 3D y texturas personalizadas.
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!