Interfaces hombre-máquina y gráficos

Durante más de 60 años, Boyd ha estado creando placas de identificación, superposiciones gráficas y etiquetado informativo, de seguridad y de marca para una amplia gama de aplicaciones. Hemos agregado interruptores e interfaces de usuario a nuestras capacidades de etiquetado de seguridad e interfaz hombre-máquina para ayudar a mejorar la experiencia de sus clientes con sus productos.

Soluciones de decoración en molde (IMD) y etiquetado en molde (IML)

(Ver transcripción)

Fabricación de Precisión: Soluciones Avanzadas de HMI, Sellado y Aislamiento

(Ver transcripción)

Identifique y defina su marca y la percepción del usuario con interfaces hombre-máquina y soluciones gráficas

Las interfaces hombre-máquina consistentes, los gráficos y el etiquetado informativo crean impresiones duraderas de su marca y de cómo los clientes finales identifican e interactúan con sus productos. Badging, calcomanías de productos y placas de identificación ayudan a definir y defender su marca, así como ampliar la exposición de la imagen de su empresa. Tener básculos y calcomanías claros y duraderos diferencia visualmente sus productos de los competidores. Las interfaces hombre-máquina completas, incluidos interruptores, pantallas táctiles y teclados, agilizan el uso para respaldar una experiencia de usuario positiva. Las etiquetas de información del sistema, las superposiciones gráficas y las etiquetas sensibles a la presión se utilizan para transmitir instrucciones y/o advertencias de seguridad a cualquier persona que utilice o servicios de sus productos, como técnicos, operadores y clientes.

Impulsando los Centros de Datos de IA: Soluciones de Materiales de Alto Rendimiento de Boyd

(Ver transcripción)

¿Tiene alguna pregunta?

Etiqueta UL 609x508 1

Metodologías de fabricación innovadoras

Estas etiquetas y superposiciones a menudo están diseñadas en áreas que requieren aislamiento dieléctrico para cumplir con UL y otros requisitos específicos de la industria. Boyd integra metodologías de fabricación innovadoras y coincidencia de color pantone en plásticos de película delgada para una superposición gráfica duradera y confiable a largo plazo y un rendimiento de aislamiento eléctrico con soluciones con clasificación de llama UL 94. Ayudamos a reducir la complejidad de los componentes combinando la personalización de marca, la comunicación de información clave y el aislamiento eléctrico en una solución única, de alta calidad y confiable. El resultado final es una mayor gestión de la marca y la seguridad del consumidor con una menor complejidad de la cadena de suministro y un coste total desembarcado más bajo.

Placas de identificación y marca 566x300 1

Placas de identificación y personalización de marca

Las placas de identificación, el badging, la decoración y el acabado proporcionan una experiencia visual y táctil importante para los usuarios que distinguen a la marca de un producto de la competencia. Boyd tiene medio siglo de experiencia en la fabricación de adornos, adornos y decoración personalizados utilizando tecnologías de revestimiento, relieve y grabado de última generación para hacer que los diseños se hagan realidad y se mantengan hermosos incluso en las condiciones ambientales más desafiantes.

HMI 566x300 1

Interfaces hombre-máquina

Permita que sus usuarios interactúen fácilmente con su producto con interfaces de usuario personalizadas con las capacidades completas de diseño y fabricación de la interfaz de Boyd. Los teclados de elastómero, los interruptores de membrana y las resistencias sensibles a la fuerza ofrecen una interfaz hombre-máquina sencilla y se fabrican para adaptarse a sus necesidades específicas de forma, ajuste y función. Las interfaces de usuario más avanzadas aprovechan la retroiluminación de Boyd, las pantallas táctiles capacitivas avanzadas, las placas de circuito impreso personalizadas o las integraciones del panel frontal.

Rollo de etiquetas 566x300 1

Etiquetas, indicadores y codificadores ópticos

Boyd se especializa en etiquetas decorativas y funcionales y son fabricantes de etiquetas UL, cUL y CSA aprobados. También producimos etiquetas duraderas que resisten ambientes difíciles como la abrasión, la exposición a los rayos UV, la humedad y el calor. Le guiamos a través del proceso y le ayudamos a encontrar la mejor solución de etiquetado para su producto. Reduzca las reclamaciones de garantía y proteja a sus consumidores con etiquetas e indicadores de humedad a prueba de manipulaciones.

Superposición de frente muerto 566x300 1

Superposiciones gráficas y etiquetas

Las superposiciones son un componente clave de la interfaz en pantallas, pantallas táctiles, interruptores de membrana o etiquetas duraderas independientes que protegen el dispositivo al tiempo que proporcionan una interfaz funcional, informativa y fácil de usar. Lo primero que ve un usuario es a menudo la superposición gráfica de un producto, que ayuda a establecer la primera impresión de su producto.

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!