Las superposiciones gráficas y los frentes muertos LED son componentes críticos de la capa de interfaz

Las superposiciones son un componente crítico de la capa de interfaz en pantallas táctiles e interruptores de membrana, o etiquetas duraderas independientes que proporcionan protección y una superficie para la impresión gráfica para crear una interfaz funcional y fácil de usar.

Primera impresión impactante y duradera

Haz que esos primeros momentos cuenten con una apariencia limpia y funcional que soportará un uso constante.

Reduzca los costos con la superposición multifuncional

Integre el aislamiento eléctrico, el blindaje EMI, la marca y el etiquetado en una solución rentable y fácil de aplicar.

Maximice su mensaje e imagen

Cree formas intrincadas, tamaños y recortes de ventanas personalizados para que quepan en los lugares más ajustados con las técnicas de conversión de precisión de Boyd.

Soluciones de decoración en molde (IMD) y etiquetado en molde (IML)

(Ver transcripción)

Amplia gama de opciones de superposición

A menudo, lo primero que ve un usuario al interactuar con un producto, las superposiciones gráficas pueden establecer la primera impresión de su producto. Boyd ofrece la gama más amplia de opciones de superposición en la industria, ofreciendo texturas selectivas, impresión, relieve, recubrimientos, adhesivos, frentes muertos y retroiluminación para crear una solución de superposición especializada. Boyd crea paneles de control de última generación y listos para usar con una amplia variedad de opciones de superposición gráfica para que coincidan con cualquier especificación.

¿Tiene alguna pregunta?

Seleccione la protección adecuada necesaria para su diseño

Boyd se especializa en superposiciones gráficas como componentes estáticos para interruptores de membrana, teclados de goma y placas de identificación. Los expertos de Boyd pueden ayudarle a seleccionar un material de superposición gráfica que ofrezca la protección adecuada con la funcionalidad, durabilidad y decoración personalizada necesarias para su diseño. El poliéster (PET) es un material diluyente resistente con resistencia a productos químicos y elementos agresivos. El policarbonato (también conocido como Lexan) es fácil de imprimir, texturar y troquelar. Es claro y da un relieve más nítido. El policarbonato generalmente es más asequible que el poliéster.

Detalles de diseñopoliésterpolicarbonato
Resistencia químicaAmplia gamaLimitado
Vida útil de actuación> 1 millonesHasta 200K
RepujadoBienBien
FlexibilidadBienBien
Resistencia del pliegueMejorBien
Espesor del materialHasta .010" (.254mm)Hasta .060"(1.52mm)
Inflamabilidad-UL 94V-2
Resistencia higroscópicaMuy bienJusto
Resistencia a los rayos UV al aire libreContactar con BoydContactar con Boyd

Superposiciones gráficas y tecnologías LED deadfronts

Frente muerto LED y difusores

Deadfronts y difusores LED

Las etiquetas de producto de superposiciones de deadfront son una superposición gráfica que no muestra símbolos ni gráficos a menos que estén iluminados. Al controlar cuándo y qué gráficos se iluminan, su producto puede comunicarse con los usuarios o consumidores. Estos frentes muertos también pueden usar películas de difusión para extender de manera más uniforme la retroiluminación. Boyd tiene la capacidad interna de producir etiquetas de superposición frontales muertas complejas.

Superposiciones de visualización

Las superposiciones de pantalla utilizan una ventana transparente dentro de una superposición alrededor de una pantalla LED o LCD que proporciona protección del medio ambiente e información y marca adicionales a su producto.

Superposiciones de teclado y botones

Teclados y superposiciones de botones

Proporcione una identificación duradera de los botones elastoméricos con superposiciones gráficas de corte de precisión que rodean los teclados o botones. Al etiquetar la superficie alrededor de los botones elastoméricos, la información impresa no verá el mismo desgaste que los propios botones.

Detalles del producto de superposición gráfica

Opciones de superposición gráfica

  • Aislamiento y blindaje EMI
  • Acabados reflectantes y cepillados
  • Recubrimiento y texturizado
  • Relieve o desbasado
  • Adhesivos a juego personalizados
  • Curado UV y abrigos duros
  • Tintas conductoras
  • Ventanas claras, transparentes, antideslumbrante y de frente muerto o pantalla LCD/LED
  • Recortes de ventanas personalizados
  • Etiquetas multi-superficie o elevadas para la incorporación de botones
  • Lentes multicolores
  • Serialización secuencial
  • Resistente al calor y la humedad
  • Cumplimiento de UL, RoHS y REACH

Materiales de superposición gráfica

  • Plásticos de película delgada
  • polipropileno
  • Mezclas PET-PC
  • vinilo
Electrodos impresos

Capacidades de fabricación de superposición gráfica

  • Proceso de impresión de etiquetas personalizado duradero y de cuatro colores, gradaciones suaves y semitonos
  • Corte láser de precisión con tolerancias cercanas capaces de crear recortes intrincados
  • Colocación de agujeros para la automatización de montajes, registro
  • Adhesivo de cobertura completa, ubicación selectiva o insular para necesidades intrincadas de montaje y unión
  • Coincidencia de color pantone (PMS), coincidencia de color personalizada
  • Impresión de doble superficie

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!