Aislamiento y blindaje

Mejore la seguridad del usuario, el rendimiento del producto y la confiabilidad con las soluciones de aislamiento y blindaje de Boyd que resisten el ruido, el calor, los golpes o EMI/RFI. Las espumas SOLIMIDE® de Boyd aíslan el ruido, la vibración y la temperatura con una excelente estabilidad ambiental.

¿Qué es Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions?

(Ver transcripción)

Baterías robustas para resistir la exposición ambiental

(Ver transcripción)

Proteja los componentes sensibles con aislamiento y blindaje

Las soluciones de aislamiento y blindaje protegen a los componentes y usuarios sensibles de temperaturas extremas, energía acústica excesiva, electricidad incontrolada, interferencia electromagnética (EMI) e interferencia de radiofrecuencia (RFI). Las soluciones de aislamiento y blindaje ayudan a mejorar la seguridad, la adopción y la fiabilidad y eficiencia de los sistemas complejos. Boyd ofrece soluciones que ayudan a proteger y gestionar la acústica, el calor y el frío extremos, la electricidad y EMI/RFI en una variedad de formatos y materiales.

¿Tiene alguna pregunta?

Fabricación de Precisión: Soluciones Avanzadas de HMI, Sellado y Aislamiento

(Ver transcripción)

Impulsando los Centros de Datos de IA: Soluciones de Materiales de Alto Rendimiento de Boyd

(Ver transcripción)

Sala de servidores

Nube

Mejore el rendimiento térmico con aislamiento, reduzca la diafonía entre componentes para mejorar la fiabilidad y proteja a los usuarios contra golpes.

Carga de coches eléctricos en la estación de carga

eMobility

Mejore la comodidad de los pasajeros con aislamiento acústico y térmico y protección térmica. Aumente la seguridad de la batería EV con aislamiento eléctrico.

Automatización en la fabricación

Industrial

Aísle y mejore los procesos de temperaturas extremas o las pruebas de productos que incluyen láseres, hornos o ciclos rápidos de temperatura.

varios teléfonos inteligentes y tabletas

Electrónica para el hogar

Administre EMI y RFI y aumente la protección contra golpes para dispositivos electrónicos portátiles y portátiles como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y sistemas de juegos.

Aislamiento acústico y amortiguación

Los consumidores quieren utilizar dispositivos silenciosos que no hagan sonidos no deseados o involuntarios. Los sonidos del motor o motor, chirridos o cascabeles de componentes vibratorios, generación de energía, compresores, aire con fugas y otros factores ambientales crean ruido involuntario que disminuye la percepción de calidad, fiabilidad, funcionalidad y satisfacción general de los clientes con un dispositivo. Boyd cuenta con ingenieros expertos en amortiguación y tratamiento acústico con años de experiencia en el diseño de soluciones de ruido, vibración y dureza para las aplicaciones de dispositivos finales más exigentes y sensibles que dependen en gran medida de un rendimiento silencioso, estable y controlado.

También podemos analizar diseños existentes o de ciclo tardío para resolver desafíos de ruido no deseados con piezas de fijación, a menudo añadiendo aislamiento acústico a un producto para absorber o bloquear la transmisión de ondas sonoras. Las soluciones aislantes acústicas fix-it pueden actuar como una barrera para el ruido, amortiguar la vibración para reducir el comportamiento resonante excesivo, absorber el ruido antes de que llegue al usuario o aislar la fuente de ruido no deseado antes de que pueda propagarse a otras áreas de un dispositivo.

Aislamiento acústico en la puerta de un coche
Icono decorativo

Seguridad mejorada

Reduzca la contaminación acústica y mantenga niveles acústicos de funcionamiento más seguros.

Icono decorativo

Mayor comodidad y conveniencia

Los consumidores buscan experiencias de audio diseñadas especialmente con un ruido de fondo mínimo.

Icono decorativo

Humedecer, absorber, bloquear

La gestión sólida comienza con la prevención durante el diseño hasta el triaje durante las pruebas.

SOLIMIDE Espumas Aislantes 566x300 1

SOLIMIDE® Espumas aislantes

Boyd SOLIMIDE Foams, una espuma de poliimida de celda abierta de alto rendimiento, es liviana, duradera, no tóxica, supera los requisitos de resistencia al fuego FAR25.856 y tiene propiedades de® aislamiento térmico y acústico superiores.

Blindaje EMI RFI 566x300 1

Blindaje EMI/RFI

Minimice la interferencia interna y la diafonía con blindaje o absorbedores EMI para proteger de ondas electromagnéticas errantes.

aislamiento eléctrico 566x300 1

Aislante eléctrico

Los aisladores eléctricos funcionan como una barrera eléctrica o escudo y vienen en una amplia gama de materiales y factores de forma dependiendo de sus requisitos de aplicación.

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!