El aislamiento eléctrico protege a los usuarios y la electrónica

A medida que los dispositivos electrónicos se vuelven más avanzados y compactos, requieren más potencia e incorporan tecnologías internas más complejas. Los componentes de alto voltaje densamente empaquetados aumentan significativamente la densidad de potencia del dispositivo, creando un mayor riesgo de chispas eléctricas y cortocircuitos.

Cumple con los requisitos

Los materiales y soluciones aprobados por UL garantizan el cumplimiento de las pruebas de seguridad contra incendios y dispositivos.

Ligero y delgado

Excelente opción cuando el peso o la masa son una preocupación, como las aplicaciones aeroespaciales o de movilidad eléctrica.

Alta estabilidad térmica

Opción confiable para aplicaciones médicas, eléctricas y electrónicas de alta temperatura.

Proteger a los usuarios

Reduzca el riesgo de descarga de impactos del usuario durante la instalación y el mantenimiento con materiales dieléctricos.

Evite cortocircuitos

Las barreras eléctricas aíslan el voltaje de llama y chispa.

Resistencia a la humedad

Rendimiento eficiente de aislamiento eléctrico resistente a la humedad para dispositivos electrónicos y aplicaciones de movilidad eléctrica.

Cómo enfriar y proteger las baterías EV contra colisiones y fugas térmicas

(Ver transcripción)

tubos de calor de cobre en la nieve

Evite daños en los componentes

Los materiales dieléctricos de Boyd son aislantes eléctricos altamente efectivos que protegen los componentes de daños causados por el voltaje de chispa. Están diseñados para crear una barrera que impide el flujo de corriente eléctrica, asegurando que los dispositivos funcionen de manera segura y confiable durante una vida útil prolongada. Las soluciones avanzadas de aislamiento eléctrico de Boyd son altamente personalizables y están diseñadas con una amplia gama de materiales.

Los aisladores dieléctricos de Boyd están disponibles con clasificaciones UL 94 para pruebas de quemaduras verticales y horizontales. Las clasificaciones UL 94 aseguran que los aisladores eléctricos puedan soportar la exposición directa al calor extremo y las llamas durante un período de tiempo específico. Los materiales con clasificación de llama actúan como barreras de llama o aisladores, lo que ayuda a lograr la certificación UL y pasar las pruebas UL. Somos expertos en identificar las materias primas y configuraciones más adecuadas para el diseño de su producto para lograr un rendimiento óptimo de aislamiento eléctrico y el cumplimiento de los requisitos eléctricos y de inflamabilidad.

¿Tiene alguna pregunta?

Resuelva múltiples funciones del sistema

Boyd identifica componentes complementarios y funcionalidades ideales para integrar en un solo componente. Integramos etiquetas y componentes deflectores de aire con materiales eléctricamente aislantes en una carcasa electrónica para eliminar la necesidad de obtener múltiples componentes.

Las etiquetas de instrucciones de servicio del gabinete del servidor impresas en aisladores dieléctricos con clasificación UL 94 aíslan la puerta del servidor del voltaje de chispas, protegen a los técnicos de mantenimiento de descargas eléctricas y garantizan el cumplimiento de las normas de seguridad. Esta integración elimina la necesidad de obtener dos componentes separados, simplificando el proceso de diseño y montaje y reduciendo los costos.

Soluciones de baterías EV

Vea nuestra herramienta interactiva 3D para explorar las soluciones de baterías para vehículos eléctricos de Boyd y cómo impulsamos la innovación multifacética.

Haga clic en la imagen o en el botón de abajo para sumergirse en nuestras soluciones de baterías para vehículos eléctricos.

Gif más lento del paquete de baterías

Tecnologías de aislamiento eléctrico

Aislantes eléctricos poliméricos

Los aisladores eléctricos de Boyd son barreras o escudos confiables y seguros para altos niveles de energía eléctrica en entornos hostiles. La excelente resistencia dieléctrica garantiza que el equipo eléctrico funcione de manera eficiente al tiempo que minimiza el riesgo de fallas eléctricas prematuras.

Los aislantes eléctricos poliméricos de Boyd están disponibles en opciones de película de policarbonato, propileno y poliimida, lo que los hace versátiles y adecuados para una amplia gama de aplicaciones que requieren una alta resistencia eléctrica y de voltaje de ruptura. Estos materiales tienen una alta integridad eléctrica, química y mecánica incluso a altas temperaturas. Nuestras películas poliméricas están disponibles con clasificación UL 94 y cumplen con RoHS.

Alta durabilidad

Resistir las tensiones y tensiones del uso en dispositivos eléctricos.

Alta resistencia dieléctrica

Proporciona un aislamiento eléctrico fiable y protege contra el arco eléctrico.

Excelente flexibilidad

Se doblan o moldean fácilmente para adaptarse a los contornos de los componentes eléctricos que están protegiendo.

Materiales y propiedades de aislamiento eléctrico polimérico

Películas de policarbonato

  • Yacía plano
  • Dimensionalmente estable
  • Pliegues y formas frías bien
  • Alta resistencia al impacto
  • Excelente estabilidad térmica
  • Aprobadas las pruebas de inflamabilidad de UL
  • Disponible en láminas finas de plástico con superficies pulidas a ambos lados o un acabado texturizado

Películas de polipropileno

  • Pone semi-plana
  • Alta resistencia al impacto
  • Curvas y cortes/puntuaciones para doblar sin agrietarse
  • Conserva la integridad estructural y la estabilidad dimensional incluso en las aplicaciones al aire libre más exigentes
  • No higroscópico con absorción de humedad del 0,06%
  • Aprobadas las pruebas de inflamabilidad de UL

Cloruro de polivinilo (PVC)

  • Excelente aislamiento eléctrico
  • Alta resistencia dieléctrica
  • Resistente a la humedad, exposición a los rayos UV, abrasión, corrosión, álcalis y ácidos
  • Amplia estabilidad en el rango de temperatura

Polyimide Films (marca: DuPont™ Kapton®)

  • Mezcla de alto rendimiento de excelentes propiedades físicas, eléctricas, térmicas, químicas y mecánicas
  • Resistente a los pinchazos
  • Alta resistencia química
  • Clasificación de inflamabilidad UL-94 V-0
  • Espesores entre 7,5 μm (0,3 mil) y 125 μm (5 mil)
  • Funcional en un amplio rango de temperatura
    • Casos de uso típicos: 23 a 200°C (73 a 392°F)
    • Funcional entre -269°C (-452°F) y 400°C (752°F).
  • Opciones:
    • Resina de fluoropolímero FEP que añade sellabilidad térmica, barrera de humedad y mayor resistencia química.
    • Antiestático
    • Térmicamente conductor
    • Aislamiento criogénico
    • Resistente a la corona
    • Pigmentación del color
    • Conformability

Películas y hojas de poliamida

  • Nylon extruido
  • Poliamida orientada biaxialmente
  • Nylon orientado (OPA, ONY, ON)
Propiedades:
  • peso ligero
  • Alta resistencia a la fragilidad y al deterioro
  • Alta temperatura de distorsión térmica
  • Propiedades de fricción bajas
  • Amplia resistencia química a álcalis, ácidos diluidos y agentes oxidantes
  • Los calibres más ligeros poseen una alta resistencia al agrietamiento por flexión, la abrasión y los pinchazos
  • Las láminas más gruesas son mecanizables para geometrías de aislamiento complejas y alta resistencia al impacto
Opciones:
  • Cumplimiento de la FDA y el USDA
  • Revestimientos para impresión, barreras de oxígeno y barreras contra la humedad
  • Resistencia y estabilización UV que también aumenta la resistencia a la tracción y la ductilidad

Películas de poliéster

  • Tereftalato de polietileno (PET)
  • Naftalato de polietileno (PEN)
Propiedades:
  • Alta resistencia dieléctrica
  • Mayor estabilidad a temperaturas
  • conforme
  • Alta resistencia química, a los disolventes y a la humedad
  • Resiste el corte y la abrasión.

Película de fluoropolímeros

  • Politetrafluoroetileno (PTFE)
Propiedades:
  • Mayor estabilidad a temperaturas
  • Contracción mínima en una amplia gama de temperaturas
  • Extremadamente resistente a los productos químicos
  • Alta resistencia al arco
  • Libre de materiales carbonizantes
  • Aplicaciones antiadherentes

Papel de poliamida

  • Aislamiento de alta tensión
  • Estabilidad térmica
  • Compatibilidad química
  • amortiguación
  • Resistencia a la perforación
  • Tenacidad mecánica
  • Resistente a la corona
  • Retardancia de llama mejorada
  • Tóxico

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!