Blindaje y gestión de EMI
La interferencia electromagnética (EMI) puede afectar drásticamente el rendimiento y la confiabilidad de los dispositivos electrónicos, lo que requiere blindaje y absorbentes EMI para proteger los componentes sensibles.
Aumentar la densidad del dispositivo
Elimine la diafonía entre componentes y coloque más componentes electrónicos en volúmenes más pequeños sin correr el riesgo de dañar la señal electrónica.
Mantener la integridad de la señal
Evitar que el IME interno y la RFI distorsionen las comunicaciones electrónicas.
Mejore la sensibilidad del dispositivo
Reducir las señales electromagnéticas extrañas para mejorar los módulos de transmisión/recepción.
Lo que implica hacer soluciones de visualización avanzadas
(Ver transcripción)
Blindaje EMI/RFI: proteja el rendimiento y la fiabilidad del producto
Gestione eficazmente las ondas electromagnéticas errantes con las soluciones de blindaje EMI/RFI. Si bien una jaula de Faraday hecha de material conductor continuo es la solución ideal, los diseños de productos a menudo plantean desafíos. Los ingenieros abordan esto incorporando estratégicamente componentes de blindaje y absorción EMI en aberturas, huecos y costuras dentro de un dispositivo. Estos componentes sirven como barreras para la energía externa no deseada, conteniendo ondas electromagnéticas internas para mejorar el rendimiento.
¿Tiene alguna pregunta?
¿Qué es EMI (interferencia electromagnética)?
La interferencia electromagnética (EMI) es una perturbación de la señal electromagnética causada por dispositivos electrónicos o sistemas de comunicación. Puede manifestarse como ruido, fallas o degradación de la señal, lo que lleva a efectos no deseados como corrupción de datos, disminución del rendimiento o incluso falla completa del sistema.
¿Qué es RFI (interferencia de radiofrecuencia)?
La interferencia de radiofrecuencia (RFI) es la perturbación causada por señales de radiofrecuencia no deseadas que interfieren con el correcto funcionamiento de los sistemas de comunicación inalámbrica o dispositivos electrónicos.
¿Dónde se originan EMI y RFI?
Las señales de interferencia electromagnética y de interferencia de radiofrecuencia se originan en otros dispositivos electrónicos cercanos, líneas eléctricas o fenómenos atmosféricos. Las superficies conductoras, como cables o cerramientos metálicos, generan energía eléctrica y de corriente inesperada cuando se exponen a ondas electromagnéticas que provienen de una amplia variedad de fuentes naturales y artificiales. Las ondas de energía natural y artificial no controladas entran o salen de un dispositivo electrónico a través de costuras y aberturas en el dispositivo y causan señales erráticas, lo que afecta el rendimiento.
¿Qué es el blindaje EMI?
El blindaje contra interferencias electromagnéticas (EMI) reduce o elimina los efectos indeseables de la radiación electromagnética en dispositivos o sistemas electrónicos. EMI Shielding utiliza materiales o técnicas que crean una barrera para bloquear o redirigir las ondas electromagnéticas, evitando que interfieran con los componentes sensibles. El blindaje EMI mantiene la integridad y el rendimiento del dispositivo al minimizar el impacto de los campos electromagnéticos externos y garantizar la compatibilidad electromagnética (EMC).
¿Cómo funciona el blindaje EMI/RFI?
Los materiales de blindaje EMI/RFI, como los metales conductores o los revestimientos conductores, crean una barrera entre el dispositivo electrónico y los campos electromagnéticos externos. Estos materiales actúan como un escudo, reflejando o desviando las ondas electromagnéticas lejos de los componentes sensibles y evitando la penetración de EMI en el dispositivo. La efectividad del blindaje depende de factores como la conductividad del material, el grosor y el rango de frecuencia de las señales interferentes.¿Qué son los absorbentes EMI?
Aborde las interferencias electromagnéticas de manera efectiva con las soluciones de blindaje EMI/RFI. Los absorbentes de interferencia electromagnética, también conocidos como materiales absorbentes EMI o filtros de absorción, son materiales especializados diseñados para absorber o atenuar la radiación electromagnética. Los absorbentes EMI mitigan los efectos de interferencia electromagnética en dispositivos y sistemas sensibles. Los absorbedores EMI se utilizan a menudo en aplicaciones de blindaje para mejorar la compatibilidad electromagnética de los componentes electrónicos y mejorar el rendimiento general del sistema. Los absorbedores EMI se utilizan normalmente cuando el blindaje por sí solo no es suficiente o cuando la reflexión de las ondas EMI puede causar más interferencias.
¿Cómo funcionan los absorbentes EMI?
Gestione de manera eficiente la interferencia EMI con las soluciones de blindaje EMI/RFI. Los materiales de absorción EMI están diseñados para absorber y disipar la energía electromagnética en forma de calor en lugar de reflejarla o transmitirla. Al convertir la energía electromagnética en calor con materiales conductores o magnéticos, los absorbentes EMI reducen efectivamente la intensidad y el impacto de la interferencia EMI.¿Por qué usar blindajes y absorbentes EMI?
El blindaje EMI/RFI y los absorbentes reducen la integridad y la intensidad de la señal electrónica, lo que puede causar errores y reducir el rendimiento en sistemas y dispositivos de comunicación sensibles. Las costuras y aberturas en los dispositivos electrónicos proporcionan vías para que las ondas de energía no deseadas entren o salgan de un dispositivo, lo que provoca un rendimiento errático. El blindaje EMI/RFI sella estas costuras de las señales EMI. Los absorbedores EMI se utilizan a menudo en aplicaciones de blindaje para mejorar la compatibilidad electromagnética de los componentes electrónicos y mejorar el rendimiento general del sistema. Los absorbentes EMI se utilizan normalmente cuando el blindaje por sí solo no es suficiente o cuando la reflexión de las ondas EM puede causar más interferencias.Experiencia en blindaje EMI/RFI en Boyd
El equipo de expertos en materiales de ingeniería de Boyd ha diseñado soluciones de blindaje y absorción de EMI/RFI altamente efectivas, rentables y fáciles de usar durante muchas décadas. Nuestros científicos de materiales le ayudan a seleccionar un material de blindaje EMI y le ayudan con el diseño para crear la solución de control electromagnético más óptima para la geometría y el rendimiento únicos de su dispositivo. Los materiales de blindaje a menudo se combinan con materiales elastoméricos para una solución integrada que ofrece una excelente compresibilidad para maximizar la conductividad y el contacto.
Satisfacer sus exigentes requisitos de EMI con Boyd
La vasta experiencia en aplicaciones y soporte de ingeniería de Boyd garantiza que sus desafíos de EMI se resuelvan de una manera rentable y eficiente. Mejore la satisfacción y la seguridad del cliente, garantice la aprobación reglamentaria y reduzca las reclamaciones de garantía con Boyd soluciones de gestión EMI. Nos esforzamos por producir soluciones de blindaje EMI que cumplan con requisitos exigentes como:
- Cumple con el medio ambiente
- Alta eficacia de blindaje
- Ligero y reciclable
- Compatible con RoHS
- Alta conductividad eléctrica
- Varios niveles de efectividad de blindaje
Proteja los componentes con la tecnología EMI/RFI adecuada
Las soluciones de blindaje EMI/RFI equilibran la conductividad eléctrica, la permisividad dieléctrica, la permisividad magnética y la geometría física para inhibir la transmisión de EMI/RFI. Generalmente, el blindaje primero desvía las ondas electromagnéticas con superficies reflectantes que luego calientan el escudo, haciendo que la conductividad eléctrica y térmica moderada funciones importantes de un escudo EMI/RFI.
Soluciones de blindaje EMI/RFI: Tela sobre espuma
La solución de blindaje EMI/RFI, de tela sobre espuma, es ideal para aplicaciones de blindaje que necesitan alta adaptabilidad, compresibilidad y amortiguación con baja fuerza de compresión. Las juntas EMI/RFI de Boyd están diseñadas para dispositivos electrónicos que necesitan un amortiguador suave y un contacto estrecho con la conductividad. Las juntas de tela sobre espuma se adaptan a la tolerancia mecánica apilada con propiedades compatibles y de amortiguación.
Las juntas EMI de tela sobre espuma ofrecen una alta conductividad y atenuación de blindaje. Los núcleos de uretano y elastómero termoplástico (TPE) proporcionan un conjunto de baja compresión que garantiza la fiabilidad del rendimiento de la junta a largo plazo. Los tejidos metalizados están disponibles en níquel/cobre (Ni/Cu) y estaño/cobre (Sn/Cu) para garantizar la compatibilidad galvánica con una amplia variedad de materiales.
Soluciones de blindaje EMI/RFI: Cintas de aluminio
El blindaje EMI/RFI de cinta de aluminio convertido con precisión ayuda a reflejar las señales no deseadas de los componentes críticos en formas y configuraciones altamente personalizadas. Las láminas se pueden combinar fácilmente con otros materiales de lámina como adhesivos para una fácil instalación o con otros materiales para mayor funcionalidad.
Soluciones de blindaje EMI/RFI: juntas de espuma conductora
Las juntas de espuma conductora son espumas de celda abierta impregnadas con componentes conductores o recubiertas con carbono. Con una alta conductividad eléctrica, las juntas flexibles de espuma conductora compresible son una solución de blindaje EMI/RFI personalizable para sellar los huecos contra las señales EMI y RFI.
Stock para dedos
La culata de dedo es ideal para un rendimiento de blindaje adaptable y compresible en dispositivos electrónicos que necesitan un contacto estrecho y conductivo. La amortiguación acomoda la tolerancia mecánica y el contacto eléctrico en varios sustratos. Las juntas EMI/RFI de culata de dedos suelen estar hechas de cobre berilio o acero inoxidable. El material de dedo viene en una amplia gama de métodos de fijación como snap-on, stick-on, clip-on, track, extrusión, soldable y soldable.
Láminas poliméricas llenas de partículas magnéticas (ferrita flexible)
La ferrita flexible, láminas poliméricas llenas de partículas magnéticas, actúan como un absorbente de EMI/RFI con alta permeabilidad, permitividad y conductividad eléctrica y son ideales para altas frecuencias. Esta solución de blindaje EMI/RFI de lámina flexible se puede combinar con otros materiales de lámina como adhesivos para una fácil instalación. La ferrita flexible puede cumplir con RoHS, disponible sin halógenos, con clasificación de llama UL 94 y con clasificación de llama NEMA.
Preguntas frecuentes sobre el blindaje EMI-RFI
¿Cuáles son los materiales comunes que se utilizan para el blindaje EMI/RFI?
Los materiales comunes para el blindaje EMI/RFI incluyen cobre, aluminio, acero inoxidable y recubrimientos conductores. Los elastómeros, espumas y telas conductoras también se usan ampliamente para bloquear o absorber interferencias electromagnéticas no deseadas.¿Cuáles son los diferentes métodos de blindaje EMI/RFI?
El blindaje EMI/RFI utiliza carcasas metálicas, revestimientos conductores y juntas para bloquear las interferencias. Las telas conductoras, las cintas protectoras y los materiales incrustados también crean barreras efectivas contra las ondas electromagnéticas.¿Puede el blindaje EMI/RFI mejorar el rendimiento del dispositivo?
El blindaje EMI/RFI mejora el rendimiento del dispositivo al reducir la interferencia electromagnética, garantizar señales confiables y evitar la diafonía. Protege los componentes sensibles y mantiene la integridad del sistema en entornos exigentes.¿Cómo elijo la solución de blindaje EMI/RFI adecuada?
Evalúe el entorno operativo, el rango de frecuencia y los requisitos de blindaje de su dispositivo, teniendo en cuenta la compatibilidad de materiales, las limitaciones de espacio y los estándares normativos para garantizar un rendimiento y un cumplimiento óptimos.¿Cuáles son las normas reglamentarias para el blindaje EMI/RFI?
Los estándares regulatorios para el blindaje EMI/RFI incluyen las regulaciones de la FCC en los Estados Unidos, los requisitos CE en Europa y los estándares CISPR a nivel internacional. Estos estándares garantizan que los dispositivos cumplan con los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC), minimizando la interferencia con otros equipos y manteniendo la seguridad y el rendimiento.¿Cómo puedo probar la eficacia del blindaje EMI/RFI?
Pruebe la eficacia del blindaje EMI/RFI utilizando métodos como las pruebas de compatibilidad electromagnética (EMC), el análisis del espectro o las pruebas de eficacia del blindaje. Estas técnicas miden la reducción de la interferencia electromagnética y garantizan que el blindaje cumpla con los estándares regulatorios y de rendimiento.¿Puedo instalar blindaje EMI/RFI en un dispositivo existente?
Puede instalar blindaje EMI/RFI en un dispositivo existente agregando componentes como juntas conductoras, cintas de blindaje o carcasas. El reacondicionamiento requiere evaluar el diseño del dispositivo para garantizar la compatibilidad y preservar el rendimiento.
¿Cuál es la diferencia entre blindaje conductor y absorbente?
El blindaje conductor refleja las ondas electromagnéticas utilizando materiales que permiten que fluya la corriente, como los metales. El blindaje absorbente absorbe la energía electromagnética y la convierte en calor, utilizando materiales como ferritas o compuestos a base de carbono. Ambos métodos reducen la interferencia de manera efectiva, pero operan de diferentes maneras.¿Cuáles son los desafíos del blindaje EMI/RFI en los dispositivos modernos?
Los desafíos del blindaje EMI/RFI en los dispositivos modernos incluyen factores de forma más pequeños, que limitan el espacio para los materiales de blindaje, y la creciente complejidad de los componentes electrónicos que generan más interferencias. Además, mantener la integridad de la señal mientras se cumplen los estrictos estándares regulatorios y se equilibra el costo con el rendimiento puede ser difícil.
¿Cuál es la vida útil de los materiales de blindaje EMI/RFI?
La vida útil de los materiales de blindaje EMI/RFI depende de factores como el tipo de material, las condiciones ambientales y el nivel de exposición al desgaste. Los metales como el cobre y el aluminio ofrecen una protección duradera, mientras que los materiales como las juntas conductoras o los revestimientos pueden degradarse con el tiempo, especialmente en entornos hostiles. El mantenimiento y la supervisión regulares garantizan un rendimiento óptimo a lo largo de su vida útil.
Materiales de blindaje EMI/RFI
Las soluciones de absorción EMI/RFI se personalizan para rangos de frecuencia específicos:
- Absorción general de ruido EMI (1MHz - 10GHz, permeabilidad de 20u' a 200u')
- RFID y WPC (1MHz - 3GHz, permeabilidad de 20u' a 70u')
- Ferrita NFC rígida (13,56 MHz)
- WPC en formato rígido (125KHz, permeabilidad de 140 u' a 670 u')
Metales de blindaje EMI/RFI comunes:
- Aluminio
- Alta conductividad
- Alta relación resistencia-peso
- No ferrosos
- Cobre
- Alta conductividad
- Soldable
- No ferrosos
- Aleación de cobre 770/Plata de níquel, UNS C77000
- Resistente a la corrosión
- Soldable
- Permeabilidad de 1
- No magnético
- Acero chapado pre-estaño
- El estaño permite la soldadura
- Bajo costo
- Ideal para kHz a rango de GHz más bajo
Materiales de espuma conductora:
- Espumas:
- Caucho de silicona
- Neopreno / policloropreno o caucho PC
- Espuma de uretano
- Acetato de etileno-vinilo (EVA)
- Acetato de polietileno-vinilo (PEVA)
- CR Espuma de esponja o caucho de cloropreno (CR)
- Elemento conductor:
- Cables embebidos
- Partículas metálicas
- Pantalla tejida de aluminio
Materiales de tela sobre espuma:
- Corazones:
- uretano
- Elastómero termoplástico (TPE)
- Telas:
- Níquel/cobre (Ni/Cu)
- Estaño/cobre (Sn/Cu)
Materiales de stock de dedos:
- Cobre de berilio
- Amplio rango de frecuencias
- Alto rango de deflexión y resistencia a la fatiga
- Alta conductividad
- Alta atenuación de más de 100 dB
- Acero inoxidable
- Buena resistencia a la corrosión y al calor
- Alta resistencia al resorte
- Menor conductividad, atenuación y costo
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!