Defensa, Aeroespacial Comercial y Espacial
Los viajes aéreos comerciales, los vehículos de exploración espacial científica y los satélites de comunicaciones globales operan en las condiciones más dinámicas conocidas por la humanidad. Estas aplicaciones requieren sistemas totalmente optimizados que necesiten poco o ningún mantenimiento y que sean ligeros para garantizar la máxima eficiencia de combustible y capacidad de carga útil. Las tecnologías de materiales diseñados de Boydse despliegan para sellar, proteger y proteger a los pasajeros, así como instrumentos sensibles que son críticos para una operación segura y eficaz.
Innovar para diferenciar el rendimiento
SOLIMIDE® El aislamiento sostenible de espuma mejora la seguridad al tiempo que aligera
SOLIMIDE® es una espuma de poliimida ecológica, no tóxica, de baja densidad, ligera y diseñada como un aislante térmico y acústico de alto rendimiento con un rango de temperatura continua excepcionalmente amplio desde menos de -325 ° F (-200 ° C) hasta + 572 ° F (+ 300 ° C). Cuando se expone a la llama, SOLIMIDE® los carbones en lugar de las quemaduras, creando una barrera contra las quemaduras, no propagará la llama y emite muy poco humo y no emite humos tóxicos. No es ni hidrofóbico ni hidrofílico, por lo que no se mecha líquido y flotará sobre el agua en reposo. La espuma SOLIMIDE es básicamente inerte y no se desgasifica, es resistente a la mayoría de los productos químicos derivados del® petróleo, no apoya el crecimiento microbiano, no es tóxica y no cambia significativamente de tamaño pasando de frío extremo a calor extremo. Cuando se utiliza para aislar el fuselaje de la aeronave, las aeroestructuras, la cabina, la cabina y la bahía de carga, SOLIMIDE® mejora la seguridad de los pasajeros y la tripulación al tiempo que aligera la aeronave para mejorar la eficiencia del combustible y avanzar hacia los objetivos de sostenibilidad.
Reducir el peso para mejorar la eficiencia del combustible para aeronaves más sostenibles
Asigne ahorros de peso a un mayor almacenamiento de combustible a bordo para mejorar el alcance o traduzca el ahorro de peso en una mejor eficiencia de combustible y ahorros del operador. Los sistemas de refrigeración líquida y aislamiento ligeros, de baja masa y alto rendimiento de Boyd cuentan con materiales innovadores con alta resistencia inherente a un peso reducido, fabricados para un rendimiento fiable a largo plazo.
Cree aeronaves más seguras, silenciosas y cómodas
El ruido del motor y las temperaturas extremas son dos factores principales que afectan la comodidad de los pasajeros. El aislamiento térmico y acústico ultraligero y autosoportante, SOLIMIDE Foam, actúa como un bloqueador de llama autoextinguible, supera los requisitos de® inflamabilidad FAR 25.856 y emite muy poco humo si se expone a las llamas. Lo que significa que puede minimizar de forma segura el ruido del motor y controlar la exposición a temperaturas extremas a la cabina sin agregar peso excesivo, fuego o riesgo de humo tóxico.
Mejore la comodidad y la seguridad con soluciones de interfaz hombre-máquina
Marcas, circuitos impresos, ensamblajes electromecánicos y soluciones moldeadas
Entre el moldeo por inyección de plástico de Boyd, la integración de display, el ensamblaje, los circuitos electrónicos impresos y la impresión especializada, Boyd cumple con las capacidades de múltiples proveedores. Desde etiquetas de advertencia y seguridad hasta marcadores de asientos, Boyd tiene la experiencia y las capacidades para producir un amplio espectro de gráficos interiores y exteriores para la industria aeroespacial. Boyd ofrece capacidades de plástico de servicio completo que incluyen moldeo por inyección, decoración y ensamblaje con nuestro equipo dedicado. Aproveche nuestra amplia experiencia en el diseño de subconjuntos y dispositivos funcionales completos para ofrecer a los clientes la mejor solución de panel frontal, cumpliendo con los requisitos funcionales y estéticos a un precio competitivo.Menor costo total de propiedad
Minimizar o eliminar el desperdicio en la fabricación con un uso optimizado de materias primas y durante la operación de aeronaves mediante soluciones integradas que sellan y protegen, diseñadas para lograr la máxima eficiencia en el uso de combustible y energía. Los componentes confiables optimizan el rendimiento y evitan el tiempo de inactividad y las tarifas inesperadas de la flota. Los productos están diseñados para optimizar los procesos de servicio y la velocidad durante las operaciones planificadas de mantenimiento y reparación para minimizar el tiempo de inactividad y los costos de MRO. La cartera de tecnología superpuesta y muy diversa de Boyd permite que coexistan muchas tecnologías de la competencia y que Boyd recomiende soluciones óptimas para cada aplicación. Todos estos impulsores de valor le brindan la mejor solución de valor total para sus necesidades únicas
Fabricación de calidad de grado aeroespacial
Boyd's AS9100D certified aerospace manufacturing facilities feature quality management systems with the highest level of aerospace quality assurance throughout design, prototyping and mass production. Los productos aeroespaciales boyd pasan por rigurosas pruebas ambientales para calificar cada diseño en aplicación con procesos de fabricación rígidamente controlados que aseguran la consistencia del producto, lo que significa que todos los componentes fabricados coinciden con el carácter de los diseños calificados. Los componentes altamente confiables provienen de operaciones de diseño y producción regionales replicadas. Existen muchos centros certificados AS9100D en Norteamérica y Europa para procesos de fabricación redundantes y una planificación de contingencias robusta.
SOLIMIDE® Espuma vs. Otra espuma de celda abierta: Prueba de resistencia al fuego
(Ver transcripción)
¿Qué implica la creación de soluciones de visualización avanzadas?
(Ver transcripción)
Entornos desafiantes, requisitos exigentes
La tecnología militar y la industria de defensa son consistentemente pioneras en innovación, ya que los exigentes requisitos de campo impulsan la necesidad de equipos mejores, más rápidos y resistentes. Las aplicaciones de defensa varían drásticamente en tamaño, uso y entorno; sin embargo, todos son de misión crítica y siempre deben operar al máximo rendimiento. El rendimiento subóptimo o la falla de estos dispositivos o equipos puede costar no solo tiempo y dinero, sino también vidas y seguridad nacional. La maquinaria de defensa y la electrónica a menudo implican características altamente específicas o necesidades de aplicación nunca vistas en aplicaciones comerciales o de consumo, lo que exige una cultura de innovación.
Innovar en la habilitación y preparación de la fuerza
Ingenieros expertos con décadas de experiencia innovadora en diseño y fabricación en la industria de defensa están dedicados a ayudarte a superar las limitaciones del producto diseñando soluciones para electrónica de mayor densidad de potencia y mayores niveles de rendimiento del sistema. La tecnología y la innovación líderes abordan las demandas de rendimiento presentadas por los sistemas electrónicos de defensa de vanguardia del mundo. Las asociaciones continuas y a largo plazo de investigación y desarrollo con las organizaciones de defensa más exigentes del mundo y las universidades avanzadas impulsan nuevas tecnologías de factor de forma ligeras y compactas que mejoran y crean una ventaja competitiva en la preparación y la habilitación de la fuerza.
Mejore la confiabilidad en entornos hostiles
Soluciones de aviación
(Ver transcripción)
Fabricación de calidad de grado de defensa
Las instalaciones de fabricación de defensa que cumplen con ITAR de Boyd están certificadas según los sistemas de gestión de calidad AS9100D, lo que garantiza el más alto nivel de gestión de calidad de grado de defensa en todo el diseño, la creación de prototipos y la producción en masa para componentes entregados confiables y según las especificaciones. Los productos de defensa Boyd se validan por calificación específica del producto y la aplicación para garantizar la consistencia del producto y la alta confiabilidad. Las operaciones certificadas AS9100D están disponibles en muchos sitios en América del Norte y Europa para el diseño y la producción regionales replicados con procesos de fabricación redundantes para soporte de continuidad instalado e inmediatamente disponible para acomodar el aumento repentino de la demanda del mercado, sobre la capacidad o en caso de un evento de parada crítica.Productos y recursos relacionados
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!