Etiquetas e indicadores
Informe a los usuarios sobre información crítica del producto, instrucciones de uso y más con etiquetas e indicadores resistentes.
Eleva la imagen de tu marca
Con décadas de experiencia en la fabricación de etiquetas precisas y multifuncionales, Boyd puede ayudarlo a crear etiquetas que coincidan con la imagen y la estética de su marca.
Identifique su producto e informe rápidamente
Con los métodos de marcado de Boyd para todas las formas, tamaños y complejidad, identifique los componentes de plástico y silicona con información crítica, como el nombre de la marca, los números de pieza y los números de lote.
Cumpla con los requisitos de la industria
Ya sea para las industrias médica, automotriz u otras, los expertos expertos de Boyd pueden ayudarlo a proporcionar orientación sobre el marcado óptimo de piezas para ayudar a su producto a cumplir con los requisitos visuales y de la industria.
Cumplir con el más alto estándar de calidad y cumplimiento
Boyd puede ayudarlo a encontrar los materiales, tintas y construcciones adecuados para cumplir con el nivel deseado de durabilidad y especificaciones del producto.
Ventanilla única
Combine las soluciones de marcado y etiquetado de Boyd con nuestras amplias capacidades de moldeo y conversión para crear soluciones personalizadas y completamente ensambladas para reducir los costos y simplificar su cadena de suministro.
Minimice los costos de garantía
Proteja y defienda contra las garantías de productos de consumo final con etiquetas e indicadores a prueba de manipulaciones.
¿Qué es Inside Advanced Display and Touchscreen Solutions?
(Ver transcripción)
Instruya a los usuarios con información crítica del producto
Asegúrese de que los usuarios estén informados sobre el uso adecuado, la información de seguridad, el estado y las instrucciones de servicio de sus productos con etiquetas, superposiciones, indicadores, marcas y difusores personalizados. Instruya a sus consumidores sobre la funcionalidad del dispositivo, la ubicación de entrada / salida, con marcas de plástico o superposiciones impresas aislantes eléctricamente. Proporcione información del sistema con etiquetas adhesivas gráficas completas. Proteja a los usuarios y minimice las reclamaciones de garantía con etiquetas e indicadores de humedad a prueba de manipulaciones.
¿Tiene alguna pregunta?
¿Por qué usar Boyd para los indicadores de etiqueta?
Boyd se especializa en etiquetas decorativas y funcionales y son fabricantes de etiquetas UL, cUL y CSA aprobados. También producimos etiquetas duraderas que resisten ambientes difíciles como la abrasión, la exposición a los rayos UV, la humedad y el calor. Nuestro equipo puede guiarlo a través del proceso y ayudarlo a encontrar la mejor solución de etiquetas para su producto. Reduzca las reclamaciones de garantía y proteja a sus consumidores con etiquetas e indicadores de humedad a prueba de manipulaciones.
Haga que las etiquetas hagan más por usted con Boyd
Las etiquetas a menudo se diseñan en áreas que requieren aislamiento dieléctrico para cumplir con UL y otros requisitos específicos de la industria. La especialidad de fabricación de Boyd es la integración de la coincidencia de color pantone en películas delgadas para gráficos de etiquetas duraderos y confiables a largo plazo, con adhesivos de alto rendimiento, aislamiento eléctrico y soluciones con clasificación de llama UL 94 en un solo componente. Ayudamos a reducir la complejidad de los componentes combinando la personalización de marca, la comunicación de información clave y el aislamiento eléctrico en una solución única, de alta calidad y confiable. Al integrar múltiples funciones en una sola etiqueta, Boyd ayuda a mejorar la gestión de su marca y la seguridad del consumidor con una complejidad reducida de la cadena de suministro y el costo total más bajo.
Satisfaga los requisitos de comunicación con la tecnología adecuada
La cartera de tecnología de interfaz hombre-máquina de Boyd demuestra nuestra experiencia y herencia que puede aprovechar para maximizar el rendimiento confiable en cualquier aplicación.
Marcado y etiquetado de piezas
Marcar los componentes de plástico y silicona puede ayudar a aumentar su marca e identificar sus productos con información clave. Boyd ofrece varios procesos diferentes para marcar productos de silicona y plástico, incluido el marcado láser, la impresión en línea y la tampografía. Estos procesos se pueden utilizar para crear marcas fijas, como relojes de fecha o letras de productos, o marcas más complejas, como marcas de identificación única de dispositivos (UDI) para garantizar la trazabilidad de productos de silicona o plástico en industrias reguladas. Dependiendo de la aplicación, incluso podemos marcar ciertos productos de silicona y plástico utilizando chips RFID.
Marcado láser
El marcado láser implica imprimir marcas directamente en el material utilizando un láser. El láser irradia el material, lo que desencadena una reacción química local, lo que resulta en que el material cambie de color. El marcado láser crea una marca que no se puede limpiar o eliminar mediante la limpieza o el uso, ya que se crea en el material en sí y no solo en la superficie. El marcado láser funciona con productos translúcidos de silicona o plástico y es ideal cuando las marcas deben ser permanentes durante la vida útil del producto.
Impresión en línea
La impresión en línea, o la impresión directa sobre la pieza mientras se está en la línea de producción, ayuda a ahorrar costos y mejora la eficiencia del proceso al permitir una producción continua. La impresión de inyección de tinta se utiliza generalmente y se integra directamente en el proceso de producción. Los productos se pueden marcar a intervalos de aproximadamente 25 cm.
Tampografía
La tampografía es un proceso de impresión offset en el que la tinta se transfiere de una placa de impresión al componente requerido a través de una almohadilla. La tampografía no requiere una superficie plana, por lo que es ideal para decorar productos de plástico o silicona curvos, texturizados o de forma irregular. La tampografía se puede personalizar altamente con colores y es perfecta para marcas de piezas individuales únicas.
Codificadores ópticos
Desde impresoras hasta brazos robóticos, los codificadores ópticos indican a los dispositivos cuándo, cómo y dónde moverse al realizar una función. Los codificadores se utilizan generalmente cuando un motor o actuador de fuerza tiene una parte móvil que proporciona retroalimentación a la posición de la pieza. Las ruedas magnéticas y ópticas del codificador detectan la posición por las fuentes ligeras o por los postes magnéticos en el borde exterior de los discos.
Boyd es un excelente proveedor de codificadores largos, de disco y de tira. Más allá de las soluciones estándar a continuación, Boyd también puede trabajar con usted para desarrollar codificadores ópticos personalizados únicos. Entendemos la importancia de los componentes de alta calidad y nos hemos centrado en la producción de medios codificadores ópticos personalizados para lograr una precisión de movimiento incremental superior y durabilidad de los componentes para las principales marcas mundiales. Las especificaciones del codificador definen el codificador, el mecanismo y la relación del sistema de control. Boyd produce codificadores ópticos en una variedad de materiales y formatos para cumplir con los exigentes estándares de nuestros clientes.
telecomunicaciones
Limite las materias primas desperdiciadas y los costos de ensamblaje mejorando el rendimiento de producción con una mayor precisión de los procesos de fabricación.
Actuar con precisión y exactitud
Aproveche los codificadores ópticos para garantizar procesos de maquinaria repetibles con movimientos precisos y exactos.
Altamente personalizable
Componentes de motor, sensor y codificador sin ensamblar para controles de movimiento de aplicaciones personalizadas.
Etiquetas reglamentarias
Eliminar la confusión y las conjeturas del proceso de etiquetado regulatorio: Boyd proporciona una variedad de construcciones de etiquetas y superposiciones aprobadas que cumplen con las estrictas pautas descritas por UL, cUL y CSA. Desde la selección de la construcción adecuada hasta el establecimiento de materiales, embalajes y documentación, Boyd puede crear de manera eficiente etiquetas de cumplimiento personalizadas para su producto que incluyen toda la información de certificación requerida.
Serialización secuencial y etiquetas con código de barras
Los códigos QR, las etiquetas serializadas y los códigos de barras 2D y estándar son características comunes que Boyd puede incorporar en las etiquetas personalizadas de rollo o hoja. Nuestra avanzada tecnología de impresión nos permite imprimir de forma rápida y precisa códigos de barras únicos y etiquetas serializadas. Además, Boyd puede proporcionar soluciones de etiquetas personalizadas que son compatibles con sus dispositivos y equipos preexistentes. Desde pedidos pequeños hasta producción de alto volumen, Boyd puede trabajar con usted para garantizar que el producto final satisfaga sus necesidades de etiquetas.
Etiquetas de gestión de garantía
Usted diseña y garantiza sus dispositivos con funcionalidad específica y especificaciones de exposición ambiental. Los consumidores finales constantemente empujan los límites de cómo usan y esperan que sus productos funcionen, lo que no siempre está en línea con los programas de garantía ofrecidos. Las etiquetas de manipulación de Boyd y los indicadores de humedad le ayudan a administrar y defender el cumplimiento de las reclamaciones de garantía, reduciendo en última instancia las reclamaciones y cargos de garantía permitidos. La evidencia de manipulación y las etiquetas de seguridad también pueden proteger a los consumidores de productos comprometidos o no seguros. Proteja y defienda las garantías e indicadores de productos de consumo final con etiquetas e indicadores evidentes de manipulación.
Etiquetas de información del sistema
Instruya e informe a los usuarios de información crítica de seguridad y mantenimiento con gráficos adhesivos impresos grandes. Boyd ofrece una amplia gama de capacidades de impresión y acabado, incluidas tintas personalizadas y texturas especializadas para una integración perfecta con su aplicación.
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!