Soluciones de refrigeración por aire: Refrigeración por aire extrema

Boyd sirve a todo el espectro de soluciones de enfriamiento de aire, desde una amplia variedad de aplicaciones de disipadores de calor hasta intercambiadores de calor aire-aire más complejos y sopladores de alto rendimiento. Con más de 50 años de experiencia, Boyd diseña, fabrica y valida soluciones de enfriamiento por aire rentables y eficientes adaptadas a los requisitos específicos de la industria y la aplicación.

Refrigeración por aire mejorada en dos fases para aparatos electrónicos de potencia

(Ver transcripción)

Disipadores de calor de aletas unidas

Soluciones de refrigeración por aire: sistemas de refrigeración por aire y soluciones térmicas

Las soluciones de enfriamiento por aire son el método de enfriamiento más común. Son rentables y relativamente fáciles de instalar y mantener para prolongar la vida útil y el rendimiento de un dispositivo. Como la forma de refrigeración más conocida y extendida, los sistemas refrigerados por aire se encuentran en todas las industrias y en un gran porcentaje de la electrónica.

Las soluciones de refrigeración por aire van desde disipadores de calor por convección natural hasta sistemas avanzados de gestión del flujo de aire que utilizan ventiladores y sopladores personalizados o incluso tecnología de chorro sintético. Estas soluciones se amplían aún más mediante la incorporación de tecnologías bifásicas, como tubos de calor o cámaras de vapor, para una mejor distribución del calor a través de la base del disipador de calor de convección pasiva o forzada.

¿Tiene alguna pregunta?

Soluciones Empresariales 3D

Soluciones empresariales

Profundice en la amplitud de la cartera de soluciones de Boyd para centros de datos, computación a hiperescala y otras soluciones basadas en rack en nuestra herramienta interactiva 3D.

Soluciones de refrigeración por aire: rendimiento optimizado del producto, vida útil y fiabilidad

Boyd tiene experiencia en diseño y fabricación en todas las tecnologías de disipadores de calor, desde extrusiones básicas de aluminio hasta complicadas geometrías de aletas de cremallera o fundición a presión. Esta experiencia combinada con el profundo conocimiento de nuestros ingenieros de las tecnologías de movimiento de aire y la gestión del flujo de aire garantiza que nuestros sistemas refrigerados por aire estén totalmente optimizados y fabricados de manera eficiente para optimizar el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad del producto.

disipadores de calor para CPU
Disipadores de calor 566 300

Soluciones de refrigeración por aire: disipadores de calor

Los disipadores de calor son la base de una solución eficaz de refrigeración por aire. Disipan el calor con convección natural o enfriamiento por convección forzada de un ventilador o soplador para un enfriamiento más potente. Los disipadores de calor vienen en una variedad de construcciones y dependen de los parámetros de la aplicación, como el flujo de aire, el tipo de flujo, las condiciones ambientales y el volumen disponible.

Soluciones de refrigeración por aire: ventiladores axiales

Boyd ventiladores axiales y sopladores aumentan el rendimiento de las soluciones de refrigeración por aire. Personalizamos ventiladores y sopladores de alto rendimiento para aplicaciones exigentes. El equipo de diseño de Boyd, junto con nuestras instalaciones de fabricación y prueba, puede producir mayores caudales al tiempo que minimiza la acústica y la vibración, lo que permite a los clientes una flexibilidad adicional en el diseño del sistema.

Chasis y carcasas refrigerados por aire 566x300 1

Soluciones de refrigeración por aire: chasis y carcasas refrigerados por aire

El aumento de los requisitos de SWaP está impulsando la integración de soluciones de gestión térmica en gabinetes y chasis. Los ingenieros creativos incorporan una superficie adicional, por lo que las carcasas y el chasis actúan como soluciones estructurales y térmicas refrigeradas por aire.

Soluciones de refrigeración por aire: intercambiadores de calor aire-aire

Los intercambiadores de calor aire-aire son una forma efectiva de transferir calor entre dos sistemas de aire separados, ya sea moviendo el calor del interior de un recinto al aire ambiente o de un sistema de aire cerrado a otro. Los sistemas de conducción o pasivos bifásicos de Boyd transfieren calor de un lado del intercambiador de calor al otro para una refrigeración por aire efectiva.

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!