¿Qué es un disipador de calor?
Los disipadores de calor disipan el calor de las fuentes de calor al aire ambiente con una mayor superficie para maximizar la transferencia de calor. Los disipadores de calor vienen en una variedad de construcciones, pero todos recogen calor en una base, conducen el calor a las aletas con más área de superficie y conducen el calor al aire.

Soluciones amigables con la billetera
Soluciones rentables y fácilmente disponibles

Las ofertas más amplias de disipadores de calor
Desde pequeños disipadores de calor de aluminio estampado que enfrían semiconductores discretos a nivel de placa hasta tipos de aletas avanzadas extremadamente grandes y geometrías únicas de disipadores de calor.

Mejore el rendimiento
Aumente el contacto de la superficie con el aire ambiente para transferir más calor.
¿Qué son los disipadores de calor?
Los disipadores de calor son componentes de enfriamiento pasivo que disipan el calor de dispositivos electrónicos o sistemas que generan altas cargas de calor, como computadoras, servidores y equipos industriales. Los principales componentes del disipador de calor incluyen una base y una serie de aletas hechas de materiales de alta conductividad térmica como aluminio o cobre. Al llevar calor al aire circundante, los disipadores de calor garantizan un alto rendimiento térmico y evitan fallas o daños en el sistema.
¿Tiene alguna pregunta?

¿Cómo funcionan los disipadores de calor?
Los disipadores de calor transfieren el calor lejos de un dispositivo o fuente de calor y hacia el entorno circundante mediante conducción, convección y radiación. El calor generado se conduce a través de una base de disipador de calor de alta conductividad térmica que conduce la energía a las aletas del disipador de calor. El área de superficie agregada de la aleta del disipador de calor aumenta la transferencia de calor al aire circundante con conducción. A medida que el aire pasa sobre estas aletas del disipador de calor, absorbe el calor del disipador de calor y lo convecte, ya sea a través de la convección natural o la convección forzada con un ventilador o soplador.
Integre disipadores térmicos con más tecnologías térmicas Boyd
Si bien los disipadores de calor independientes son adecuados para muchas aplicaciones, los disipadores de calor integrados con ventiladores, tubos de calor o sistemas de refrigeración líquida aumentan la capacidad de enfriamiento, permiten un diseño personalizado, agilizan la instalación y brindan una gestión térmica integral para aplicaciones exigentes. La amplia cartera térmica de Boyd nos permite servir a nuestros clientes con la mejor solución para sus aplicaciones.
Altas densidades de aletas y más flexibilidad de diseño
Mejore el rendimiento de refrigeración por aire con ventiladores o construcciones avanzadas de disipadores de calor como skiving, fundición a presión o unión para mejorar la relación de aspecto de la aleta y la densidad de la aleta para aplicaciones de mayor calor. Los disipadores de calor avanzados utilizan métodos de fabricación más complejos o aprovechan múltiples procesos para construir una base y la aleta tiene una mayor flexibilidad de diseño en comparación con los disipadores de calor extruidos o estampados estándar. Las construcciones avanzadas de disipadores de calor incluyen disipadores de calor de aleta deslizante y fundición a presión y disipadores de calor de aleta unida o soldada con cremallera o pilas de aletas plegadas.
Refrigeración por aire rentable
Un disipador de calor de aluminio extruido es uno de los métodos de fabricación de disipadores de calor más populares y rentables. Boyd produce una amplia variedad de opciones de disipador de calor extruido que se pueden personalizar con varios métodos de montaje, materiales de interfaz térmica preaplicados y otras características para agilizar el ensamblaje en su PCB.
Soluciones de refrigeración estampadas a nivel de placa
Los disipadores de calor estampados son una solución rentable que agrega área de superficie para aumentar la transferencia de calor para productos a nivel de placa. Estos disipadores de calor se forman a través de procesos de punzonado progresivos, donde los detalles y características se añaden progresivamente con cada sello de chapa metálica que pasa por el troquel de perforación. Los disipadores térmicos estampados están diseñados para tipos de paquetes electrónicos específicos para garantizar un ajuste y una función optimizados. Estos disipadores de calor vienen en una variedad de métodos de montaje, incluyendo lengüetas y pasadores de soldadura, interferencias que encajan con el dispositivo a través de clips integrados o características deslizantes, o hardware de orificio pasante como tornillos y tuercas. La mayoría de los disipadores de calor estampados están disponibles con un acabado para mejorar la radiación térmica y el rendimiento térmico para aplicaciones de convección natural.
¿Busca un pedido de pequeña cantidad? Consulte a nuestros distribuidores para obtener ayuda:

Disipadores de calor estampados populares
número de pieza | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Tipos de dispositivos primarios | materiales | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
6000DG | 6.35 | 25.4 | 25.4 | Plomo axial | Cu (Estaño) | dócil |
6021BG | 12.7 | 25.4 | 29.97 | TO-220* | Al | dócil |
6043BG | 6.81 | 20.32 | 25.4 | TO-220* | Al | dócil |
6238B-MTG | 15.49 | 25.53 | 29.44 | TO-220* | Al | dócil |
7020B-MTG | 11.94 | 33.20 | 36.83 | TO-220* | Al | dócil |
7023B-MTG | 24.13 | 48.26 | 49.53 | TO-220* | Al | dócil |
7106DG | 14.99 | 25.91 | 9.52 | D2 Pak (TO-263), SO-10 (MO-184) | Cu (Estaño) | dócil |
7109DG | 11.43 | 25.4 | 19.38 | D2 Pak, TO-263 | Cu (Estaño) | dócil |
7136DG | 13.08 | 13.21 | 21.54 | TO-220* | Cu (Estaño) | dócil |
7141DG | 13.08 | 13.21 | 19.8 | TO-220* | Cu (Estaño) | dócil |
507302B00000G | 19.05 | 19.05 | 9.65 | TO-220 | Al | dócil |
530614B00000G | 29.97 | 25.4 | 12.7 | TO-220* | Al | dócil |
534202B02853G | 12.7 | 25.4 | 29.97 | TO-220* | Al | dócil |
563002T00000G | 12.7 | 25.4 | 29.97 | TO-220** | Al (Pintura) | dócil |
566010B03400G | 12.7 | 25.4 | 30.99 | Multivatio, SIP | Al | dócil |
573100D00000G | 8 | 22.86 | 10.16 | D-Pak, TO-252 | Al (Estaño) | dócil |
574502B03300G | 9.02 | 21.84 | 19.05 | TO-220 | Al | dócil |
574502B03700G | 9.02 | 21.84 | 19.05 | TO-220 | Al | dócil |
576802B00000G | 12.7 | 12.7 | 19.05 | TO-220*, TO-262 | Al | dócil |
576802B03100G | 12.7 | 12.7 | 19.05 | TO-220*, TO-262 | Al | dócil |
576802B04000G | 12.7 | 12.7 | 19.05 | TO-220*, TO-262 | Al | dócil |
577102B00000G | 9.52 | 13.21 | 19.05 | TO-220* | Al | dócil |
577202B00000G | 12.7 | 13.21 | 19.05 | TO-220* | Al | dócil |
592502B03400G | 6.35 | 22.22 | 31.75 | TO-220* | Al | dócil |
593002B03400G | 12.7 | 23.93 | 29.97 | TO-220* | Al | dócil |
593202B03500G | 12.2 | 25.5 | 50.8 | TO-220* | Al | dócil |
PF750G | 11 | 22 | 19 | TO-220* | Al (Estaño) | dócil |
Accesorios para disipadores térmicos
Una solución completa de gestión térmica requiere no solo el método principal de transferencia de calor, como un disipador de calor, sino también componentes adicionales para la instalación y el rendimiento óptimo. Los accesorios térmicos incluyen artículos como hardware para montar la solución de refrigeración y fuentes de calor juntas, aislamiento térmicamente conductor y materiales de interfaz térmica.
Stock de aleta doblada
La culata de aletas plegadas se fabrica en un proceso de estampado progresivo que pliega las chapas metálicas en pilas de aletas que aumentan el área de superficie para mejorar el enfriamiento cuando se usan como aletas de transferencia de calor. Boyd varía el material, la configuración, el grosor y la densidad de las aletas de transferencia de calor para aumentar el rendimiento de otras tecnologías de gestión térmica, incluidos intercambiadores de calor, disipadores de calor y placas frías soldadas al vacío. Nuestra flexibilidad de fabricación e innovación térmica nos permite ampliar el rendimiento térmico de las tecnologías de refrigeración existentes en una aplicación, negando la necesidad de transición a tecnologías de refrigeración de siguiente nivel para aumentar las cargas de calor.
Kits de montaje de disipadores de calor
Los kits de montaje de Boyd están preempaquetados en bolsas de plástico termoselladas para facilitar su uso en una línea de montaje. Boyd ofrece kits para paquetes de dispositivos DO-4, DO-5, TO-220, TO-3 y TO-66. Los kits de montaje para DO-4 y DO-5 incluyen un aislante, buje, arandela, arandela de bloqueo y tuerca hexagonal. Para dispositivos TO-220, TO-3 y TO-66, los kits incluyen 1-2 tornillos, material aislante, buje, arandela, arandela de bloqueo y tuerca hexagonal.
Kits de montaje populares
número de pieza | Tipos de dispositivos | Contenido del kit |
---|---|---|
4880G | TO-220 | Qty 1, Aislador de película térmica Qty 1, Arandela del hombro Qty 1, arandela plana #4 Qty 1, No. 4-40 UNC-2B, Tuerca Hexagonal Qty 1, No. 4-40 UNC-2A x 1/2 pulgadas. Tornillo de cabeza larga phillips pan Qty 1, Lockwasher, No.4. |
4880SG | TO-220 | Qty 1, Aislador In-Sil-8 Qty 1, Arandela del hombro Qty 1, arandela plana #4 Qty 1, No. 4-40 UNC-2B, Tuerca Hexagonal Qty 1, No. 4-40 UNC-2A X, 1/2 pulgadas. Tornillo de cabeza larga phillips pan Qty 1, Lockwasher, No.4. |
Anclajes de soldadura
Los anclajes de soldadura son bucles de alambre utilizados para bloquear disipadores de calor con clips de resorte, como Z-Clips, a la placa de circuito impreso (PCB). Los anclajes de soldadura se sueldan directamente en la PCB y permiten un montaje seguro para aplicaciones difíciles y un fácil retrabajo de mantenimiento. Cuando se usan junto con Z-Clips, los anclajes de soldadura mejoran el contacto térmico entre el disipador térmico y el dispositivo, reducen la resistencia de la interfaz térmica y minimizan las áreas de exclusión.

Clips de resorte del disipador de calor
Los clips de resorte de disipador de calor son una forma eficaz de montar rápidamente dispositivos electrónicos con tipos de paquetes TO para extruir disipadores de calor. Reduzca la resistencia de la interfaz entre la fuente de calor y la solución de disipador térmico para mejorar el rendimiento térmico utilizando clips de resorte del disipador térmico. Los clips de resorte están diseñados para funcionar junto con la geometría de un perfil extruido para garantizar una presión de montaje adecuada en el dispositivo.
Eyectores de tarjetas & Pullers
Los eyectores de tarjetas PCB, los extractores y el hardware a presión ayudan a la inserción y extracción segura de tarjetas. Las tarjetas PCB, sus componentes y conectores se dañan con menos frecuencia durante la extracción de las placas de PC cuando se utiliza el hardware de eyección, extracción y extracción apropiado. Los eyectores y extractores de PCB a presión de una sola pieza reducen el tiempo y la complejidad del ensamblaje y son excelentes para aplicaciones de modernización.

Pines Shurlock
Los pines Shurlock montan disipadores de calor en ensamblajes de PCB y proporcionan fuerza de resorte para garantizar un buen contacto térmico con las fuentes de calor que se encuentran debajo. Los pines Shurlock se bloquean en su lugar cuando se instalan en un PCB a través del agujero.
Escudos térmicos
Boyd Heat Shields es una forma rentable de proteger la electrónica y los dispositivos del calor ambiental absorbiendo, disipando o reflejando el calor lejos de la aplicación. Los escudos térmicos son ideales para optimizar aplicaciones que deben ser ligeras y compactas, ya que son de perfil extremadamente bajo, confiables, livianas y flexibles. Los escudos térmicos son una integración de bajo costo y alto valor para optimizar los sistemas de gestión térmica.

Bujes y arandelas de hombro
Los bujes, arandelas y espaciadores aíslan eléctricamente el hardware como tornillos, remaches o cables, reducen la vibración y se pueden usar como guía para los materiales. Los bujes y arandelas aislantes ofrecen beneficios mecánicos, aislamiento eléctrico y protección ambiental como NVH y golpes. Aumentan la integridad estructural del dispositivo, el rendimiento eléctrico y la confiabilidad.
Las arandelas de hombro aislantes tienen similitudes con los bujes y varían en geometría y materiales para NVH y protección, así como aislamiento eléctrico y térmico. A menudo construidos con aleaciones de aluminio, también se pueden hacer de una gama de materiales flexibles o rígidos para adaptarse a la aplicación.
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!