Intercambiadores de calor

Disipe el calor de los sistemas de refrigeración líquida de alta potencia en el aire ambiente o en un sistema de refrigeración líquida secundario a través de intercambiadores de calor líquido.

Robusto y de alta fiabilidad

La soldadura fuerte garantiza uniones de calidad del sistema para un rendimiento fiable a largo plazo.

Sistemas de refrigeración más compactos

Área de superficie del sistema de enfriamiento mejorada para un mayor rendimiento de enfriamiento sin aumentar el tamaño del sistema térmico.

Aproveche la refrigeración líquida en cualquier sistema

Rechace el calor del sistema de refrigeración líquida a los sistemas de escape de aire o líquido secundarios.

Boyd Aviation Solutions

(Ver transcripción)

intercambiador de calor líquido

Intercambiadores de calor líquidos: Rechazo de calor del sistema líquido

Optimice el rendimiento de su sistema de refrigeración líquida con los intercambiadores de calor líquidos más adecuados de Boyd. Nuestra experiencia en el diseño de intercambiadores de calor líquidos, junto con nuestra amplia gama de técnicas de fabricación, nos permite aprovechar al máximo su sistema de refrigeración.

¿Tiene alguna pregunta?

¿Cómo funcionan los intercambiadores de calor líquido?

Los intercambiadores de calor líquido absorben el calor del flujo de líquido caliente, lo conducen a través del intercambiador de calor y lo rechazan en el flujo de fluido secundario. Los intercambiadores de calor suelen emplear un área de superficie adicional como aletas estampadas o plegadas para aumentar la tasa de transferencia de calor.

La eficiencia de los intercambiadores de calor líquidos depende del diseño, la configuración del flujo, el área de superficie, los caudales y las diferencias de temperatura entre los dos líquidos. Los ingenieros optimizan cada parámetro para la aplicación específica para que los intercambiadores de calor líquido transfieran eficazmente la energía térmica entre fluidos.

¿Por qué usar intercambiadores de calor?

Para funcionar, los sistemas de refrigeración líquida necesitan un intercambiador de calor para rechazar el calor. Los intercambiadores de calor de líquidos permiten que los sistemas de líquidos absorban calor mientras mantienen temperaturas de funcionamiento seguras.

intercambiador de calor de aletas de tubo de cuproníquel
intercambiador de calor de tubo plano

Excelencia en sistemas de refrigeración líquida de Boyd

El equipo de ingeniería de Boyd utiliza su experiencia para seleccionar entre cientos de intercambiadores de calor líquido personalizados y semi-personalizados que incluyen una variedad de opciones de aletas, posibilidades de integración de tubos de calor y otras mejoras para diseñar una solución optimizada para su sistema de líquidos. Nuestro equipo está bien versado en una amplia selección de fluidos, aceites y refrigerantes, y una amplia gama de métodos de fabricación para diseñar y fabricar intercambiadores de calor líquido para mejorar su sistema de líquidos.

Tecnologías de intercambiadores de calor líquidos

Intercambiadores de calor líquidos: intercambiadores de calor de placas y aletas

Las placas sólidas conducen calor desde trayectorias de flujo de líquido hasta flujos secundarios de fluidos y ofrecen una mayor integridad estructural y una fácil personalización.

Intercambiador de calor de aletas de placas personalizado
intercambiador de calor de cobre

Intercambiadores de calor líquidos: intercambiadores de calor de aletas tubulares

También conocido como intercambiadores de calor de bobina aleta, Tube-Fin Heat Exchanger utiliza tubos que pasan a través de una densa pila de aletas apoyada mecánicamente por un marco de montaje.

Intercambiadores de calor líquidos: Intercambiadores de calor de tubo plano

Los intercambiadores de calor de líquidos de tubo plano consisten en tubos planos con canales de superficie extendidos acoplados a aletas externas. Los tubos proporcionan una transferencia de calor adicional a través de una gran superficie interna en contacto con el fluido. Los colectores de cabecera diseñados para intercambiadores de calor de tubo plano dan como resultado una baja caída de presión que requiere bombas más pequeñas y menos costosas. El tubo plano y la estructura de aleta extendida dan como resultado una solución eficiente, robusta y liviana ideal para aplicaciones desafiantes.

Nuestra serie estándar de enfriadores de aceite ES cuenta con intercambiadores de calor de tubo plano de aluminio diseñados para un alto rendimiento con fluidos de transferencia de calor deficientes, como aceites y mezclas de etilenglicol / agua (EGW). Nuestros enfriadores de aceite proporcionan hasta 2,5 veces más rendimiento térmico por unidad de volumen que los modelos competitivos de enfriador de aceite. Los tubos planos de Boyd se pueden doblar tan fuerte como un radio de 6,35 mm (0,25 pulgadas), lo que permite intercambiadores de calor curvos únicos que se pueden integrar aún más en su sistema personalizado. Podemos añadir accesorios personalizados, colectores, pintura o anodización para una integración adicional y protección del medio ambiente.

Industrial

Equipos analíticos y de laboratorio, refrigeración de maquinaria de fábrica,
equipos de inyección y moldeo de plástico, control de temperatura de procesamiento químico, procesamiento de alimentos y bebidas, mecanizado por descarga eléctrica (EDM), equipos láser, calentamiento por inducción.

Generación de energía

Fuentes de alimentación y estaciones de generación de energía.

Médico

Equipos de imágenes médicas, máquinas de resonancia magnética, equipos dentales, láseres y equipos ópticos.

Intercambiadores de calor líquidos: Intercambiadores de calor de tubo plano estándar

Los intercambiadores de calor de líquido de tubo plano estándar de Boyd tienen aletas de aluminio y rutas de flujo, con accesorios 3/8 - 18 NPT y placa de ventilador preinstalada. Los clientes tienen la opción de agregar un kit de ventilador con su intercambiador de calor, con ventiladores de 115V o 230V. Temperatura máxima de funcionamiento: 200 °C (400 °F).

Número de modeloPeso seco, kg (lbs)Volumen de fluido, ml (in.3)# Ventiladores en kit opcional
ES0505G230.91 (2.0)229 (14)1
ES0510G231.30 (2.85)278 (17)2
ES0707G231.30 (2.85)393 (24)1
ES0714G232.51 (5.53)508 (31)2

Intercambiadores de calor líquidos: intercambiadores de calor líquido-líquido de placas soldadas

Los intercambiadores de calor de líquidos de placas soldadas (BHE) son intercambiadores de calor de líquido a líquido compactos, altamente eficientes y duraderos. Estos intercambiadores de calor están construidos a partir de placas apiladas soldadas juntas que normalmente son corrugadas para agregar área superficial y más transferencia de calor. El eficiente diseño de contraflujo de los intercambiadores de calor de placas soldadas permite que el 90% del material se utilice para la transferencia de calor. Estos intercambiadores de calor pueden ser hasta un 80-90% más pequeños que un diseño convencional de carcasa y tubo. La construcción de intercambiadores de calor líquido-líquido de placa soldada ofrece un intercambiador de calor resistente, eficiente y duradero que soporta entornos exigentes.

Los patrones de corrugación de materiales y placas braze se pueden configurar para diferentes líquidos operativos y requisitos del sistema. Nuestras unidades de cobre brazed son compatibles con agua, solución de agua a base de Etilenglicol (EGW), y otros refrigerantes comunes. Las unidades de soldadura fuerte de cobre se pueden operar a temperaturas de hasta 195 °C (383 °F) y presiones de hasta 31 bar (450 psig). Los intercambiadores de calor de placas con soldadura de níquel pueden utilizar agua desionizada, fluidos de alta pureza y fluidos corrosivos y operar a temperaturas de hasta 350 °C (662 °F) y presiones de hasta 16 bar (232 psig).

intercambiador de calor de cobre líquido a líquido
Intercambiador de calor de níquel líquido a líquido

Aeroespacial y Defensa

Enfriadores de aceite, condensers, evaporizadores

Equipos Industriales

Procesamiento petroquímico y químico, sistemas de refrigeración de bebidas y refrigeración, enfriamiento de aceite hidráulico, calentadores y recalderas de equipo, cañadores de calefacción,sistemas HVAC más pequeños.

Agricultura y Construcción

Refrigeración de aceite hidráulico, equipos de mantenimiento,sistemas HVAC

Intercambiador de calor complejo

Intercambiador de calor Recores

Los reemplazos de núcleo o núcleo del intercambiador de calor pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de los sistemas de gestión térmica existentes. Los sistemas de intercambiadores de calor y radiadores instalados en diversas aplicaciones industriales, procesamiento de energía, generación de energía, industrias aeroespaciales, de defensa y de transporte son fuentes de mejoras de eficiencia a medida que la tecnología evoluciona con el tiempo. La mejora de la eficiencia del sistema térmico se traduce en una mayor eficiencia energética, mayor producción, mejor rendimiento y utilización de recursos, y ahorro de costos. El mantenimiento y la adaptación de los sistemas instalados existentes proporcionan una alternativa escalable y de menor costo a la sustitución de sistemas térmicos completos.

Boyd tiene décadas de experiencia en la fabricación de reemplazos de núcleos de intercambiadores de calor para muchas industrias que requieren componentes con alta confiabilidad y calidad para un máximo tiempo de actividad del sistema y un mantenimiento mínimo.

Boyd ofrece soluciones de diseño de ingeniería inversa para crear dibujos personalizados que permiten una nueva producción de componentes de actualización obsoletos.

Si bien Boyd admite una amplia gama de aplicaciones recore, nos especializamos en aviones comerciales, militares y de aviación general. Utilizando datos y procedimientos aprobados, colaboramos con estaciones de reparación certificadas por la FAA / EASA para el soporte de núcleo de intercambiadores de calor del mercado de accesorios aeroespaciales. Trabajando con estaciones de reparación aprobadas por la FAA, más de 100 núcleos de intercambiadores de calor Boyd diferentes están disponibles para reemplazar piezas OEM en aviones Boeing, Airbus, McDonnell Douglas (MD), Bombardier Canadair Regional Jet (CRJ) y Embraer Regional Jet (ERJ).

intercambiador de calor

Preguntas frecuentes sobre intercambiadores de calor

¿Qué es un intercambiador de energía aire-aire?

Un intercambiador de energía aire-aire transfiere el calor y la humedad entre dos corrientes de aire separadas, recuperando energía del aire agotado para acondicionar el aire fresco entrante.

¿Cómo funciona la calefacción aire-aire?

La calefacción aire-aire transfiere el calor de una corriente de aire a otra. El sistema utiliza aire interior caliente para calentar el aire fresco entrante a través de un intercambiador de calor, sin mezclar las dos corrientes. Este proceso mejora la eficiencia energética al reutilizar el calor que de otro modo se perdería.

¿Qué es el intercambiador de calor aire-aire AHU?

Un intercambiador de calor aire-aire AHU (Air Handling Unit) transfiere el calor entre las corrientes de aire entrantes y salientes en los sistemas HVAC. Utiliza el aire de escape para preacondicionar el aire fresco, lo que reduce la energía necesaria para la calefacción o la refrigeración y mejora la eficiencia energética general.

¿Cómo dimensionar el intercambiador de calor aire-aire?

Los ingenieros dimensionan un intercambiador de calor aire-aire analizando los requisitos del sistema, incluido el caudal de aire, el diferencial de temperatura y la carga de calor. Tienen en cuenta factores como la eficiencia térmica, los límites de caída de presión y el espacio disponible. Un tamaño adecuado garantiza un rendimiento óptimo y una eficiencia energética adaptada a la aplicación específica. Póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda con el dimensionamiento de su intercambiador de calor aire-aire.

¿Cuál es el uso principal del intercambiador de calor aire-aire?

Un intercambiador de calor aire-aire transfiere el calor entre dos corrientes de aire sin mezclarlas. Absorbe el calor del aire de escape y lo utiliza para calentar el aire entrante, mejorando la eficiencia energética y reduciendo la necesidad de calefacción o refrigeración adicional.

¿Cómo funciona un intercambiador aire-aire?

Un intercambiador aire-aire funciona transfiriendo calor entre las corrientes de aire entrantes y salientes sin mezclarlas. El aire de escape caliente fluye a través del intercambiador, transfiriendo su calor al aire entrante más frío. Este proceso calienta eficientemente el flujo de aire secundario, mejorando la eficiencia energética en los sistemas HVAC.

¿Cómo calcular el tamaño del intercambiador de calor?

Para calcular el tamaño del intercambiador de calor, los ingenieros primero determinan la transferencia de calor requerida utilizando la fórmula: Q = U × A × ΔTlm Donde Q representa la tasa de transferencia de calor, U es el coeficiente general de transferencia de calor, A es el área de transferencia de calor y ΔTlm es la diferencia de temperatura media logarítmica. Se tienen en cuenta factores como los caudales, las propiedades del fluido y el cambio de temperatura deseado para garantizar un tamaño y un rendimiento óptimos para la aplicación específica. ¿Necesitas ayuda? Póngase en contacto con nuestro equipo de ingeniería para dimensionar su intercambiador de calor.

¿Cuál es la fórmula del intercambiador de calor?

La fórmula principal para un intercambiador de calor es: Q = U × A × ΔTlm En esta ecuación, Q representa la tasa de transferencia de calor, U es el coeficiente general de transferencia de calor, A es el área de transferencia de calor y ΔTlm es la diferencia de temperatura media logarítmica entre los fluidos calientes y fríos. Esta fórmula ayuda a los ingenieros a calcular el rendimiento y la eficiencia del intercambiador de calor.

¿Cómo calcular el área del intercambiador de calor?

Para calcular el área de un intercambiador de calor, los ingenieros usan la fórmula: A = Q / U × ΔTlm En esta ecuación, Q representa la tasa de transferencia de calor, U es el coeficiente general de transferencia de calor, A es el área de transferencia de calor y ΔTlm es la diferencia de temperatura media logarítmica entre los fluidos calientes y fríos. Al sustituir los valores conocidos en esta fórmula, los ingenieros pueden determinar el área requerida para una transferencia de calor efectiva.

¿Cómo diseñar un intercambiador de calor?

Para diseñar un intercambiador de calor, los ingenieros definen los requisitos, incluida la tasa de transferencia de calor, los tipos de fluidos y las necesidades de temperatura. Seleccionan el tipo de intercambiador de calor adecuado, como una placa o una aleta de tubo, en función de la aplicación. A continuación, calculan el área y las dimensiones necesarias de la transferencia de calor utilizando fórmulas que tienen en cuenta los caudales, las diferencias de temperatura y las caídas de presión. Los ingenieros eligen materiales duraderos que resistan las condiciones de funcionamiento y determinen la disposición óptima del flujo; ya sea contraflujo, flujo paralelo o flujo cruzado; para maximizar la transferencia de calor. Por último, utilizan herramientas computacionales para simular el rendimiento y refinar el diseño para mejorar la eficiencia. Póngase en contacto con nuestro equipo de ingeniería para obtener ayuda con su intercambiador de calor.

¿Cómo calcular la eficiencia del intercambiador de calor?

Para calcular la eficiencia de un intercambiador de calor, los ingenieros utilizan la fórmula:

Eficiencia = Qreal / Qmáx

En esta ecuación, Qreal representa la transferencia de calor real lograda por el intercambiador de calor, mientras que Qmax es la transferencia de calor máxima posible, calculada en función de las temperaturas de entrada de los fluidos calientes y fríos.

¿Qué es la unidad SI para el intercambio de calor?

La unidad SI para el intercambio de calor es el vatio (W), que mide la potencia como la tasa de transferencia de energía. Un vatio equivale a un julio por segundo (J/s). Esta unidad cuantifica la tasa de transferencia de calor en intercambiadores de calor y otros sistemas térmicos.

¿Para qué sirve un intercambiador de calor de vapor líquido?

Un intercambiador de calor líquido-vapor transfiere calor entre las fases líquida y vapor de un fluido de trabajo, gestionando eficazmente la energía térmica durante la condensación y la evaporación. Se usa comúnmente en sistemas de refrigeración, aire acondicionado y procesos industriales para mantener el control de temperatura y mejorar la eficiencia general del sistema.

¿Qué es un intercambiador de calor líquido?

Un intercambiador de calor líquido transfiere calor entre dos corrientes de líquido sin mezclarlas. Permite que un líquido absorba el calor de otro a través de una serie de tubos o placas.

¿Cuáles son los diferentes tipos de fluidos de intercambiador de calor?

Los fluidos de los intercambiadores de calor incluyen agua por su alta capacidad calorífica, aceites para la estabilidad térmica en aplicaciones de alta temperatura, refrigerantes en los sistemas de refrigeración, glicol para las propiedades anticongelantes y aire para un enfriamiento simple. La elección depende de las necesidades de la aplicación, como el rango de temperatura y la conductividad térmica.

Obtenga más información sobre algunos de los mejores fluidos para la transferencia de calor.

¿Cuáles son los principales tipos de intercambiadores de calor?

Los principales tipos de intercambiadores de calor incluyen intercambiadores de calor de doble tubo, carcasa y tubo, placa y condensador/caldera. Cada tipo sirve para aplicaciones específicas y ofrece distintas ventajas en la eficiencia de la transferencia de calor y la flexibilidad del diseño. Boyd se especializa en intercambiadores de calor de placas, aletas de placa, tubos con aletas y condensadores.

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!