Tecnología industrial
La innovación tecnológica ha cambiado drásticamente las industrias industriales y manufactureras a medida que se requieren soluciones más complejas e "más inteligentes" para mantener y mejorar la producción. La electrónica ha impregnado casi todos los aspectos de la producción industrial: desde la forma en que alimentamos la infraestructura con energía renovable, hasta la revolucionación de los procesos a través de la automatización inteligente, e incluso cómo mantenemos la iluminación y las temperaturas optimizadas para el procesamiento, fabricación y producción y envasado de productos químicos.
Fabricación de Precisión: Soluciones Avanzadas de HMI, Sellado y Aislamiento
(Ver transcripción)
Automatización y fabricación inteligentes
Mientras que los procesos manuales anteriores se están convirtiendo en electrónicos, la electrónica tradicional se está volviendo más inteligente, más confiable y tiene una vida útil más larga. Esto se debe en gran parte a un mejor sellado, protección, aislamiento y blindaje. Boyd soluciones ayudan a mejorar la fiabilidad, regular la iluminación, sellar dispositivos y productos contra la entrada y proteger la electrónica de entornos hostiles.
Accionamientos industriales y sistemas de control
(Ver transcripción)
Maximiza el rendimiento BESS con Boyd's Sealing Technologies
(Ver transcripción)
Equipos de proceso y sistemas de suministro de fluidos
Boyd soporta procesos químicos, alimentarios, de agua potable y farmacéuticos estrictamente controlados con componentes de materiales de ingeniería de alta calidad. Los materiales deben resistir la migración de sustancias, incluso bajo calor excesivo o agentes de limpieza agresivos. Boyd fabrica tubos y sellos de silicona seguros para los alimentos, incluidos los sellos de los gabinetes de interruptores, las líneas reforzadas con tela para la entrega a alta presión o los sistemas de dispensación de bebidas, al tiempo que cumplen con estrictos estándares de pureza desde lotes pequeños hasta grandes series de producción. El aislamiento térmico como las chaquetas térmicas de espuma SOLIMIDA® ayudan a mantener la temperatura de la línea de fluidos al aislar la línea del ambiente.
Soluciones de sellado industrial
Los sistemas de refrigeración, climatización y procesamiento químico son críticos para los procesos industriales y dependen de soluciones de sellado adecuadas para funcionar de manera eficiente y eficaz. La amplia cartera de soluciones de sellado de Boyd abarca desde cintas de espuma y conductos de aire y deflectores hasta juntas tóricas estándar y personalizadas, mangueras moldeadas personalizadas y juntas de alta temperatura que soportan entornos hostiles. Las soluciones se convierten en geometrías extremadamente precisas para cada aplicación para garantizar un sellado optimizado con menos tiempo de montaje y menores costes.
Soluciones de protección industrial
Los sistemas industriales son parte integral de la infraestructura que apoya la vida cotidiana. Proteger estos sistemas es clave para mantener la fiabilidad y garantizar una larga vida útil de los equipos costosos. Una protección adecuada también garantiza la seguridad y la comodidad tanto para los trabajadores como para los consumidores de uso final. Las amplias soluciones de protección de Boyd incluyen amortiguación y absorción de ruido, vibración y dureza, blindaje y absorción EMI/RFI, filtros de aire, aislamiento eléctrico y térmico, y protección de interfaz de usuario como protección de pantalla y películas o cubiertas de botones y teclados.
Productos y recursos relacionados
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!