Semiconductor

Semiconductor

Materiales de ingeniería avanzada para semiconductores

Recursos

Semiconductor
JugarPausa

Semiconductor

Materiales de ingeniería avanzada para semiconductores

El plasma de alto rendimiento, los equipos de grabado químico, los equipos de deposición y los equipos de prueba automatizados exigen niveles de precisión que solo se pueden lograr con soluciones avanzadas de materiales diseñados que Boyd suministra. Los materiales puros, estables y ultralimpios ayudan a mantener el entorno de producción y pruebas libre de contaminantes necesario para semiconductores de alta calidad y fiables. Los materiales de interfaz térmica (TIM) optimizan la transferencia de calor y protegen los componentes semiconductores durante la fabricación y las pruebas para garantizar un funcionamiento preciso y un mayor rendimiento del chip.

Otras soluciones diseñadas, incluyendo aislamiento acústico, aislamiento eléctrico, sellado ambiental, etiquetado y blindaje EMI/RF , se aplican alrededor de la cámara de proceso para proteger equipos de apoyo como líneas de escape, sistemas de potencia y RF, sensores y carcasas. Estos materiales gestionan el ruido, evitan interferencias eléctricas y electromagnéticas, mantienen el aislamiento ambiental y aseguran una identificación y cumplimiento claros. Juntos, mejoran la protección del sistema, reducen los tiempos de inactividad no planificados y mantienen la fiabilidad a largo plazo del proceso.

Cámara de grabado de fabricación de semiconductores 580x500 1
icono decorativo

Menor costo total de propiedad

Las soluciones integradas minimizan o eliminan el desperdicio, los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad.

icono decorativo

Recursos globales, apoyo regional

Responda rápidamente a los cambios geopolíticos, los cambios de estrategia en el abastecimiento de la región, el near-shoring o los movimientos de fabricación global con la flexibilidad de la cadena de suministro de Boyd y la fabricación replicada, escalable y global.

icono decorativo

Acelerar el tiempo de comercialización

El servicio al cliente con velocidad y capacidad de respuesta líderes en el mercado combinadas con décadas de experiencia en diseño de semiconductores y herramientas de modelado robustas y patentadas permiten a Boyd iterar diseños rápidamente y acelerar la velocidad de comercialización.

Junta Semiconductor Kiss Cut 566x300v1

Por qué Boyd para materiales de interfaz térmica de semiconductores

Boyd combina innovación con un sólido ecosistema de socios para ofrecer uno de los portafolios más amplios de soluciones de interfaz térmica del sector, ofreciendo a los clientes más opciones TIM que cualquier proveedor de fuente única. Esta profundidad tecnológica permite soluciones personalizadas para aplicaciones exigentes. En entornos de fabricación de semiconductores, pruebas y envasado avanzado, los TIMs diseñados con precisión son esenciales para gestionar densidades crecientes de potencia, reducir la resistencia térmica y mantener la estabilidad térmica para proteger dispositivos y equipos sensibles.

Boyd acelera aún más el tiempo de lanzamiento al mercado gracias a la agilidad de la ingeniería, el prototipado rápido, la rápida entrega de muestras y la entrega acelerada de datos de prueba. Una presencia manufacturera global en Asia, Norteamérica y Europa garantiza una producción escalable, la resiliencia de la cadena de suministro y la mitigación de riesgos.

Diseñado para aplicaciones dentro de la cámara

Boyd apoya a clientes de semiconductores con experiencia demostrada, especialmente en aplicaciones de grabado que exigen un rendimiento fiable en materiales dentro de la cámara. Ofrecemos troquelado y conversión de precisión , fabricación y montaje en sala limpia, y materiales validados para entornos agresivos de grabado. A través de una estrecha colaboración con los clientes, Boyd ayuda a mejorar la longevidad de los consumibles, mejorar la fiabilidad del sistema y reducir los tiempos de inactividad no planificados.

Conjunto de juntas TIM para cámara de grabado de plasam 566x400 1
Catálogo de materiales de interfaz térmica v2

Catálogo de materiales de interfaz térmica

Soluciones de materiales de interfaz térmica para aplicaciones de semiconductores en interiores de cámara

Boyd ofrece una amplia cartera de Materiales de Interfaz Térmica (TIMs), incluyendo rellenos de huecos, TIMs eléctricamente aislantes y conductores, y grasas térmicas. Cualificados hasta C1 y apoyados por conversión y ensamblaje en sala limpia , estos materiales funcionan de forma fiable en exigentes aplicaciones de semiconductores dentro de la cámara.

TIMs de silicona y no silicón para equipos semiconductores

Los entornos de procesos semiconductores son cada vez más agresivos químicamente, llevando los TIM tradicionales basados en silicona más allá de sus límites. Boyd proporciona tanto TIMs de silicona como avanzados no silicón , diseñados para funcionar en estas condiciones rigurosas. Nuestros TIMs no siliconados ofrecen una resistencia química superior sin sacrificar el rendimiento térmico en aplicaciones de grabado, mientras que los TIMs de silicona proporcionan un rendimiento térmico fiable en entornos menos agresivos. Al seleccionar el material adecuado para cada aplicación, Boyd ayuda a mantener una transferencia óptima de calor, proteger los componentes sensibles y garantizar una fiabilidad constante en el proceso.

Junta de silicona vs no silicona 566x300 1
SOLIMIDA El futuro de la protección electrónica avanzada

Aislamiento acústico con SOLIMIDA® para equipos semiconductores

Las espumas SOLIMIDA® proporcionan un aislamiento acústico eficaz y una resistencia inherente al fuego para entornos semiconductores exigentes donde la precisión y fiabilidad son críticas. Su estructura ligera y estabilidad a altas temperaturas los hacen ideales para amplificadores de potencia y otros equipos generadores de calor y ruido. Al reducir la transmisión de ruido manteniendo la integridad térmica, SOLIMIDE® mejora la fiabilidad del sistema y el rendimiento general del equipo.

Etiquetas fiables certificadas UL para aplicaciones en semiconductores

Boyd ofrece soluciones de etiquetado certificadas UL diseñadas para las exigentes exigencias de la fabricación de semiconductores. Estas etiquetas regulatorias están diseñadas para satisfacer exigencias rigurosas en productos químicos agresivos, altas temperaturas y condiciones de sala limpia, manteniendo al mismo tiempo la legibilidad y adherencia a largo plazo. Mediante la conversión de precisión y materiales certificados, Boyd garantiza una identificación fiable del producto, cumplimiento de la seguridad y trazabilidad en la fabricación, montaje y pruebas.

Etiquetas de rollo UL 566x300 1
Juntas tóricas de cámara de vacío semiconductoras 566x300 1

Soluciones de sellado de juntas tóricas para líneas de escape de cámaras de semiconductores

Las juntas tóricas FKM desempeñan un papel fundamental en el sellado de las líneas de escape dentro de cámaras de proceso semiconductoras, donde deben funcionar de forma fiable bajo altas temperaturas, químicas agresivas y condiciones de vacío. Los elastómeros correctamente especificados ayudan a mantener la integridad del sistema evitando fugas, conteniendo subproductos y manteniendo una presión estable en la cámara. Al resistir la degradación química y minimizar la generación de partículas, las juntas tóricas de alto rendimiento prolongan la vida útil de los componentes, mejoran la consistencia del proceso y reducen el mantenimiento no planificado en entornos de escape exigentes.

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!