Refrigeradores
Controle con precisión las temperaturas y enfríe los sistemas por debajo de la temperatura ambiente. Integre enfriadores en un sistema o diseño más grande y fabricarlos como una unidad independiente.

Rendimiento fiable sin fugas
Cero fugas del sistema en 30.6B horas de campo, monitoreo de mantenimiento predictivo y sensores de detección de fugas con alarmas evitan fugas.

Altamente configurable
Elija entre una variedad de bombas enfriadoras, conexiones y fluidos de proceso como agua DI, EG, PAO y HFE.

Frío extremo
Alcanza temperaturas del sistema de refrigeración líquida tan bajas como -80°C

Refrigeración más sostenible
Los sistemas líquidos con mayor eficiencia y refrigerantes respetuosos con el medio ambiente hacen que la refrigeración sea verde.

Control preciso de la temperatura
Mejore el rendimiento y la vida útil del dispositivo con un ajuste preciso de los controles de temperatura.

Enfriar grandes cargas de calor
Control de temperatura de precisión para cargas térmicas extremas.
Enfriador recirculante estándar
(Ver transcripción)
Refrigeración líquida diseñada para ofrecer flexibilidad
Aproveche los enfriadores de Boyd para una amplia gama de sistemas de refrigeración líquida, incluidos rangos de temperatura extremos o cargas de calor excesivas. Boyd enfriadores de recirculación están diseñados para ofrecer flexibilidad mediante la implementación de una amplia variedad de bombas, controladores y características adicionales de seguridad y monitoreo que le permiten adaptar su enfriador a su aplicación específica.
¿Tiene alguna pregunta?
¿Cómo funcionan los enfriadores?
Los enfriadores aprovechan la refrigeración por compresión de vapor para enfriar. Tienen un compresor, condensador, evaporador y una válvula de expansión. El compresor bombea gas refrigerante al condensador. El refrigerante libera calor en el condensador y se convierte en un líquido a alta presión. Este líquido fluye a través de la válvula de expansión, sufre una caída de presión y se convierte en un líquido de baja presión. A medida que el líquido ingresa al evaporador, absorbe el calor del fluido que se está enfriando, lo que hace que el refrigerante se evapore en un gas a baja presión. El ciclo se repite a medida que el gas regresa al compresor.
¿Qué son los enfriadores?
Los enfriadores son un dispositivo mecánico utilizado para enfriar fluidos en un circuito de enfriamiento líquido al eliminar el calor del fluido. Los enfriadores de recirculación aprovechan la refrigeración por compresión para alcanzar temperaturas subambientales y mantener la estabilidad a altas temperaturas.

¿Por qué usar enfriadores?
Los enfriadores de recirculación tienen una amplia gama de aplicaciones, desde evitar que los componentes clave de alto rendimiento se sobrecalienten o mantener condiciones específicas para procesos complejos. Los enfriadores se pueden encontrar en centros de datos, instalaciones de fabricación, equipos médicos, equipos de prueba y calibración, sistemas de aire acondicionado y refrigeración.
¿Por qué Boyd enfriadores?
Los enfriadores de recirculación personalizados de Boyd se adaptan a los requisitos del cliente, incluidos diferentes fluidos de proceso, especificaciones de rendimiento, electrónica y controles, especificaciones dimensionales y de hardware para la integración, y cumplimiento de regulaciones y certificaciones. Mediante el uso de componentes probados en campo y duraderos, los enfriadores de recirculación de Boyd ofrecen una alta confiabilidad incluso en las aplicaciones más exigentes; con enfriadores estándar que incluyen una garantía de 2 años.
Mantenga un control preciso de la temperatura para su sistema de líquidos con Boyd
Mantenga temperaturas extremas de refrigerante líquido y enfríe altas cargas de calor de hasta 50 kW con enfriadores de recirculación Boyd diseñados para adaptarse mejor a los requisitos de su aplicación.
Enfriadores de recirculación estándar
Los enfriadores de recirculación están diseñados para un control preciso de la temperatura o enfriamiento por debajo de la temperatura ambiente. Boyd enfriadores ofrecen un rendimiento excepcional y una alta confiabilidad con componentes adaptados al rendimiento para un funcionamiento silencioso, como bombas de desplazamiento positivo (PDP), bombas centrífugas (CP) o bombas de turbina (TP). Los controladores PID personalizados y los circuitos avanzados de control de refrigeración garantizan que el enfriador mantenga ±0,1 °C (0,2 °F) de estabilidad.
Número de pieza/hoja de datos | enfriamiento Capacidad1 | embalse capacidad | refrigerante temperatura gama | ambiente temperatura gama | Dimensiones W x D x H, mm (in.) | eléctrico configuración Opciones | rendimiento Gráficos | Contáctenos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC009 | 1050 W (3.6 kBTU/Hr) | 4 litros (1 galones) (ventilado) | 5°C a 35°C (41°F a 95°F) | 10°C a 35°C (50°F a 95°F) | 318 x 483 x 559 (12.5 x 19.0 x 22.0) | G03: 115V 60Hz 1ph (12.2 FLA) H03: 230V 50 Hz 1 ph (5.3 FLA) J03: 208/230V 60Hz 1 ph (5.8 FLA) | @ 50Hz @ 60Hz | Contáctenos |
RC011 | 1650 W (5.6 kBTU/Hr) | 8 litros (2 galones) (ventilado) | 5°C a 35°C (41°F a 95°F) | 10°C a 35°C (50°F a 95°F) | 376 x 623 x 673 (14.8 x 24.5 x 26.5) | G03: 115V 60Hz 1ph (14.3 FLA) H03: 230V 50 Hz 1 ph (6.3 FLA) J03: 208/230V 60Hz 1 ph (7.4 FLA) | @ 50Hz @ 50Hz - Baja temperatura. @ 60Hz @ 60Hz - Baja temperatura. Curva de la bomba | Contáctenos |
RC022 | 2400 W (8.2 kBTU/Hr) | 8 litros (2 galones) (ventilado) | 5°C a 35°C (41°F a 95°F) | 10°C a 35°C (50°F a 95°F) | 376 x 623 x 673 (14.8 x 24.5 x 26.5) | H03: 230V 50 Hz 1 ph (9.5 FLA) J03: 208/230V 60Hz 1 ph (10.0 FLA) | @ 50Hz @ 50Hz - Baja temperatura. @ 60Hz @ 60Hz - Baja temperatura. Curva de la bomba | Contáctenos |
RC045 | 5900 W (20.1 kBTU/Hr) | 23 litros (6 galones) (ventilado) | 5°C a 35°C (41°F a 95°F) | 10°C a 35°C (50°F a 95°F) | 543 x 705 x 810 (21.4 x 27.8 x 31.9) | H03: 230V 50 Hz 1 ph (17.2 FLA) J03: 208/230V 60Hz 1 ph (19.6 FLA) | @ 50Hz @ 50Hz - Baja temperatura. @ 60Hz @ 60Hz - Baja temperatura. Curva de la bomba | Contáctenos |
RC095 | 9600 W (32.7 kBTU/Hr) | 6.5 litros (1.75 galones) (ventilado) | 5°C a 35°C (41°F a 95°F) | 10°C a 35°C (50°F a 95°F) | 813 x 1092 x 1143 (32.0 x 43.0 x 45.0) | M01: 200-220V 50Hz 3 ph | 208-230V 60Hz 3ph (22.2 FLA) R01: 460V 60Hz 3ph (11.0 FLA) T01: 380V 50Hz 3ph (11.0 FLA) | @ 50/60Hz Curva de la bomba | Contáctenos |
RC115 | 11000 W (37.5 kBTU/Hr) | 6.5 litros (1.75 galones) (ventilado) | 5°C a 35°C (41°F a 95°F) | 10°C a 35°C (50°F a 95°F) | 813 x 1092 x 1143 (32.0 x 43.0 x 45.0) | M01: 200-220V 50Hz 3 ph | 208-230V 60Hz 3ph (22.2 FLA) R01: 460V 60Hz 3ph (11.0 FLA) T01: 380V 50Hz 3ph (11.0 FLA) | @ 50/60Hz Curva de la bomba | Contáctenos |
Capacidad de servicio del enfriador estándar
Boyd responde a las necesidades de soporte al cliente que van desde el cumplimiento de piezas de repuesto hasta el servicio del sistema y las soluciones de reparación. Las operaciones de servicio disponibles a nivel mundial y los técnicos certificados por la fábrica proporcionan un servicio rápido, efectivo y asequible para minimizar el tiempo de inactividad por mantenimiento del sistema.
Enfriadores de recirculación a baja temperatura
Los enfriadores de recirculación de baja temperatura están diseñados para mantener la estabilidad de la temperatura del fluido de proceso en un amplio rango de temperaturas objetivo de refrigerante de -80 ° C a 90 ° C o de 4 ° C a 200 ° C. Los enfriadores de baja temperatura de Boyd están diseñados con una bomba de engranajes acoplada magnéticamente o una bomba de turbina y se instalan con calentadores internos para mantener temperaturas superiores a la ambiente. Mediante el uso de componentes probados en campo y duraderos, los enfriadores de recirculación a baja temperatura ofrecen una alta confiabilidad en las aplicaciones más exigentes.
Número de pieza/hoja de datos | enfriamiento Capacidad1 | condensador | Fluido de proceso | refrigerante temperatura gama | Dimensiones W x D x H, mm (in.) | comunicación | rendimiento Gráficos | Contáctenos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC31973G1 | 550 W a -80°C | refrigerado por aire | HFE-7100 | -85°C a 50°C (-121°F a 122°F) | 508 x 1016 x 1346 (20.0 x 40.0 x 53.0) | RS-485 | Contáctenos | |
RC50106G1 | 1,5 kW a -80°C | Refrigerado por agua | HFE-7100 | -80°C a 40°C (-112°F a 104°F) La temperatura máxima de retorno del refrigerante que regresa del proceso es de 60°C (140°F) | 508 x 1016 x 1626 (20.0 x 40.0 x 64.0) | Punto de ajuste remoto y retransmisión a través de señal de 0-10 VCC | Contáctenos | |
RC50222G1 | 2 kW a -40°C | Refrigerado por agua | HFE-7500 | -40°C a 85°C (-40°F a 185°F) | 490.2 x 736.6 x 1163 (19.3 x 29.0 x 45.8) | RS-232 | Rc50222 Gráfico de rendimiento térmico | Contáctenos |
RC50050G1 | 500 W a -40°C | refrigerado por aire | HFE-7500 | -40°C a 90°C (-40°F a 194°F) | 703.6 x 487.7 x 934.7 (27.7 x 19.2 x 36.8) | 9 pines D-sub RS-232 | Rc50050 Gráfico de rendimiento térmico | Contáctenos |
RC29246G1 | 2,5 kW a -20°C | refrigerado por aire | Agua limpia (≤1 MΩ-cm)/ EGW/PGW | -25°C a 90°C (-13°F a 194°F) | 492.8 x 706.1 x 972.8 (19.4 x 27.8 x 38.3) | RS232/485 | Gráfico de la bomba de turbina RC29246 | Contáctenos |
RC31526G1 | 7 kW a 20°C (68°F) | refrigerado por aire | Agua limpia (≤1 MΩ-cm)/ EGW/PGW | 4°C a 90°C (39°F a 194°F) | 487.7 x 703.6 x 934.7 (19.2 x 27.7 x 36.8) | Conector D-sub de 25 pines con flujo de enclavamiento, temperatura, nivel y refrigerante alto/bajo | Contáctenos |

Enfriadores de recirculación de alta capacidad
Los enfriadores de recirculación de alta capacidad están diseñados para enfriar altas cargas de calor mientras mantienen temperaturas de salida estrictamente controladas. Los enfriadores de alta capacidad de Boyd están diseñados con bombas centrífugas para el control de temperatura dentro de 0.5 ° C o bombas de turbina, que tienen una mayor capacidad de compresor que permite el más alto nivel de enfriamiento de hasta 50kW.
Número de pieza/hoja de datos | enfriamiento capacidad | condensador | Fluido de proceso | refrigerante temperatura gama | Tipo de compresor | Dimensiones W x D x H, mm (in.) | comunicación | Contáctenos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC27969G1 | 21 kW | refrigerado por aire | Agua limpia (≤1 MΩ-cm) EGW PGW | 5°C a 30°C (41°F a 86°F) | Bomba centrífuga | 795 x 1532 x 864 (31.3 x 60.3 x 34.0) | Conector D-sub de 25 pines con flujo de enclavamiento, temperatura y nivel | Contáctenos |
RC50077G1 | 50 kW | Refrigerado por agua | Agua limpia (≤1 MΩ-cm) EGW PGW | 5°C a 30°C (41°F a 86°F) | Bomba de turbina | 823 x 1646 x 1321 (32.4 x 64.8 x 52.0) | Conector D-sub de 15 pines con punto de ajuste remoto de 0-5 VCC personalizado/ retransmisión | Contáctenos |
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!