Enchufes de prueba y quemado
El quemado de semiconductores y los zócalos de prueba son esenciales para probar y validar todo tipo de circuitos integrados (CI), incluidos los procesadores y los microchips. Los zócalos sirven como una interfaz crítica entre el dispositivo semiconductor y el equipo de prueba, lo que permite realizar pruebas y validaciones precisas con eficiencia y rentabilidad en los procesos de fabricación de semiconductores.
Acelerar el tiempo de comercialización
Las décadas de experiencia en diseño de zócalos de semiconductores de Boyd y las sólidas herramientas de modelado patentadas nos permiten iterar rápidamente los diseños y acelerar el tiempo de comercialización.

Mejore el manejo de las pruebas de chip

Alcance global, soporte local

Menor costo total de propiedad
Las soluciones integradas minimizan o eliminan el desperdicio, los gastos de mantenimiento y el tiempo de inactividad.

Reduzca las reclamaciones de garantía

Servicio postventa
Soporte total para el desarrollo de semiconductores con zócalos
Los zócalos semiconductores ayudan a los arquitectos y fabricantes de chips durante todo el proceso de desarrollo y fabricación. Desde la verificación inicial del diseño hasta los lotes de prueba y la producción a gran escala, los zócalos de semiconductores validan el rendimiento e identifican las fallas tempranas. Los zócalos son un componente extremadamente personalizable que los fabricantes de semiconductores aprovechan para acelerar las pruebas de chips y mejorar la fiabilidad.

¿Tiene alguna pregunta?
¿Qué son los zócalos semiconductores?
Los zócalos semiconductores son dispositivos especializados que interactúan el dispositivo semiconductor bajo prueba (DUT) con el equipo de prueba, lo que permite realizar pruebas precisas y eficientes de los componentes semiconductores. Los enchufes combinan aspectos eléctricos, mecánicos y térmicos en un solo conjunto para agilizar las pruebas o la validación del DUT. Los zócalos semiconductores se pueden clasificar como zócalos de prueba o zócalos quemados.
¿Qué es un zócalo de prueba de semiconductores?
Los zócalos de prueba se utilizan para determinar la funcionalidad y el rendimiento de un dispositivo semiconductor. Los zócalos de prueba se pueden utilizar durante todo el proceso de desarrollo, desde el diseño inicial del semiconductor hasta la producción final. Las características del socket de prueba dependen de los requisitos de prueba especificados.
¿Qué es un zócalo quemado de semiconductores?
Un zócalo quemado es un dispositivo electromecánico que se utiliza para acelerar la tensión en un CI y crear mortalidad infantil, lo que permite a la empresa de semiconductores eliminar los CI débiles de la población de producción. Esto permite a los fabricantes prolongar la vida útil mínima de los conjuntos electrónicos finales al garantizar la fiabilidad y la calidad de los semiconductores antes de que se integren en los dispositivos electrónicos. Las pruebas de quemado aumentan la confiabilidad general y reducen las reclamaciones de garantía de los productos electrónicos.

¿Qué dispositivos semiconductores necesitan pruebas?
Los chips semiconductores de todos los tipos y funcionalidades se benefician de las pruebas de zócalos para identificar defectos, fallos de funcionamiento o problemas de rendimiento en las primeras etapas del diseño o la fabricación. Las pruebas de chips reducen los ciclos de diseño y garantizan que los chips cumplan con sus especificaciones de diseño y estándares de calidad y funcionen de manera confiable en diversas condiciones.
Por ejemplo, los chips semiconductores que participan en el almacenamiento y la lógica y el procesamiento de memoria/datos, como DRAM, NAND Flash, ASIC, GPU y CPU, se someten a pruebas de zócalo. Sin embargo, el enfoque de prueba específico, ya sea por lotes o al 100%, varía según la criticidad del chip, la aplicación prevista y el volumen de producción. Independientemente del método de prueba, la prueba de socket es un paso vital para verificar la función y la calidad de estos chips antes de que se integren en dispositivos electrónicos.
¿Por qué necesita una prueba de encaje?
La automatización de las pruebas de sockets permite realizar pruebas de alta velocidad y una validación rápida, lo que reduce drásticamente los tiempos de prueba de los componentes semiconductores. La identificación rápida y el tratamiento de defectos o problemas de rendimiento durante la fase de desarrollo permiten a los ingenieros acelerar las mejoras necesarias, lo que conduce a ciclos de desarrollo más cortos y un tiempo de comercialización más rápido. Las pruebas rigurosas de los zócalos sirven como una medida preventiva crucial para reducir las fallas de campo y la probabilidad de reclamos de garantía, elevar la confiabilidad y durabilidad de los productos electrónicos y amplificar la satisfacción del cliente.
¿Por qué utilizar Boyd zócalos de prueba y quemado de semiconductores?
Boyd se erige como pionera en el ámbito de la adaptación de tipos y tamaños de paquetes a plataformas de socket estándar. Nuestra amplia herencia de semiconductores abarca décadas, lo que nos dota de un profundo conocimiento de las complejidades y los desafíos asociados con las pruebas de semiconductores. Exploramos y desarrollamos continuamente soluciones de contacto de vanguardia que optimizan la conectividad eléctrica, lo que garantiza pruebas precisas y confiables, al tiempo que protege los componentes semiconductores contra posibles daños. Nuestro adaptador de paquete es compatible con una amplia gama de tipos y tamaños de paquetes de semiconductores, lo que garantiza pruebas no destructivas y preserva la integridad de sus valiosos componentes semiconductores.
Eleve las capacidades de prueba mediante el emparejamiento de sockets de prueba con las TCU de Boyd
Empareje sus enchufes de prueba con las TCU de Boyd para mejorar la precisión de los resultados de las pruebas e identificar posibles problemas relacionados con la sensibilidad a la temperatura. Boyd zócalos combinados con TCU conducen a un desarrollo de componentes semiconductores más fiable y de alto rendimiento.

Zócalos de prueba y quemado de semiconductores de Boyd
Los zócalos de prueba y quemado de memoria y lógica altamente confiables de Boyd incorporan una tecnología de contacto innovadora para garantizar conexiones eléctricas y mecánicas sólidas. El diseño de nuestra plataforma ofrece capacidades de pruebas no destructivas y ofrece una flexibilidad inigualable en los zócalos base para permitir una compatibilidad perfecta con varios tamaños de paquetes. Los adaptadores personalizados se adaptan a los requisitos específicos del cliente. Nuestros enchufes vienen con una clasificación de por vida, clasificada para soportar hasta 10,000 inserciones y extracciones, lo que subraya su durabilidad y rendimiento duradero.
Fiabilidad y caracterización de los zócalos de ensayo
Los zócalos de prueba de confiabilidad y caracterización para la producción de semiconductores implican evaluaciones rigurosas, un enfoque implacable en la optimización de la estabilidad y un compromiso inquebrantable para mantener una calidad constante. Al abordar de manera proactiva las posibles debilidades y buscar mejoras continuamente, Boyd zócalos de prueba se adhieren a los estándares más estrictos de calidad y confiabilidad a lo largo de toda su vida útil, que abarca desde la prueba inicial hasta la milésima.

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!