Zócalos lógicos

Los zócalos lógicos dan forma al panorama de la industria de los semiconductores y se adaptan a casi todos los paquetes de circuitos integrados (IC). Facilitan las pruebas de quemado para garantizar un sólido rendimiento y fiabilidad de los circuitos integrados, lo que permite la simulación de las condiciones de funcionamiento del mundo real para detectar defectos en las primeras fases del proceso de diseño y fabricación.
Icono decorativo

Capacidad de respuesta rápida

La respuesta rápida a la disponibilidad del producto, la cotización y las consultas de soporte técnico garantizan una asistencia rápida y un servicio eficiente.

Icono decorativo

Plazos de entrega reducidos

Permita iteraciones rápidas de diseño con las décadas de experiencia en interconexión, térmica y de diseño de Boyd y las sólidas herramientas de modelado patentadas, que dan como resultado plazos de entrega más cortos.

Icono decorativo

Diversa gama de enchufes

Cumpla con requisitos diversos y variables con la amplia gama de enchufes de Boyd.

icono decorativo

Optimice los ciclos de prueba exigentes

Soporta entornos de prueba de confiabilidad severos con diseños de zócalo robustos.

icono decorativo

Iteración eficiente de la familia de sockets

Itere rápidamente los diseños de sockets dentro de las familias de productos, mejorando la eficiencia y optimizando los procesos de desarrollo.

Sockets lógicos: cerrando la brecha entre los circuitos integrados y las pruebas

Los zócalos lógicos desempeñan un papel crucial en las pruebas electrónicas y la evaluación de la fiabilidad. Estos componentes versátiles facilitan las conexiones perfectas entre los circuitos integrados (IC) y el equipo de prueba, permiten una rápida inserción y extracción de paquetes de IC durante etapas críticas como HTOL, LTOL, THB, HAST, PTC, ESD y Latch Up. Ya sea que se trate de pruebas funcionales, programación o procedimientos de grabación, los zócalos lógicos garantizan la solidez y la confiabilidad en diversas industrias.

¿Tiene alguna pregunta?

Sockets lógicos: roles en las pruebas de quemado y confiabilidad

Los sockets lógicos cumplen funciones cruciales no solo en las aplicaciones de quemado de producción, sino también en un espectro más amplio de pruebas de confiabilidad. Si bien el quemado de la producción exige mayores volúmenes de zócalos, las pruebas de confiabilidad presentan diversos escenarios en los que los zócalos lógicos desempeñan un papel integral para garantizar la durabilidad y longevidad de los circuitos integrados (IC).
Zócalo lógico 1 566x300 1

Navegando por las estrategias de grabación: la versatilidad de los sockets lógicos

En el caso de los zócalos lógicos, ciertas aplicaciones necesitan un 100 % de quemado de la producción, como las operaciones de misiones críticas, los sistemas de automoción, los dispositivos médicos específicos y la electrónica aeroespacial y de defensa. Sin embargo, incluso en medio del estricto régimen del 100% de quemado, algunas aplicaciones hacen una transición estratégica al quemado de lotes de muestra. Este cambio tiene como objetivo aumentar la eficiencia al tiempo que se mantienen los estándares de confiabilidad, mostrando la adaptabilidad y versatilidad de los zócalos lógicos para satisfacer las necesidades en constante evolución de la industria electrónica.

Elevando las pruebas de semiconductores: el compromiso de calidad de Boyd

En la producción de semiconductores, los zócalos de prueba de confiabilidad y caracterización se someten a evaluaciones estrictas, que enfatizan evaluaciones meticulosas, esfuerzos persistentes para mejorar la estabilidad y una dedicación inquebrantable para mantener estándares de calidad inquebrantables. Los sockets de prueba de Boyd identifican de forma proactiva las vulnerabilidades potenciales, esforzándose constantemente por avanzar y garantizar el cumplimiento de los puntos de referencia más rigurosos de calidad y fiabilidad a lo largo de todo su ciclo de vida operativo, desde la evaluación inicial hasta el uso prolongado.
¿Por qué necesita una prueba de socket 582x308 1?
Zócalo lógico 566x300 1

Elevando la excelencia: el enfoque dinámico de Boyd en el segmento de confiabilidad

El negocio de lógica de Boyd se centra en las capacidades críticas para tener éxito y expandirse dentro del segmento de confiabilidad. Esto implica el desarrollo de diseños de enchufes familiares que puedan evolucionar rápidamente para satisfacer las necesidades cambiantes. Boyd prioriza las respuestas rápidas a las consultas sobre disponibilidad de productos, cotizaciones y soporte técnico, lo que garantiza la entrega oportuna del producto con plazos de entrega de 4 a 6 semanas y demuestra un compromiso con un servicio al cliente excepcional. Nuestra diversa gama de productos satisface eficazmente los diversos requisitos de los clientes y las demandas de la industria.

Durabilidad innovadora: los zócalos Logic Burn-In de última generación de Boyd

Boyd sobresale en el segmento de pruebas de confiabilidad con nuestros enchufes lógicos Burn-In altamente confiables, que aprovechan la innovadora tecnología de contacto para conexiones eléctricas y mecánicas robustas. Con décadas de experiencia en semiconductores, innovamos continuamente para desarrollar soluciones de contacto de vanguardia, lo que garantiza pruebas precisas y protege los componentes de los semiconductores. Nuestros enchufes cuentan con una clasificación de vida útil, soportando hasta 10,000 inserciones y extracciones, lo que demuestra su durabilidad y rendimiento sostenido en las pruebas de confiabilidad.
Grabación lógica de vanguardia en zócalos 566x300 1

Zócalos QFN

Tipo de paqueteSerieAlquitránTamaño máximo del paqueteMatriz máximaEstilo de zócaloEstilo de montajeTipo de contacto
QFN7160.35 / 1.2712x14Techo abiertoCompresiónSonda de resorte
QFN7170.35 / 1.2714x16Techo abiertoCompresiónSonda de resorte
QFN776P0.65 / 1.2710x1018x18Techo abiertoA través del agujeroViga de hebilla
QFN7900.4 / 0.812X1227X27Techo abiertoA través del agujeroCantihígado

Zócalos QFP

Tipo de paqueteSeriePaso (mm)Tamaño máximo del paquete (mm)Recuento de pinesMatriz máximaEstilo de zócaloEstilo de montajeTipo de contacto
QFP30000.4 - 0.828 x 2832 - 20852x52Techo abiertoA través deViga simple - Cantiliver
QFP680, 680H, 680HA0.4 - 0.828 x 2848 - 17644x44Techo abiertoA través deDoble viga de carga superior - Voladizo
QFPCQF0.4 - 0.824 x 2464 - 176Techo abiertoA través deDoble viga de carga lateral - Voladizo
* Los pines de ePad están disponibles en cada serie.

Zócalos XSOP

Tipo de paqueteSeriePaso (mm)Recuento de pines - RangoEstilo de zócaloEstilo de montajeTipo de contacto
SOP / SOIC6521.278-44Techo abiertoA través del agujeroVoladizo
SSOP6560.5 - 0.88-60Techo abiertoA través del agujeroVoladizo
TSSOP6760.658-20Techo abiertoA través del agujeroVoladizo
TSOP II6960.5 - 0.854-86Techo abiertoA través del agujeroVoladizo
TSOP I6480.5 - 0.5528-56Techo abiertoA través del agujeroVoladizo

* Los zócalos 652, 656 y 676 están disponibles con pines ePad. Consulte con el Gerente de Producto.
** 652 y 656 zócalos selectos disponibles con contactos de doble haz. Consulte con el Gerente de Producto.

Línea de sockets lógicos CSP FBGA BGA

Tipo de paqueteSerieAlquitránTamaño máximo del paqueteMatriz máximaEstilo de zócaloEstilo de montajeTipo de contacto
FBGA / CSP715P0.35 - 1.2712x14Consut PMTecho abiertoCompresiónSonda de resorte
FBGA / CSP718P0.35 - 1.2714x16Consut PMCubiertaCompresiónSonda de resorte
FBGA / CSP7720.411x1134x34Techo abiertoCompresiónViga de hebilla
FBGA / CSP7730.411x1122x22Techo abiertoCompresiónViga de hebilla
FBGA / CSP7740.516x1630x30Techo abiertoCompresiónViga de hebilla
FBGA / CSP7750.516x1630x30 (300 E/S máx.)Techo abiertoCompresiónViga de hebilla
FBGA / CSP7760.5 / 0.6516x1624x24Techo abiertoA través del agujeroViga de hebilla
FBGA / CSP8920.4 - 1.016x1630x30CubiertaCompresiónViga de hebilla
FBGA / CSP7770.75 / 0.815x15Techo abiertoA través del agujeroPellizcar
BGACBG-XXX0.65 / 1.27Consultar PMConsut PMTecho abiertoA través del agujeroPellizcar
BGAFBGA-XXX0.65 / 1.27Consultar PMConsut PMTecho abiertoA través del agujeroPellizcar
FBGA / BGAQ118 / Q3180.4 / 1.2718x18Consut PMCubiertaCompresiónSonda de resorte
FBGA / BGAPregunta 3230.4 / 1.2723x23Consut PMCubiertaCompresiónSonda de resorte
FBGA / BGA / LGA8590.8 / 1.035x35Consut PMCubiertaCompresiónViga de hebilla / Sonda de resorte
FBGA / BGAPregunta 3400.4 / 1.2740x40Consut PMCubiertaCompresiónSonda de resorte
FBGA / BGA / LGA8610.8 / 1.045x45Consut PMCubiertaCompresiónViga de hebilla / Sonda de resorte
FBGA / BGA / LGA8630.8 / 1.055x55Consut PMCubiertaCompresiónViga de hebilla / Sonda de resorte
FBGA / BGA / LGA8690.8 / 1.065x65Consut PMCubiertaCompresiónViga de hebilla / Sonda de resorte
Crea tu propia encuesta de opinión de los usuarios

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!