eMobility
Materiales de ingeniería de eMobility: prevención de fugas térmicas de la batería
Proteja su vehículo eléctrico con las soluciones integrales de materiales de ingeniería de movilidad eléctrica de Boyd, que abordan los problemas críticos de fuga térmica de las baterías de iones de litio. Permita que los diseños de las baterías de sus vehículos eléctricos eviten de forma proactiva y segura los eventos de fuga térmica y aíslen rápidamente el calor extremo o el fuego en el improbable caso de que las características de diseño de seguridad de la batería no eviten la propagación de célula a celda. Nuestra protección contra fugas térmicas de baterías para vehículos eléctricos emplea soluciones complejas y multifuncionales diseñadas para aplicaciones de celda a celda que absorben impactos, vibraciones y movimientos, disipan el calor de las celdas y actúan como una barrera y aislador de llamas o calor en caso de un evento catastrófico de la batería. Explore integrated assemblies with heat spreaders, compression pads, and flame-rated electrical insulation to ensure the utmost safety for your EV battery designs.
Evite la fuga térmica en las baterías EV
Maintain homogenous temperatures across battery cells, enable faster charge/discharge cycles, reduce battery overheating, isolate catastrophic battery events when they happen, or better yet, prevent them from ever happening with Boyd’s advanced eMobility engineered material solutions.
Proteger las baterías contra el impacto de colisión
Mejore la seguridad del consumidor y reduzca los gastos de garantía protegiendo los compartimentos de la batería en caso de colisión con sellos resistentes que absorben los impactos.
Cómo enfriar y proteger las baterías EV contra colisiones y fugas térmicas
(Ver transcripción)eMobility Solutions | EV Thermal Runaway Protection | EV HMI Technology
(Ver transcripción)
Sellos de la carcasa de la batería y protección contra colisiones
Los compartimentos, gabinetes y carcasas de las baterías deben ser impermeabilizados y protegidos contra la contaminación de los desechos de la carretera, la precipitación, el aceite, la suciedad y muchos otros factores ambientales para un alto rendimiento de fiabilidad durante la vida útil del vehículo. Las baterías están expuestas a vibraciones viales extremadamente duras y a un posible impacto repentino. Los sellos de la carcasa de la batería, las juntas y las almohadillas del amortiguador están diseñados para soportar y absorber esta fuerza variable, vibración e impacto extremo, minimizando el impacto perjudicial en la batería y reduciendo los costos de garantía. Los sellos y las juntas son resistentes para resistir golpes repetidos e instantáneos, vibraciones, impactos y fricciones sin degradar el rendimiento.
Amplíe el alcance y la vida útil de la batería
Boyd’s lightweight, high performance sealing solutions enable you to design ruggedized batteries that withstand harsh road conditions for extended battery range and life.
Pantallas automotrices, sistemas telemáticos y de infoentretenimiento
La telemática y el infoentretenimiento han convergido en la electrónica interior inteligente que enriquece la experiencia del conductor y mejora la seguridad, desde pantallas táctiles inteligentes, pantallas de visualización frontal intuitivas (HUD) e interruptores de membrana retroiluminados, hasta una telemática integral que incluye inteligencia de mantenimiento preventivo, gestión de la información y redes del vehículo. Las soluciones de Boyd ayudan a los fabricantes de equipos originales a innovar estas características de vanguardia de los vehículos, al tiempo que reducen el peso y mantienen la fiabilidad.Robustez y optimización de infoentretenimiento
La innovadora solución de materiales de ingeniería de Boyd protege, sella y enfría los componentes electrónicos para reducir los costos de garantía y mejorar la seguridad del consumidor con un rendimiento confiable y estable durante la vida útil del vehículo. La comodidad diferenciada del consumidor y la electrónica de conveniencia crean una ventaja competitiva e influyen en la demanda de los consumidores. Las pantallas de visualización grandes, delgadas, ligeras y ricas o las interfaces de conmutación robustas optimizadas para entornos al aire libre mejoran la experiencia del cliente sin agregar un peso o consumo de energía significativo.
Soluciones de interfaz hombre-máquina (HMI) para la industria de la movilidad eléctrica
(Ver transcripción)
Herencia y experiencia en soluciones de visualización de Boyd
Boyd ha sellado, unido, protegido, mejorado y enfriado pantallas exigentes en teléfonos inteligentes durante años como el principal socio de innovación para los principales fabricantes de equipos originales del mundo, una vasta experiencia que los diseñadores de telemática e infoentretenimiento de eMobility están aprovechando para acelerar la innovación. Boyd impermeabiliza los componentes electrónicos contra entornos impredecibles para el usuario y el clima. Protegemos los componentes contra las duras condiciones de la carretera, la vibración extrema y el impacto repentino. Protegemos y aislamos electrónicos complejos que operan en estrecha proximidad para que no interfieran entre sí. Bloqueamos y protegemos el voltaje de calor y chispa emitido desde componentes electrónicos. Lo que resulta en una pantalla automotriz con mayor seguridad y comodidad para el consumidor.
Combine eficientemente funcionalidades y características duraderas en su marca
Las soluciones de ingeniería personalizada combinan la estética, la resiliencia y la función con una calidad excepcional. Defina claramente su marca con la amplia gama de materiales, acabados y adornos decorativos de Boyd en una variedad de formatos interiores, exteriores y debajo del capó, desde insignias laterales de la carrocería, logotipos de bolsas de aire y PRNDL hasta placas de umbral retroiluminadas. Aproveche nuestra experiencia en materiales y la versatilidad, durabilidad y gama decorativa de plásticos de alta calidad para desarrollar soluciones eficientes para equilibrar la sostenibilidad y los requisitos de peso ligero y mantenerse hermosos incluso en las condiciones ambientales más desafiantes. Introduzca más funciones con los conjuntos de interruptores electromecánicos y llaveros de Boyd, los teclados electrónicos retroiluminados y la tecnología de pantalla inteligente para mejorar la experiencia táctil con durabilidad, calidad de luz vívida y eficiencia energética.
Fabricación automotriz y calidad
Las instalaciones de producción automotriz de Boyd están certificadas según los sistemas de gestión de calidad IATF 16949, lo que garantiza el más alto nivel de gestión de calidad de grado automotriz en todo el diseño, la creación de prototipos y la producción en masa. Las operaciones certificadas de IATF 16949 están disponibles en América del Norte, Europa y Asia para el diseño y la producción regionales replicados.
Reduzca el peso y cree más espacio de diseño disponible
Create streamlined, multi-functional solutions using Boyd’s holistic approach to integrated sealing system design that considers full vehicle system demand to help OEMs reduce weight, create additional available design space, & maximize energy use.
Introducir nuevos modelos más rápido
Iterar rápidamente los diseños aprovechando los ciclos de diseño rápidos y la creación de prototipos de Boyd para crear una ventaja competitiva en velocidad de comercialización, lo que permite a los fabricantes de equipos originales introducir nuevos modelos más rápidos para un acceso al mercado anterior.
Resolver las regulaciones de sostenibilidad del futuro
La fabricación certificada IATF disponible a nivel mundial de Boyd & asociaciones de larga data con eMobility, vehículos eléctricos, vehículos eléctricos híbridos e innovadores de autonomía influyen en cómo superamos los rigurosos requisitos ambientales regionales y de seguridad, anticipamos la evolución de las necesidades de los consumidores y resolvemos las regulaciones de sostenibilidad del futuro.
Baterías robustas para resistir la exposición ambiental
(Ver transcripción)
Condiciones de carreteras difíciles
La industria automotriz impulsa constantemente el rendimiento, aumenta la eficiencia del combustible y ofrece una comodidad superior en la cabina y seguridad de los pasajeros con soluciones rentables. Los fabricantes de automóviles innovan e incorporan persistentemente nuevas tecnologías en los vehículos para mejorar el rendimiento, la ligera y la experiencia del usuario. Se basan en soluciones de alto rendimiento que mantienen a los conductores y pasajeros sellados de entornos hostiles, protegidos con aislamiento y sistemas de seguridad avanzados, y cómodos con sistemas eficaces de hvac e infoentretenimiento.
Boyd: Soluciones innovadoras ligeras y fiables
Boyd es un socio experto en diseño, pruebas y fabricación para soluciones de sellado, protección y aislamiento automotriz. Desarrollamos soluciones de alto rendimiento a costos bajos que satisfacen las rigurosas demandas de la industria automotriz. A través de nuestros experimentados equipos de diseño y fabricación, que trabajan en nuestras instalaciones certificadas ISO 9001 e IATF 16949, Boyd crea conjuntos complejos que integran múltiples funciones en componentes individuales que exceden las especificaciones automotrices, así como reducen el tiempo de montaje, la complejidad del montaje y los costos generales.
Soluciones de sellado automotriz
Para mantener los componentes sensibles y los pasajeros seguros y secos, los vehículos necesitan soluciones de sellado como juntas, extrusiones de caucho y sistemas adhesivos y de unión multicapa. Boyd es un socio ideal para productos y conjuntos de sellado exigentes y de alto rendimiento para la industria automotriz. Nuestro equipo de ingeniería se asocia con usted para traducir los requisitos y condiciones a materias primas especificadas para la automoción para el rendimiento deseado, mientras que la conversión de precisión de alto volumen y la integración de múltiples materiales de nuestra fabricación permiten una producción de calidad. Ya sea que sus requisitos requieran juntas avanzadas con geometrías complejas, extrusiones de elastómeros reforzados o de múltiples materiales, o soluciones integradas sobre moldeadas, Boyd puede ayudarlo, incluso en entornos de salas limpias con certificación Clase 100 a 100K.
Soluciones de protección automotriz
Los vehículos requieren múltiples niveles de protección para garantizar una larga vida útil. Los componentes a bordo necesitan protección contra condiciones duras de la carretera como lluvia, nieve, arena, sal, choque y vibración. Los conductores y pasajeros necesitan protección contra el calor del motor, NVH (ruido, vibración y dureza) y BSR (zumbido, chirrido y sonajero). Las películas de protección y los sistemas adhesivos mantienen las superficies nuevas seguras e inigualables durante el envío y las superficies de alta fricción y desgaste que duran más tiempo.
Boyd tiene décadas de experiencia fabricando una amplia gama de soluciones de protección para fabricantes y niveles de automóviles. Producimos soluciones protectoras como películas adhesiva estáticas para mantener las superficies libres de arañazos durante el proceso de envío y montaje, alfombras de suelo resistentes para mantener los interiores que duran más tiempo y las películas UHMW convertidas con precisión utilizadas para juntas protectoras anti-abrasión que reducen BSR en el interior del vehículo.
Electrificación de vehículos
Hay una revolución en la electrificación de vehículos. Más vehículos están integrando sistemas electrónicos avanzados, inteligencia artificial y aprendizaje automático. Consulte nuestra página de eMobility para obtener más información sobre Boyd soluciones para vehículos híbridos, eléctricos y autónomos.
Capacidades de conversión de precisión automotriz
Con las capacidades de fabricación de alta velocidad y conversión de precisión de Boyd, proporcionamos soluciones de gestión térmica a presión en todo el vehículo. Desde escudos térmicos convertidos con precisión que se adhieren a un tanque de gas o sistema de escape, hasta adhesivos y cintas térmicamente conductores multicapa para electrónica automotriz e iluminación LED, el equipo de ingeniería de Boyd puede ayudarle a seleccionar el mejor material de gestión térmica para su aplicación automotriz, diseñar a medida una solución optimizada para sus necesidades de montaje y rendimiento con DFM (diseño para fabricación) en mente para mantener bajos los costos de producción.
Productos y recursos relacionados
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!