Carga y baterías EV/HEV: alimentando soluciones de movilidad eléctrica

Soluciones de carga para vehículos eléctricos: sellar y proteger en un vehículo eléctrico

El éxito de cualquier vehículo eléctrico o híbrido/eléctrico (EV/HEV) se basa en lo bien que almacena la energía y la rapidez con la que se recarga. Una vez que la gama efectiva del vehículo de una sola carga se compara con un llenado rápido en la bomba de gas, los consumidores son más propensos a hacer la transición a un vehículo eléctrico. Los fabricantes de equipos originales están a la vanguardia de las innovaciones pioneras en soluciones de carga de vehículos eléctricos, con el objetivo de mejorar la capacidad, la eficiencia y la vida útil de la batería, al tiempo que minimizan los tiempos de carga, lo que hace que los vehículos eléctricos y los vehículos eléctricos sean más atractivos para los consumidores. Cualquier innovación que cambie la industria no está exento de desafíos; los vehículos están limitados en espacio, peso y potencia, y deben cumplir con los exigentes requisitos de costo y confiabilidad (SWAP-CR). Los vehículos están sujetos a duras limitaciones ambientales, lo que puede plantear requisitos de sellado y protección ambientales difíciles para los grandes sistemas electrónicos y baterías.

Las tres principales causas de la fuga térmica y cómo prevenirlas

(Ver transcripción)

Cómo enfriar y proteger las baterías EV contra colisiones y fugas térmicas

(Ver transcripción)

EV-HEV-Carga-y-Baterías

Experiencia de larga data

Leverage Boyd's expertise in EV charging solutions with extensive experience in Engineered Materials Solutions. Boyd es un socio ideal en el desarrollo y fabricación de productos que ayudan a sellar y proteger un vehículo eléctrico. Nuestras capacidades de conversión de precisión nos permiten desarrollar sellos robustos, rentables y confiables para proteger convertidores e inversores de potencia, unidades de control electrónico (ECU), estaciones de carga y compartimentos de baterías de la entrada de partículas y fluidos o contaminación y daños por agua. Boyd mantiene operaciones de fabricación certificadas IATF 16949 en tres continentes para garantizar que nuestros componentes de movilidad eléctrica superen las rigurosas demandas de sistemas de gestión de calidad automotriz con un soporte regional experto. El enfoque del cliente de Boyd y la cultura de gestión de relaciones están alineados con los procesos y sistemas de calidad de IATF 16949. Al optimizar procesos, organización y eficiencia, reducimos costes, aumentamos las tasas de rendimiento con procesos de gestión y ensamblaje efectivos, al tiempo que ofrecemos a nuestros clientes productos de alta calidad.

Baterías y paquetes de baterías

Maximice la eficiencia de los vehículos eléctricos con las soluciones integrales de carga de vehículos eléctricos de Boyd. La eficacia de un vehículo eléctrico depende de su batería, un factor clave que determina la autonomía efectiva que tiene el vehículo con una sola carga. Las baterías almacenan la alimentación de CC entre cargas para el resto de los sistemas electrónicos del vehículo para consumir durante el funcionamiento. La batería de un EV se construye típicamente a partir de una serie de células de batería que consisten en iones de litio (células de iones de litio o iones de litio), ya sea en forma de cilindros pequeños o bolsas rectangulares planas. Tecnologías alternativas como las pilas de combustible también son opciones en el almacenamiento de energía para vehículos eléctricos e híbridos. La batería impulsa todo el vehículo y tiene una asignación significativa de peso y espacio, que los fabricantes se esfuerzan por optimizar y mejorar con cada iteración de diseño. Las baterías de peso más pequeño y ligero permiten a los diseñadores incorporar baterías de mayor potencia o más densamente empaquetadas para un mayor alcance. Asociarse con el equipo de diseño e ingeniería de Boyd le permite desarrollar soluciones optimizadas que protejan su batería de las condiciones ambientales y mejoren el rendimiento y la eficiencia del almacenamiento de energía. Creamos soluciones integradas utilizando materiales de alta ingeniería como espumas ® SOLIMIDE, escudos térmicos y juntas de batería para hacer que sus gabinetes de baterías sean seguros y confiables. Las soluciones integradas de Boyd le permiten proteger mejor a los pasajeros y mejorar la seguridad general de su vehículo eléctrico.

Estaciones de carga y equipos de servicio de vehículos eléctricos

Las estaciones de carga y los equipos de servicio de vehículos eléctricos (EVSE) desempeñan un papel crucial en la transformación de las soluciones de carga de vehículos eléctricos al facilitar la transferencia de energía de la red a un vehículo eléctrico. Constituyen la columna vertebral de la infraestructura de carga, impulsando la evolución y accesibilidad de las tecnologías de carga de vehículos eléctricos.

Los cargadores vienen en diferentes niveles que reflejan la cantidad de consumo de energía y la velocidad de recarga:

Nivel 1: Cargadores domésticos típicos que cargan una batería durante la noche

Nivel 2: Algunos cargadores domésticos que tardan unas horas en alcanzar la carga completa de la batería

Nivel 3: Supercargadores

Los cargadores de nivel superior requieren más potencia para tiempos de carga más cortos, con un hito importante de proporcionar un alcance de conducción de 100 km en solo 10-12 minutos. La industria de la eMobility está cambiando a la carga rápida, que requiere mayor voltaje, para competir con los ciclos de tiempo de reabastecimiento de combustible de los motores de combustión interna tradicionales (CIE).

Estaciones de carga-Equipo-de-servicio-de-vehículos-eléctricos
EV-Battery-Cooling-System-liquid-cold-plates-mounted-on-battery-modules

Algunos cargadores tienen la capacidad de convertir la alimentación de CA de la red en una corriente de CC y voltaje que cargará de forma segura la batería del vehículo eléctrico. Estos tipos de cargadores utilizan un inversor eléctrico, una serie de interruptores eléctricos que se alternan rápidamente para transformar la corriente de CA a una corriente de CC. Estos inversores también pueden incluir convertidores de paso hacia abajo o convertidores buck para llevar altos voltajes de CC a la tensión de la batería preferida. La mayoría de estos cargadores están instalados en un entorno al aire libre y sujetos a condiciones climáticas externas. La electrónica de alta potencia dentro de los sistemas de cargadores debe estar protegida contra la lluvia, los rayos UV, los contaminantes del viento y otros daños, lo que hace que los sistemas de gabinetes de cargadores, los sellos y las soluciones de protección sean fundamentales para garantizar una vida útil del producto más larga y confiable.

Cargador a bordo

El Cargador a Bordo (OBC) de un vehículo eléctrico o híbrido convierte la energía de CA de la red proporcionada por la estación de carga en energía DC que carga la batería. Las baterías almacenan energía como CC, por lo que cuanto más energía puede manejar y convertir una unidad OBC de manera eficiente, más rápida puede cargarse la batería de forma segura. El cargador a bordo utiliza una serie de dispositivos semiconductores para convertir la corriente de CA en CC. Estos dispositivos semiconductores cambian rápidamente y producen grandes cantidades de calor residual en el proceso. Los cargadores a bordo pueden incluir un convertidor de paso hacia abajo, un convertidor buck o componentes de corrección de factor de potencia de entrada (PFC) de 3 fases, además del inversor principal, para reducir los voltajes de CC altos para reducir los voltajes de la batería para un almacenamiento más seguro.

Boyd soluciones de carga de vehículos eléctricos a bordo

Boyd's EV charging solutions expertise covers all aspects of the sealing, protection, and shielding requirements needed for an on-board charger, and typically in an efficient integrated solution. Nuestras juntas y sellos de alto rendimiento utilizados en los recintos nos convierten en un socio ideal para desarrollar soluciones de carga EV efectivas que cumplan con tus requisitos de rendimiento. Integramos muchas funciones en un solo conjunto, reduciendo tus costes globales al simplificar tu cadena de suministro, minimizar el tiempo de montaje y fabricar soluciones fiables que reducen los costes de mantenimiento y garantía.

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!