Adhesivos ópticamente transparentes para pantallas avanzadas
Mejore la robustez de la pantalla y minimice el grosor, al tiempo que mantiene una alta transmisión de luz y resistencia de unión.
Pantallas más vívidas
Haga coincidir el índice de refracción de la pila de pantallas, maximizando la fidelidad y la riqueza del color con OCA.
Laminación precisa de la pantalla
Capas de visualización de precisión laminadas de forma fiable con tolerancias ajustadas.
Duradero
Permite uniones resistentes y duraderas en laminaciones ópticamente transparentes complejas.
Menos consumo de batería
Optimice la conversión de energía de la pantalla con una calidad visual más eficiente para mejorar la experiencia del usuario y reducir la demanda de batería.
personalizable
Combínelo con absorbedores EMI/RFI, protección de pantalla y juntas para obtener soluciones de pantalla integradas avanzadas.
Mejore el rendimiento de la pantalla
Mejore la relación de contraste y la claridad óptica al tiempo que reduce la cantidad de luz reflejada.
¿Qué implica la creación de soluciones de visualización avanzadas?
(Ver transcripción)
Accionamientos industriales y sistemas de control
(Ver transcripción)
Expositores y OCAs: adhesivos transparentes para altas exigencias y requisitos estéticos
Los adhesivos ópticamente transparentes (OCA) son adhesivos altamente transparentes que unen componentes visualmente claros en laminaciones ópticamente transparentes que proporcionan una unión fuerte, confiable y duradera al tiempo que mantienen la claridad visual de los componentes.
Los OCA transmiten tanta luz como sea posible a través de una refracción óptima y mejoran la relación de contraste y la claridad óptica de las pantallas LCD, LED y OLED al tiempo que reducen la cantidad de luz reflejada. Esto da como resultado colores ricos, contraste nítido e imágenes vívidas.
Los adhesivos ópticamente transparentes tienen cualidades de fijación ópticas y mecánicas superiores, alta estabilidad dimensional, baja contracción y resistencia al blanqueamiento para permitir uniones resistentes y duraderas en laminaciones ópticamente transparentes complejas.
¿Tiene alguna pregunta?
¿Qué son los adhesivos ópticamente transparentes?
Los adhesivos ópticamente transparentes son materiales especializados diseñados para unir mecánicamente superficies con un índice de refracción correspondiente. La unión de sustratos con un OCA reduce la pérdida de luz entre capas y da la apariencia de ser ópticamente transparente o invisible, al tiempo que maximiza la claridad de la pantalla.¿Por qué usar adhesivos ópticamente transparentes?
Los adhesivos ópticamente transparentes adhieren de forma fiable conjuntos ópticamente transparentes, como pantallas avanzadas. Aplicados con precisión, los OCA unen capas sin distorsiones visuales ni bolsas de aire y reducen la luz reflejada internamente para mejorar el contraste y la legibilidad. Mejore la visibilidad tanto en aplicaciones interiores como exteriores y resista el blanqueamiento o el amarilleo de la pantalla durante la vida útil del producto utilizando OCA en su pantalla.
OCAs con Boyd
Los adhesivos ópticamente transparentes y otros componentes que admiten tecnologías de visualización son las materias primas más difíciles de manejar, fabricar y ensamblar debido a las altas demandas y requisitos estéticos.
Las tecnologías de visualización que cuentan con OCA requieren una gama de funcionalidades materiales y componentes de soporte para mejorar el rendimiento de la pantalla, reducir las demandas de batería y optimizar el compromiso del consumidor final con el dispositivo de visualización electrónica.
materiales
- acrílico
- Acetato de polivinilo (PVA)
- Poliuretano (PU)
- silicona
- Epoxi
Sustratos comunes
- Tereftalato de polietileno (PET)
- Metacrilato de polimetilo acrílico (PMMA)
- Óxido de estaño indium (OII)
- vidrio
Propiedades
- Ópticamente transparente
- Alta adherencia y resistencia al pelado
- Alta estabilidad dimensional
- Baja contracción
- Resistencia al blanqueamiento o al amarilleo
Opciones
- espesor
- Unilateral o de doble cara
- Cintas o láminas
- Resistencia a los rayos UV
- Alta temperatura y alta resistencia a la humedad
- Tratamientos antideslumbrantes
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!