Soluciones de flujo de aire, sellado, protección y HMI para centros de datos
Las soluciones de centros de datos de Boyd ayudan a los equipos de infraestructura hiperescalable, de colocation, empresarial, edge, modular y de IA a mejorar el tiempo de funcionamiento, la fiabilidad y la eficiencia operativa con materiales diseñados para la gestión del flujo de aire, sellado ambiental, blindaje EMI, aislamiento eléctrico, amortiguación de vibraciones y etiquetado de equipos. Diseñadas para electrónica de alta densidad y producción global escalable, las soluciones Boyd protegen equipos críticos de centros de datos, apoyan un servicio más seguro, mejoran el rendimiento del sistema y ayudan a los operadores a satisfacer las demandas de entornos de centros de datos de nueva generación en la nube y con IA.Producción confiable y de alta capacidad
Fabricación global redundante
Producción ágil en rampa y a escala
Soluciones de Ingeniería de Centros de Datos
(Ver transcripción)
Impulsando los Centros de Datos de IA: Soluciones de Materiales de Alto Rendimiento de Boyd
(Ver transcripción)
Sellado, control del flujo de aire y protección contra la contaminación para el rendimiento del centro de datos
Optimizar la eficiencia del flujo de aire en centros de datos
Mejora la eficiencia energética de los centros de datos, el rendimiento del flujo de aire y la fiabilidad del sistema con soluciones avanzadas de gestión del flujo de aire y tecnologías de sellado de aire diseñadas para centros de datos hiperescala, nube, colocation, edge y empresariales. Los sistemas diseñados por Boyd optimizan el suministro de aire refrigerado y la extracción de aire caliente, creando vías de flujo de aire consistentes que mejoran la eficiencia y reducen el riesgo de sobrecalentamiento y fallo de componentes.
Los bloqueadores de aire y deflectores de flujo de aire de alto rendimiento, clasificados UL 94 V-0, fabricados con materiales probados de espuma de poliimida, como las separaciones de sellado SOLIMIDA® , evitan la pérdida de aire frío y eliminan bolsas de aire que atrapan calor. Estas soluciones ofrecen aislamiento fiable, mejoran la contención del flujo de aire y reducen el ruido en entornos de racks de servidores de alta densidad.
Explora soluciones relacionadas para la optimización de la infraestructura de servidores de IA y el rendimiento de racks de alta densidad para mejorar aún más la eficiencia, escalabilidad y tiempo de actividad del sistema.
Menor costo total de la propiedad del centro de datos
Las soluciones integradas minimizan o eliminan los residuos, los costes de mantenimiento y el tiempo de inactividad para reducir el coste total general de la propiedad del centro de datos.
Iterar diseños rápidamente y acelerar la velocidad de comercialización
El servicio de primer cliente con velocidad y capacidad de respuesta líderes en el mercado combinados con décadas de experiencia en diseño térmico y herramientas de modelado robustas y patentadas permiten a Boyd iterar diseños rápidamente y acelerar la velocidad de comercialización.
Localización global receptiva
Boyd se mueve con nuestros clientes a medida que sus necesidades regionales evolucionan en respuesta a los cambios geopolíticos, los cambios de estrategia en el abastecimiento de la región, el near-shoring o los movimientos de fabricación global.
Protección del recinto y control de contaminación para un sellado fiable
Los recintos de centros de datos están constantemente expuestos a la actividad de servicio y a contaminantes ambientales, lo que hace que soluciones de sellado eficazes sean fundamentales para la fiabilidad a largo plazo y la protección certificada por IP. Boyd proporciona sellados para recintos, viviendas y entornos ambientales que ayudan a proteger contra la entrada de polvo y agua, al tiempo que mejoran el control de contaminación y la disponibilidad del sistema en centros de datos en la nube, colocation, empresas y centros de datos en el borde. Las soluciones integradas de gestión y filtración del flujo de aire, incluyendo filtros de espuma y malla, reducen aún más la acumulación de partículas en componentes sensibles para mantener el rendimiento térmico y evitar fallos de hardware. Boyd ofrece una amplia gama de materiales para juntas y sellado, incluyendo elastómeros de alto rendimiento como nitrilo (NBR), EPDM, poliuretano y silicona, diseñados para cumplir con requisitos precisos de fuerza de sellado, conjunto de compresión y diseño para ensamblaje.
Crear centros de datos más seguros
Las soluciones de Boyd consideran el entorno completo del centro de datos, ofreciendo soluciones silenciosas que reducen la contaminación acústica ambiental para operaciones de centro de datos más seguras.
Aumentar la eficiencia y la fiabilidad
Soluciones avanzadas de contención y sellado de flujo de aire con juntas y deflectores
Boyd ofrece soluciones avanzadas de contención de aire como deflectores termoformados y clasificados FR V0 para aislamiento eléctrico, junto con materiales para bloquear el aire, blindaje de aire, juntas y desviadores de aire diseñados para controlar y dirigir el flujo de aire dentro de los recintos. Materiales de alto rendimiento como la espuma de poliimida SOLIMIDA® y las opciones de elastómeros como nitrilo, EPDM, poliuretano y silicona, están optimizados para la fuerza de sellado y la deflexión de la fuerza de compresión para maximizar la eficiencia de contención del aire. Estas espumas y juntas de sellado contra fugas minimizan las fugas de aire, protegen los componentes sensibles de contaminantes y ayudan a mantener un funcionamiento del sistema constante y fiable.Etiquetas y superposiciones UL aislantes
Los sistemas informáticos empresariales incorporan un excedente de componentes y subsistemas que requieren una identificación clara para preservar la funcionalidad y el rendimiento máximos. Las etiquetas de advertencia personalizadas de Boyd, los gráficos reglamentarios, las superposiciones gráficas complejas, las etiquetas de información del sistema, las soluciones de gestión de cables ignífugos y las etiquetas de identificación serializadas ayudan en la organización de instalaciones de centros de datos de cualquier tamaño, desde centros de computación a hiperescala de clase mundial hasta sitios de computación de borde más pequeños. Las superposiciones informativas y dieléctricas diseñadas e impresas en materias primas con clasificación UL de aislamiento eléctrico ayudan en las pruebas, la aprobación y la trazabilidad de UL. Mejore la trazabilidad de su hardware fabricando y ensamblando con etiquetas reglamentarias y de advertencia que cumplen con Boyd UL 969. Aumente la organización de los cables, cables y mangueras de red de entrada/salida para sistemas de refrigeración líquida con los completos sistemas de gestión de cables de gancho y bucle de Boyd.
Mitigación de ruido y vibraciones del centro de datos
Además de los contaminantes ambientales, el ruido y la vibración, la electricidad y los componentes electrónicos internos complejos pueden reducir la confiabilidad y la integridad del sistema, lo que aumenta las tarifas de mantenimiento y el tiempo de inactividad del sistema. Las soluciones integrales de protección de Boyd mejoran el rendimiento del centro de datos, las redes y el sistema de conectividad y maximizan el tiempo de actividad al mitigar la propagación del ruido y la vibración, mejorar la integridad de la señal electrónica, mejorar la protección contra descargas eléctricas y la seguridad contra incendios al bloquear el voltaje de chispa dentro de un aislador dieléctrico V-0 con clasificación de llama de gabinete.
Amortiguadores de almacenamiento de datos y sellado de servidores
Mejore el rendimiento y la fiabilidad del sistema del centro de datos en la nube con una mayor precisión y velocidad de lectura y escritura, así como protección contra entornos operativos del centro de datos. Las soluciones de Boyd amortiguan la vibración y absorben los golpes de fuentes mecánicas y acústicas, como el funcionamiento del sistema, el sonido y los sistemas tradicionales de refrigeración por aire con muchas partes móviles que funcionan a altas velocidades de rotación. Somos expertos en la gestión del ruido, las vibraciones y la dureza de las empresas, así como en la amortiguación de las unidades de disco duro. El chasis del servidor también debe estar sellado y protegido contra la entrada de agua o polvo, interferencias electromagnéticas, diafonía LED y voltaje de chispa para un rendimiento máximo operativo y tiempo de actividad del sistema.
Preguntas frecuentes sobre centros de datos
¿Qué es la gestión del flujo de aire en un centro de datos?
La gestión del flujo de aire en centros de datos utiliza componentes como deflectores, bloqueadores, sellos y filtros para guiar el aire a través de las vías previstas y reducir el bypass y las fugas dentro de racks, armarios y cajas de servidores.¿Cómo mejoran los deflectores y bloqueadores de aire la consistencia del sistema?
Los deflectores y bloqueadores de aire ayudan a reducir los caminos de flujo de aire no deseados al cerrar huecos y formar canales internos que dirigen el flujo de aire a través de rutas diseñadas, apoyando un comportamiento del sistema más predecible a gran escala.¿Qué materiales se utilizan para bloqueadores de aire y rellenos de huecos?
La selección de materiales depende de la geometría, los requisitos de seguridad y las necesidades de montaje. Boyd admite opciones como la espuma de poliimida SOLIMIDA® y otras familias de espumas diseñadas utilizadas para aplicaciones de control y sellado del flujo de aire.¿Cómo ayudan los sellos y juntas a proteger los equipos de los centros de datos?
Los sellos y juntas ayudan a reducir la entrada de polvo y humedad a través de juntas, puertas e interfaces, mejorando la integridad y fiabilidad de la carcasa en entornos con mucho servicio.¿Qué es el blindaje EMI y por qué es importante para los centros de datos?
El blindaje EMI ayuda a reducir las perturbaciones electromagnéticas no deseadas que pueden afectar al rendimiento electrónico y a la integridad de la señal, especialmente en entornos de electrónica densa y conectividad de alta velocidad.¿Qué es UL 969 y por qué importa para las etiquetas en los centros de datos?
La UL 969 cubre el rendimiento de marcado y etiquetado (durabilidad, legibilidad y fijación) para que la información crítica de seguridad y regulación permanezca legible y se mantenga en las condiciones esperadas.¿Cómo mejoran las HMI y los gráficos la disponibilidad en instalaciones de colocation e hiperescala?
Los gráficos transparentes en el panel frontal, las superposiciones y el etiquetado resistente mejoran la velocidad y precisión del técnico al colocar instrucciones e identificadores donde más se necesitan, reduciendo la fricción en el servicio en grandes flotas.¿Qué tipos de componentes de interfaz soporta Boyd para equipos de centros de datos?
Boyd soporta una amplia gama de enfoques de interfaz, incluyendo interruptores e interfaces de usuario, superposiciones gráficas e integración completa en el panel frontal, soportados desde el prototipado hasta la producción.¿Por qué es importante la mitigación de ruido y vibraciones en el hardware de centros de datos?
El ruido y las vibraciones pueden reducir la fiabilidad y contribuir a tiempos de inactividad en conjuntos complejos; las soluciones de mitigación ayudan a reducir la propagación de vibraciones y a mejorar la robustez en entornos exigentes.¿Cómo soporta Boyd la ejecución rápida de programas para diferentes tipos de centros de datos (hiperescala, edge, modular)?
El portafolio de Centros de Datos de Boyd enfatiza una producción confiable y de alta capacidad, escalabilidad ágil y fabricación global redundante para apoyar despliegues rápidos y una ejecución consistente de flotas.¿Qué soluciones de materiales diseñados se utilizan en los centros de datos?
Las soluciones de materiales diseñados para centros de datos incluyen sellos, juntas, blindaje EMI y RFI, aislamiento eléctrico, deflectores de aire, bloqueadores de aire, etiquetas, superposiciones, componentes HMI y materiales amortiguadores de vibraciones que ayudan a proteger equipos y a garantizar un funcionamiento fiable.¿Por qué es importante el blindaje EMI en los centros de datos?
El blindaje EMI ayuda a proteger la electrónica sensible de los centros de datos frente a interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia que pueden afectar a la integridad de la señal, el rendimiento del sistema y la fiabilidad en entornos densos de servidores, racks, chasis, blades y almacenamiento.Productos y recursos relacionados
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!