Chasis y carcasas refrigerados por líquido

Al incorporar una trayectoria de flujo de líquido dentro de una pared del chasis y garantizar una conexión térmica adecuada a las fuentes de calor, los gabinetes y el chasis pueden actuar como una solución estructural y térmica.

Rendimiento térmico y estructural integrado

Las carcasas estructurales que funcionan como interfaces de placas frías aumentan el rendimiento del sistema de líquidos.

Reduzca la complejidad

Los componentes térmicos y mecánicos multifuncionales simplifican los requisitos de montaje y abastecimiento.

Soluciones robustas para un rendimiento máximo

Las carcasas refrigeradas por líquido soldadas de alta fiabilidad garantizan un alto rendimiento en entornos hostiles.

Boyd Aviation Solutions

(Ver transcripción)

Gabinetes de chasis refrigerados por líquido

Amplia gama de capacidades

Las trayectorias de flujo de líquido dentro del chasis y los gabinetes pueden ser tan simples como los tubos unidos a la estructura o internos altamente complejos con geometrías internas que optimizan el área de contacto líquida, el caudal y la caída de presión. Los gabinetes pueden utilizar una amplia gama de capacidades y métodos de fabricación que permiten soluciones de refrigeración líquida eficaces y eficientes. Los métodos de fabricación populares incluyen fundición a presión de aluminio, flexión de chapa metálica, soldadura, soldadura fuerte de inmersión y soldadura fuerte al vacío.

¿Tiene alguna pregunta?

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!