Refrigeración de doble etapa

La experiencia de Boyd en refrigeración bifásica que abarca más de 50 años nos permite crear algunas de las soluciones de gestión térmica más fiables que pueden durar más de 20 años. Nuestra experiencia en la innovación, el diseño y la fabricación de conjuntos de tubos de calor de alta calidad, conjuntos de cámaras de vapor y termosifones aprovechan el transporte pasivo de calor de los sistemas de enfriamiento bifásicos que nos permiten enfriar algunas de las aplicaciones más exigentes.

Refrigeración por aire mejorada en dos fases para aparatos electrónicos de potencia

(Ver transcripción)

Conjuntos de tubos de calor

Innovadoras soluciones de refrigeración bifásica que cumplen con los requisitos más estrictos

Durante más de 50 años, Boyd ha sido pionero en el desarrollo y comercialización de refrigeración bifásica, desempeñando un papel integral en el avance y uso de tubos de calor, cámaras de vapor y termosifones. Las excepcionales capacidades de ingeniería, fabricación y pruebas de Boyd permiten soluciones innovadoras que pueden cumplir con los requisitos más estrictos, desde los desafíos de las aplicaciones médicas hasta los rigores de los dispositivos espaciales y marítimos.

¿Tiene alguna pregunta?

Refrigeración bifásica

Décadas de experiencia en investigación y desarrollo

Con décadas de experiencia, recursos dedicados a la investigación y el desarrollo, y centros de diseño especialmente equipados para el desarrollo de soluciones en dos fases, Boyd está en una posición única para abordar cualquier desafío térmico. Desde simples tubos de calor integrados hasta extraordinarios sistemas térmicos de dos fases que utilizan múltiples tecnologías y materiales avanzados, Boyd ofrece la gama completa de soluciones integradas.

Conjunto de tubo de calor 566x300 1

Tubos de calor y conjuntos de tubos de calor

Boyd dedica a todos los aspectos del diseño y la producción de tubos de calor, desde la investigación y el desarrollo hasta la producción de alto volumen de ensamblajes integrados, como tubos de calor de bucle y de alta temperatura. Hemos estado probando sistemas de tubos de calor durante más de 40 años para garantizar la longevidad y confiabilidad del tubo de calor. Mezcle y combine la amplia cartera de tecnología de Boyd para una solución térmica optimizada.

3D-Cámaras-Vapor-Ensamblajes

Cámaras de vapor y conjuntos de cámaras de vapor

Las cámaras de vapor ofrecen flexibilidad de diseño y dispersión extrema del calor y se integran fácilmente en los disipadores de calor para un rendimiento optimizado. Las cámaras de vapor aprovechan una variedad de materiales y fluidos de trabajo, incluidas las cámaras de vapor de cobre-agua ultrafinas y acero inoxidable de Boyd para enfriamiento de alta densidad en electrónica móvil de bajo perfil y celdas PEM.

Inmersión-Enfriamiento

Enfriamiento por inmersión

Mejore la transferencia de calor de la fuente de calor al líquido, con evaporadores o placas de caldera en lugar de disipadores de calor o placas frías líquidas. Las placas de caldera proporcionan un área de superficie adicional para capturar el calor del dispositivo y burbujear el calor. Boyd desarrolla y fabrica placas de caldera utilizando técnicas refinadas a partir de décadas de experiencia en enfriamiento bifásico.

Disipadores de calor 566 300

Termosifones

Para ahorros de costos adicionales, Boyd ofrece ingeniería avanzada y fabricación optimizada que permite el soldadura fuerte de un tiro. Boyd también ha desarrollado soluciones de termosifón de bucle que ofrecen refrigeración pasiva de líquidos para una refrigeración de alta potencia más fiable.

Unidades de control térmico

TCU
Chasis y carcasas refrigerados por aire 566x300 1

Sistemas de refrigeración bifásicos por bombeo

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!