Sistemas de refrigeración bifásicos por bombeo

Satisfaga las crecientes demandas de la tecnología y la industria contemporáneas para una disipación de calor eficiente y altamente efectiva con sistemas bifásicos bombeados que aprovechan las características de cambio de fase de un fluido, a menudo un refrigerante o un refrigerante especializado. Los sistemas de enfriamiento bifásico por bombeo ofrecen un enfriamiento de última generación caracterizado por un rendimiento mejorado, una mayor confiabilidad y una adaptabilidad versátil en diversas aplicaciones.

Icono decorativo

Impulse el rendimiento del producto con un enfriamiento de siguiente nivel

Supere los sistemas de refrigeración por aire extremos con sistemas de refrigeración bifásicos bombeados.

Icono decorativo

Reducir el tamaño del sistema de refrigeración

Obtenga un mayor rendimiento con el mismo caudal que los sistemas monofásicos, lo que permite a los diseñadores reducir los volúmenes del sistema de refrigeración.

Control de temperatura de alta precisión

Mejore la estabilidad de la temperatura y extraiga el calor de los espacios estrechos o densamente poblados.

Mayor potencia de procesamiento

Aproveche las mejores cualidades de la refrigeración líquida y bifásica en un solo sistema para enfriar de forma fiable los chips y procesadores semiconductores más potentes y obtener una potencia computacional sin precedentes.

Minimice el mantenimiento del refrigerante

Reduzca el tiempo dedicado a reemplazar los refrigerantes con refrigerantes bifásicos inertes bombeados.

IA generativa y computación a hiperescala

Enfríe los chips que consumen mucha energía con un enfriamiento bifásico bombeado rápido y de alta capacidad.

¿Qué es un sistema de enfriamiento bifásico por bombeo?

Un sistema bifásico bombeado o sistema de refrigeración líquida evaporativa es una solución avanzada de refrigeración y transferencia de calor que utiliza una bomba para hacer circular el fluido que hace la transición entre las fases líquida y de vapor dentro del sistema. La refrigeración bifásica por bombeo gestiona y disipa eficazmente el calor de diversas aplicaciones, especialmente en escenarios de refrigeración de alto rendimiento.

Circuito de enfriamiento bifásico bombeado

¿Tiene alguna pregunta?

¿Cómo funciona un sistema bifásico bombeado?

La refrigeración bifásica por bombeo combina las características de los sistemas de refrigeración bifásica y refrigeración líquida, combinando los puntos fuertes de ambas tecnologías de refrigeración. El enfriamiento bifásico emplea placas frías especializadas para enfriar de manera eficiente equipos de alta potencia mediante la evaporación del fluido de trabajo para una rápida eliminación del calor de las fuentes de calor. La arquitectura modificada del sistema de líquido bombea fluido de trabajo para rechazar el calor absorbido con un intercambiador de calor. El refrigerante se condensa y el sistema bombea líquido de vuelta a las placas frías para repetir el proceso.

CDU en rack
Soluciones de refrigeración avanzadas

¿Por qué colaborar e innovar con Boyd para soluciones de refrigeración avanzadas?

La amplia herencia de Boyd en tecnologías de sistemas de refrigeración bifásica y refrigeración líquida sirve como una base sólida para el desarrollo colaborativo. Nuestra capacidad para innovar tanto en los sistemas de refrigeración bifásica como en los de refrigeración líquida nos permite innovar y diseñar soluciones de refrigeración de vanguardia adaptadas a sus necesidades específicas.

Boyd: Innovaciones pioneras en tecnologías avanzadas de refrigeración

La amplia cartera de tecnología térmica de Boyd integra a la perfección innovaciones de refrigeración líquida, bifásica y de aire. Como orgullosos participantes en el programa COOLERCHIPS del Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés), nos dedicamos a promover tecnologías pioneras que dan lugar a una nueva era de centros de datos altamente eficientes y de alta densidad energética a través del desarrollo de sistemas avanzados de refrigeración líquida. Nuestra profunda herencia, experiencia y capacidades nos permiten desarrollar innovadoras placas frías líquidas para sistemas bifásicos de bombeo avanzados, ofreciendo soluciones de enfriamiento de alto rendimiento y eficiencia energética adaptadas a sus aplicaciones específicas.

Boyds-Advanced-Liquid-Cooling (Refrigeración líquida avanzada)

Superando los límites de la Ley de Moore: las soluciones avanzadas de refrigeración líquida de Boyd

La avanzada tecnología de refrigeración líquida de Boyd adopta un enfoque pionero para integrar sistemas de refrigeración bifásica y refrigeración líquida como sistemas bifásicos bombeados o refrigeración líquida evaporativa, y aprovecha las ventajas sinérgicas de ambas tecnologías. Nuestra experiencia en ingeniería, fabricación y pruebas rigurosas nos permite crear soluciones de refrigeración de vanguardia adaptadas a las necesidades más exigentes de chips de alto rendimiento.

¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!