Termosifones
Los termosifones ofrecen una solución de enfriamiento bifásica rentable, pero como no tienen mecha, necesitan una atracción gravitacional constante para funcionar.

Mayor potencia de procesamiento
El transporte de calor isotérmico permite temperaturas similares en grandes superficies o en múltiples dispositivos, lo que permite que los procesadores funcionen a las mismas altas velocidades.

Ideal para altas cargas de calor
La disipación de energía excede lo que puede ser movido por un número razonable de tubos de calor.

Cargas de calor frío de forma remota
Transporte de calor a regiones remotas (más de >200 mm) donde hay un flujo de aire más frío o más abundante.

Rendimiento fiable
Los transportes de calor pasivos bifásicos permiten a los diseñadores de productos retirar las bombas del sistema.

Control estricto de la temperatura
Mantenga varios dispositivos a menos de < 2 ° C entre sí.

Aumentar el volumen utilizable
Disminuya el volumen de gestión térmica de otros componentes con un transporte y refrigeración de calor isotérmicos y eficaces.
¿Qué es un termosifón?
(Ver transcripción)
Introducción a los principales tipos de termosifones
(Ver transcripción)
¿Qué es un termosifón?
Los termosifados son componentes pasivos de gestión térmica bifásica o sistemas que no requieren bombas mecánicas u otras piezas móviles dentro del bucle de fluidos. Como dependen de la gravedad para devolver el fluido condensado al evaporador, thermosiphons no requieren ninguna potencia eléctrica adicional para operar, por lo que son más fiables que los bucles de líquido de refrigeración activos en aplicaciones estacionarias. Con el diseño adecuado, los termosifones también pueden ayudarle a reducir el peso y el volumen de la gestión térmica al aumentar el rendimiento general del sistema.
¿Tiene alguna pregunta?
¿Cómo funcionan los termosifones?
Los termosifones funcionan con los mismos principios que los tubos de calor; la energía se absorbe en el sistema donde el líquido se convierte en vapor, el vapor se transporta mediante el uso de la diferencia de presión entre las regiones calientes y frías, y se rechaza fuera del sistema a medida que el vapor se condensa de nuevo en un líquido. Las bajas temperaturas generales permiten refrigeración isotérmica sobre superficies grandes o en varios dispositivos. Al aprovechar estos diferenciales de temperatura, Thermosiphons transporta calor de manera eficiente y fiable en una amplia variedad de configuraciones a lo largo de la solución térmica.
¿Por qué usar termosifones?
Los termosifones ofrecen un enfriamiento bifásico más rentable que los tubos de calor o las cámaras de vapor. Al aprovechar los termosifones, Boyd permite ahorrar costos y peso al negar el uso de una estructura de absorción. Los termosifones son una tecnología pasiva, por lo que los clientes pueden lograr un alto transporte de calor sin implementar bombas costosas y de vida útil limitada. Los termosifones también mantienen bajas caídas de temperatura general, lo que permite el enfriamiento isotérmico en grandes superficies o en múltiples dispositivos.


Telecomunicaciones y 5G
Armarios y unidades de climatización de aire de armarios, unidad remota de radio (RRU), unidad de clima industrial tipo puerta

IA y computación en la nube
Semiconductores de alto rendimiento como CPU y GPU,sistemas de refrigeración c abinet

Conversión de potencia
IGBT, conversión de energía solar, unidad de clima industrial tipo puerta
¿Por qué utilizar las soluciones de termosifón de Boyd?
La herencia de dos fases de Boyd se remonta a décadas. Hemos desarrollado cuatro tipos de termosifones para poder ofrecer a nuestros clientes la solución de termosifón que mejor se adapte a su aplicación. Para ahorros de costos adicionales, Boyd ofrece ingeniería avanzada y fabricación optimizada que permite el soldadura fuerte de un tiro.
Supere los desafíos con la construcción correcta del termosifón
La cartera de tecnología de termosifón de Boyd demuestra nuestra profunda experiencia y herencia en dos fases que puede aprovechar para maximizar el rendimiento térmico confiable en cualquier aplicación.

Termosifón de bucle de contacto directo 3D
Los termosifones que disipan el calor directamente de una fuente de calor en el volumen adyacente se consideran termosifones de bucle de contacto directo 3D. Los termosifados recogen grandes cantidades de calor en la unidad del evaporador y la flotabilidad lleva el vapor calentado verticalmente a la región del condensador. La región del condensador se puede configurar para el flujo de aire vertical (como el diagrama anterior) o una unidad de intercambiador de calor de líquido a aire horizontal.
Termosifón de bucle de contacto directo
Los termosifones de bucle de contacto directo transportan calor desde la fuente al aire, donde se utilizan para transportar el calor lejos de las cargas térmicas y en una pila de aletas de alta densidad para disipar el calor al ambiente. Los tubos cuidadosamente en ángulo transportan el fluido de trabajo del termosifón hacia y desde el condensador remoto/Líquido hasta la parte del intercambiador de calor de aire del conjunto. Los termosifones de lazo de contacto directo mueven más calor a distancias más largas y con menos tubos que un conjunto de tubo de calor similar, lo que reduce la complejidad y los costos del sistema. Esta configuración de termosifón es común en aplicaciones empresariales para enfriar componentes de alto rendimiento como CPU y GPU a un área remota que tiene más volumen para una refrigeración.

Termosifón de bucle aire-aire
El termosifón de bucle aire-aire aprovecha el transporte de calor de alta capacidad de los sistemas bifásicos para recoger el calor de un flujo de aire caliente en la bobina del evaporador y disipar el calor en un flujo de aire más frío en la bobina del condensador. El termosifón de bucle aire-aire que aprovecha la tecnología de termosifón puede eliminar significativamente más calor en volúmenes más pequeños que los intercambiadores de calor basados en tubos de conducción o calor. Mediante el uso de un enfriamiento pasivo bifásico, los termosifones de bucle aire-aire son más confiables y reducen los costos de mantenimiento que estarían asociados con un líquido líquido activo bombeado al intercambiador de calor de aire.
Fin de termosifón 2D
Los disipadores de calor que utilizan aleta de termosifón 2D reducen el peso y mejoran el rendimiento en comparación con disipadores de calor similares fundidos a presión, de aletas unidas y extruidos. Los diseñadores pueden mejorar la eficiencia de las aletas para disipadores de calor con aletas altas (>80 mm) mediante la introducción de aletas termosifón 2D que ayudan en la eficiencia de las aletas y se extienden a lo largo de la dirección del flujo de aire.
La aleta de termosifón 2D se puede incorporar en un disipador de calor unido o en una carcasa térmicamente integrada. Si bien no ofrecen tanta flexibilidad de diseño como las aletas de la cámara de vapor, las aletas de termosifón 2D pueden ofrecer un rendimiento mejorado en sistemas compactos.
Recursos y descargas
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!