Disipadores de calor avanzados: soluciones de refrigeración por aire de alto rendimiento
Los disipadores de calor desempeñan un papel crucial en la gestión térmica al disipar el calor generado por los componentes electrónicos en los sistemas refrigerados por aire, lo que contribuye a un funcionamiento seguro, confiable y eficiente.

Soluciones amigables con la billetera
Soluciones térmicas rentables y fácilmente disponibles.

Amplias opciones
Mezcle y combine tecnologías de refrigeración por aire para obtener la solución más adecuada para su aplicación.

Aumente el rendimiento térmico
Aumente el contacto superficial con estructuras de aletas avanzadas para mejorar la transferencia de calor.
¿Qué son los disipadores de calor avanzados?
Los disipadores de calor avanzados utilizan procesos múltiples o más complejos para producir personalización y rendimiento del disipador térmico de alto nivel. Los disipadores de calor avanzados incluyen conjuntos de disipadores de calor de aleta adherida, soldada, con cremallera o plegada y combinaciones de disipador de calor del ventilador, además de disipadores de calor fundidos a presión y deslizados.
¿Tiene alguna pregunta?
¿Por qué usar disipadores de calor avanzados?
Los disipadores de calor avanzados aprovechan múltiples tecnologías para mejorar la disipación de calor en una solución refrigerada por aire. Los disipadores de calor tradicionales, como los disipadores de calor extruidos o estampados, son una tecnología madura muy adecuada para componentes de flujo de calor de nivel inferior. A medida que avanzan los dispositivos electrónicos, los métodos de enfriamiento también deben avanzar para cumplir con los crecientes requisitos de rendimiento, vida útil y confiabilidad.
Soluciones de disipador térmico personalizadas y mejoradas de Boyd
El medio siglo de experiencia de Boyd en una amplia variedad de tecnologías de gestión térmica nos permite diseñar y fabricar disipadores de calor con múltiples procesos para producir soluciones de gestión térmica personalizadas y mejoradas específicamente para su sistema.
Mezcle y combine los procesos de fabricación para obtener las mejores proporciones de aletas ajustadas
Los disipadores de calor ensamblados combinan varias piezas en un solo disipador de calor con aletas más delgadas o una relación de aspecto de aleta más alta en comparación con los disipadores de calor estampados o extruidos. Los conjuntos de disipadores térmicos de Boyd aprovechan una gama de métodos de fabricación de aletas para cumplir con los diferentes requisitos de aplicación. Al unir aletas individuales o una pila de aletas en una base, podemos personalizar aún más las características de la base, las geometrías o aprovechar las diferentes geometrías de las aletas para optimizar completamente el rendimiento de enfriamiento por aire.
Conjuntos de disipadores de calor de aleta unida y aleta soldada
Los conjuntos de disipadores de calor de aletas unidas y soldadas consisten en una base ranurada con aletas individuales unidas a las ranuras. Las bases ranuradas son extruidas, fundidas a presión o mecanizadas, lo que permite características adicionales como tubos de calor incrustados, cámaras de vapor o difusores de calor de grafito encapsulados. La amplia cartera de bases extruidas estándar y el stock de aletas estándar de Boyd permite un diseño y fabricación rápidos de soluciones de aletas epoxi semipersonalizadas, así como disipadores de calor de aletas unidas o soldadas totalmente personalizadas.

Flexibilidad de diseño
Amplia gama de materiales y opciones de fabricación.

Construcción robusta
Ideal para aplicaciones de servicio pesado
Disipadores de calor de aleta de cremallera
Los disipadores térmicos de aleta con cremallera consisten en una serie de aletas de chapa metálica individuales que se estampan y doblan juntas mediante características de enclavamiento. Los disipadores térmicos de aleta con cremallera son una solución ideal refrigerada por aire para aplicaciones de convección forzada de alta potencia. La alta estabilidad mecánica y la flexibilidad de diseño de los disipadores térmicos de aleta con cremallera permiten la integración del tubo de calor, los conductos y los ventiladores o sopladores para una solución integral de gestión térmica que satisface las necesidades específicas de la aplicación.

Alta estabilidad mecánica
Unidos en la parte superior e inferior de las aletas.

Producción de alto volumen
Con una fabricación rápida, las aletas con cremallera son ideales para la producción en serie.
Disipadores de calor de aleta doblada
Las aletas plegadas proporcionan más flexibilidad de superficie y diseño que los disipadores de calor extruidos y otras fabricaciones. La amplia cartera de aletas plegadas de Boyd incluye más de 3,000 configuraciones diferentes que se fabrican para una alta transferencia de calor. Las aletas plegadas pueden soldarse, unirse epoxi o soldarse como parte de un disipador de calor personalizado, o utilizarse en un sistema térmico como un intercambiador de calor.

Asambleas del disipador de calor del ventilador
Los conjuntos de disipadores térmicos de ventilador son soluciones térmicas completas preensambladas para diversas aplicaciones a nivel de placa. Los disipadores de calor y ventiladores axiales fabricados internamente de Boyd le permiten mezclar y combinar componentes para opciones semipersonalizadas rápidas o producir conjuntos de disipadores térmicos de ventilador totalmente personalizados para satisfacer los requisitos, dimensiones, rendimiento térmico y configuraciones específicos de su proyecto.

Amplias opciones
Satisfaga las necesidades específicas con nuestra amplia variedad de disipadores térmicos, configuraciones de montaje y opciones de ventilador.

Ahorre tiempo y espacio
Las soluciones compactas listas para instalar reducen el tiempo de montaje y el hardware adicional.
Fabricación avanzada de disipadores de calor de una sola pieza
Los métodos de fabricación avanzados de Boyd nos permiten fabricar disipadores de calor avanzados de una sola pieza con fundición a presión o skiving. Estos procesos proporcionan un rango de flexibilidad con un solo paso de fabricación donde otras construcciones de disipadores de calor requieren un paso de ensamblaje secundario.

Disipadores de calor de aleta desnatada
Los disipadores de calor de aleta deslizante se fabrican cortando con precisión la parte superior de la base, llamado skiving, doblando la rebanada perpendicular a la base y repitiendo a intervalos regulares para crear aletas. El proceso de derivación permite una alta densidad de aletas y geometrías de disipador de calor de aleta delgada para una mayor transferencia de calor y rendimiento térmico que otros disipadores de calor de construcción de una sola pieza. La amplitud de las geometrías de aletas deslizantes es ideal para crear disipadores de calor refrigerados por aire o placas de frío líquido aumentadas.

Resistencia térmica reducida
No hay juntas entre la base y las aletas para disuadir la transferencia de calor

Montaje fiable y fácil montaje
Disponible con accesorios de pasador Shurlock.
El calor de Die Cast se hunde
Los disipadores de calor fundidos a presión se producen en forma casi neta que requiere poco o ningún ensamblaje o mecanizado adicional. Los disipadores de calor de fundición a presión de alta presión producen formas complejas con un alto grado de precisión y repetibilidad. Aproveche la experiencia en diseño y fabricación de Boyd para obtener un disipador térmico de fundición a presión personalizado optimizado para los requisitos de su aplicación, al tiempo que minimiza el peso y los costos de herramientas de fundición a presión.

Flexibilidad de diseño
Produzca formas complejas con un alto grado de precisión y repetibilidad.

Económicos
Opción para aplicaciones de alto volumen.
¿Tiene preguntas? ¡Estamos a su disposición!