¿Qué son las aletas con cremallera?
Las cremalleras son una invención ordenada, ya que pueden conectar uniformemente dos piezas de material en una sola hoja de material. Al utilizar una geometría especializada que se entrelaza consigo misma, se pueden hacer conexiones continuas. Esto facilita el manejo de un solo componente completo con cremallera en lugar de maniobrar una multitud de piezas individuales. Cuando queremos usar una gran cantidad de aletas delgadas en un disipador de calor, sería una molestia ensamblar cada aleta individual. Aquí es donde entran en juego los disipadores de calor de la aleta con cremallera.


Las aletas con cremallera son láminas de metal que se perforan progresivamente con material de stock. Primero se crea la geometría de la aleta con los punzones. La longitud, la altura y el paso de la aleta se determinan en este primer conjunto de golpes. El grosor de la aleta se define por el grosor de la culata de aleta utilizada. Los procesos secundarios de punzonado luego doblan la aleta y las bloquean en su lugar con la aleta anterior. Cuando la pila de aletas tiene suficientes aletas para la aplicación para la que se diseñó esta pila, se retira del área de punzonado, lista para convertirse en un disipador de calor de aleta de cremallera completa.
Cada disipador de calor de aleta con cremallera tiene su propio diseño para los punzones progresivos para las aletas. Esto hace que los conjuntos de aletas de cremallera sean más específicos para la aplicación, ya que cualquier nueva configuración de disipador térmico de aleta de cremallera generalmente necesita un nuevo conjunto de punzones. Los disipadores de calor con aleta con cremallera son ideales para aplicaciones de alto volumen en lugar de series de producción de baja cantidad, ya que el costo de los punzones se distribuirá en menos disipadores de calor.
Cómo utiliza Genie los disipadores térmicos de aleta con cremallera
Genie utiliza pilas de aletas con cremallera unidas a una base como un conjunto de disipador de calor. Genie solo usa disipadores de calor con aleta con cremallera como este para que pueda comparar fácilmente un disipador de calor con estas aletas con otros tipos de disipadores de calor. Pero las pilas de aletas con cremallera también se pueden incrustar con tubos de calor, que generan disipadores de calor autoportantes o disipadores de calor de torre más grandes.


Mezclemos y combinemos materiales en nuestro disipador de calor de aleta con cremallera
Lo bueno de tener componentes separados es que puedes mezclar y combinar materiales. Puede tener una base de cobre y aletas de aluminio o viceversa. Dependiendo de las necesidades de su aplicación, es posible que necesite un disipador de calor de aluminio o cobre. La selección del material determina el método de unión entre las aletas y la base. El aluminio resiste la soldadura, por lo que las juntas de aluminio / aluminio están unidas por epoxi. El epoxi no se adhiere bien al cobre, por lo que las juntas de cobre / cobre tienden a soldarse. Si se mezcla entre los dos, típicamente el componente de aluminio está niquelado, entonces el conjunto se suelda.
Los disipadores de calor con aletas con cremallera son una gran solución de transferencia de calor. Mientras que Genie los usa en la forma más simple, las aletas con cremallera tienen una amplia gama de flexibilidad de aplicación y diseño. Póngase en contacto con Boyd ingenieros de diseño para obtener ayuda con el diseño de su disipador térmico de aleta de cremallera.