La creciente demanda de servicios digitales, incluida la computación en la nube, la inteligencia artificial y otras tecnologías intensivas en datos, está aumentando el consumo global de energía del centro de datos. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE),...
Las últimas tendencias de electrificación impulsan los productos a contener componentes eléctricos más potentes y compactos, lo que genera desafíos adicionales de gestión térmica para mantener o mejorar el rendimiento, la confiabilidad y la vida útil. Los diseñadores y fabricantes de productos necesitan...
Tubos de calor e intercambiadores de calor ¿Qué es un tubo de calor? Un tubo de calor es un dispositivo de transferencia de calor con una conductividad térmica efectiva extremadamente alta. Los tubos de calor son recipientes evacuados, generalmente circulares en sección transversal, que se rellenan con una pequeña cantidad de ...
Una opción económica para aumentar el área de superficie, las aletas plegadas aumentan la transferencia de calor y el rendimiento en disipadores de calor, intercambiadores de calor y placas de frío líquido. El mundo del plegado La mayoría de las veces cuando escuchamos plegado, y no aletas plegadas, se hunde el calor. Primero pensamos en...
¿Qué son las aletas de cremallera? Las cremalleras son una invención ordenada, ya que pueden conectar uniformemente dos piezas de material en una sola hoja de material. Al utilizar una geometría especializada que se entrelaza consigo misma, se pueden hacer conexiones continuas. Esto hace que el manejo de un solo...
Disipador de calor de aleta unida: ¿Qué es y cómo se compara con otros disipadores de calor? Genie tiene un disipador de calor de aleta adherida como una de las opciones disponibles para usted en Technology Matrix. Para aquellos que no están familiarizados con ellos, un disipador de calor de aleta adherida consta de 3 partes principales: una base con...