La Fuerza Espacial de los Estados Unidos (USSF, por sus siglas en inglés) se prepara para un emocionante lanzamiento el 2024 de marzo. El USSF-62, un satélite avanzado, está listo para entrar en órbita, armado con la innovadora tecnología de duplicación k-Core® de Boyd. Esta misión implica el lanzamiento inaugural de un...
Las últimas tendencias de electrificación impulsan los productos a contener componentes eléctricos más potentes y compactos, lo que genera desafíos adicionales de gestión térmica para mantener o mejorar el rendimiento, la confiabilidad y la vida útil. Los diseñadores y fabricantes de productos necesitan...
Más de un millón de asteroides conocidos habitan el sistema solar y cada día se descubren más. Si bien solo un pequeño porcentaje llega cerca de la Tierra, la detección temprana y la redirección de asteroides es fundamental para evitar posibles peligros de impacto. El Nacional...
El rango de carga de la batería históricamente desafió la adopción de vehículos eléctricos (EV) por parte de los consumidores. Pero los diseñadores innovadores de vehículos eléctricos han encontrado formas creativas de realizar mejoras drásticas en la autonomía de carga de la batería y la industria de los vehículos eléctricos sigue creciendo a un ritmo rápido con...
Aunque muchas tiendas locales pueden fabricar una placa fría tubular simple, una placa fría diseñada y fabricada correctamente basada en la aplicación dará como resultado un rendimiento y una confiabilidad significativamente mejores. Sin embargo, evaluar la calidad de una placa fría puede ser...
Mejora de la transferencia de calor entre superficies y el rendimiento térmico general Esta resistencia térmica se puede expresar como Rja, donde: Rja - Resistencia térmica desde la unión del dispositivo hasta el aire ambiente o el agua Rjc - Resistencia térmica desde la unión del dispositivo hasta...